Anzeige, Eingang : I / U universell, Temperatur, Potentiometer, Ausgang : Anzeige
Best.-Nr.
2920050000
Art
ACT20D-LED-UI-AC-DC
GTIN (EAN)
4099986580343
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
120 mm
Tiefe (inch)
4,724 inch
Höhe
48,8 mm
Höhe (inch)
1,921 inch
Breite
96,6 mm
Breite (inch)
3,803 inch
Nettogewicht
999 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-20 °C...60 °C
Feuchtigkeit
5…95 % rel. Luftfeuchtigkeit, keine Betauung
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP
f4905d12-f516-4eb5-90a8-8c87685bc956
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
6c, 7a, 7cI
Allgemeine Angaben
Anschlussart
Zugfederanschluss mit Betätigungselement
Genauigkeit
< 0,1 % des Messbereichs
Konfiguration
Fronttaster
Leistungsaufnahme
2,2 W
Montageart
Montage an der Frontblende, Frontmontage
Schutzart
IP20, IP65 (im gestecktem Zustand), IP65
Temperaturkoeffizient
≤0,01% of measurement range⁄°C
Tragschienenmontierbarkeit
Nein
Versorgungsspannung
21,6...253 V AC, (50...60 Hz) oder 19,2...300 V DC
Anzeige
Anzeigebereich
-1999...9999
Anzeigewert
aktueller Messwert, Prozentual- oder Echtwertanzeige, Schaltzustandsanzeige
Dezimalpunkte
konfigurierbar, 9.999, 99.99, 999.9, 9999
Dimmbar
Ja
Format
14 Segment (Zahlen + Buchstaben), Laufschrift in 8 Sprachen bei Fehler (z.B. Sensor Drahtbruch, Eingang Überschreitung…)
Skalierung
variabel
Typ
rote LED, 4-stellige Anzeige, Zifferngröße: 13,8 mm
Zykluszeit
2,2 mal / s
Eingang
Ansprechzeit
konfigurierbar 1...60 s (Temperatur-Eingang), konfigurierbar 0,4...60 s (mA- / V-Eingang)
Anzahl Eingänge
1
Eingangsspannung
0…1 V DC, 0,2…1 V DC, 0...10 V DC, 2…10 V DC
Eingangsstrom
0...20 mA, 4...20 mA
Eingangswiderstand
0…10 kΩ
Eingangswiderstand Spannung
> 10 MΩ
Kaltstellenkompensation
intern
Leitungswiderstand im Meßkreis
50 Ω
Potentiometer
10 Ω…10 kΩ
Sensor
2-Leiter Transmitter (ohne eigene Spannungsversorgung), 4- wire sensor (with own power supply), RTD (2,3-wire): Pt100, Pt200, Pt1000, Ni120, Cu10, Thermocouples: B / C / E / J / K / L / N / R / S / T / W3 / W5, Widerstandsmessung, Potentiometer: 10 Ω…10 kΩ
Das Gerät ist ein Einbaugerät für die digitale Anzeige von Prozesswerten wie Strom, Spannung, Widerstand, Temperatur und Potentiometersignalen in Echtzeit. Das Gerät ist vorgesehen für den Schalttafeleinbau im sicheren Bereich. Das Gerät darf nur in Innenräumen verwendet werden.
konfigurierbar 1...60 s (Temperatur-Eingang), konfigurierbar 0,4...60 s (mA- / V-Eingang)
Anzahl Eingänge
1
Eingangsspannung
0…1 V DC, 0,2…1 V DC, 0...10 V DC, 2…10 V DC
Eingangsstrom
0...20 mA, 4...20 mA
Eingangswiderstand
0…10 kΩ
Eingangswiderstand Spannung
> 10 MΩ
Kaltstellenkompensation
intern
Leitungswiderstand im Meßkreis
50 Ω
Potentiometer
10 Ω…10 kΩ
Sensor
2-Leiter Transmitter (ohne eigene Spannungsversorgung), 4- wire sensor (with own power supply), RTD (2,3-wire): Pt100, Pt200, Pt1000, Ni120, Cu10, Thermocouples: B / C / E / J / K / L / N / R / S / T / W3 / W5, Widerstandsmessung, Potentiometer: 10 Ω…10 kΩ
Das Gerät ist ein Einbaugerät für die digitale Anzeige von Prozesswerten wie Strom, Spannung, Widerstand, Temperatur und Potentiometersignalen in Echtzeit. Das Gerät ist vorgesehen für den Schalttafeleinbau im sicheren Bereich. Das Gerät darf nur in Innenräumen verwendet werden.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.