Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ACT20D-LCD-CI-ILP
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Anzeige, Eingang : 4-20 mA, (schleifengespeist), HART®-Transparenz, Ausgang : Anzeige
Best.-Nr. 2920000000
Art ACT20D-LCD-CI-ILP
GTIN (EAN) 4099986580336
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 120 mm
Tiefe (inch) 4,724 inch
Höhe 48 mm
Höhe (inch) 1,89 inch
Breite 96 mm
Breite (inch) 3,78 inch
Nettogewicht 262 g

Temperaturen

Lagertemperatur -20 °C...60 °C
Betriebstemperatur -20 °C...60 °C
Feuchtigkeit 0...95 % (keine Betauung)

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP f4905d12-f516-4eb5-90a8-8c87685bc956
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c, 7a, 7cI

Allgemeine Angaben

Anschlussart Zugfederanschluss mit Betätigungselement
Genauigkeit < 0,1 % des Messbereichs
HART® Transparenz unterstützt Ja
Konfiguration Fronttaster, DIP-Schalter zum Sperren / Entsperren des Fronttasters
Montageart Montage an der Frontblende, Frontmontage
Schutzart IP20, IP65 (im gestecktem Zustand), IP65
Sprungantwortzeit ≤1s
Temperaturkoeffizient ≤ 0,01 °C vom Messbereich / °C
Tragschienenmontierbarkeit Nein
Versorgungsspannung Stromschleifengespeist über 4…20 mA Eingang

Anzeige

Anzeigebereich -9999...9999
Anzeigewert Strom
Dezimalpunkte 18888, 1.8888, 18.888, 188.88, 1888.8
Dimmbar Ja
Regulierung Display-Hintergrundbeleuchtung 0%, 50%, 100%
Skalierung variabel
Typ 4 Digits, LCD-Anzeige, 16 mm

Eingang

Ansprechzeit ≤ 1 s
Anzahl Eingänge 1
Art der Signalweiterleitung nach HART® unverändert
Eingangsmessbereich 3,6 ... 23 mA (NAMUR NE43 konform)
Eingangsstrom 4…20mA
HART® Transparenz unterstützt Ja
Sensor Stromquelle, 4- wire sensor (with own power supply)
Spannungsabfall Stromeingang without backlight <1.5 V @ 20 mA, half backlight <6.5 V @ 20 mA, full backlight <10.5 V @ 20 mA

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik Schraubanschluss
Anschlussart Zugfederanschluss mit Betätigungselement
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,13 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 2,8 mm²

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000677
ETIM 7.0 EC000677
ETIM 8.0 EC000677
ETIM 9.0 EC000677
ECLASS 9.0 27-14-31-10
ECLASS 9.1 27-21-03-01
ECLASS 10.0 27-14-31-10
ECLASS 11.0 27-14-31-10
ECLASS 12.0 27-14-31-10
ECLASS 13.0 27-14-31-10
ECLASS 14.0 27-14-31-10

Zulassungen

Zulassungen CE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Diese Gruppe enthält keine Produkte.
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile