Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
VPU AC II+III 0 L/N-PE 440/20 S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Überspannungsableiter, Niederspannung, Ersatzableiter, TN-S, TT
Best.-Nr. 2908550000
Art VPU AC II+III 0 L/N-PE 440/20 S
GTIN (EAN) 4099986190979
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 54 mm
Tiefe (inch) 2,126 inch
Höhe 45,3 mm
Höhe (inch) 1,783 inch
Breite 18 mm
Breite (inch) 0,709 inch
Nettogewicht 75,5 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...85 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeine Daten

Polzahl 1
Schutzart IP20 im verbauten Zustand
Farbe grau

Bemessungsdaten IEC / EN

Ableitstrom (Typ III) 3 kA
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE 20 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE 10 kA
Absicherung Keine Sicherung erforderlich ≤ 100 A gG
Anforderungsklasse nach EN 61643-11 T2, T3
Anforderungsklasse nach IEC 61643-11 Typ II, Typ III
Ansprechzeit / Rückfallzeit ≤ 25 ns
Frequenzbereich, max. 60 Hz
Frequenzbereich, min. 50 Hz
Höchste Dauerspannung, Uc (AC) 440 V
Kombinierter Stoß UOC 6 kV
Kurzschlussfestigkeit ISCCR 25 kA
Meldekontakt Nein
Nennspannung (AC) 230 V
Netzform TN-S, TT
Normen IEC 61643-11, EN 61643-11
Polzahl 1
Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE) ≤ 1,7 kV, ≤ 1,4 kV
Schutzpegel Up bei IN (N-PE) ≤ 1,5 kV
Spannungsart AC
Temporäre Überspannung - TOV 440 V
Schutzpegel Up bei IN (L-PE) (Typ III) ≤1 kV

Isolationskoordination gemäß EN 50178

Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III

Anschlussdaten

Leiteranschlussquerschnitt PE, eindrähtig, max. 35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt PE, mehrdrähtig, max. 35 mm²
Leiteranschlusstechnik Schraubanschluss
Anschlussart Schraubanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss 15 mm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 10 mm²

Elektrische Daten

Spannungsart AC

Gewährleistung

Zeitraum 5 Jahre

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Beim Einsatz in DC Applikationen nutzen Sie bitte die Sicherung von SIBA Type NH2XL aR/aSF DC 1500 V

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Ausschreibungstext
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9.1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 2908540000
Art: VPU AC II+III 0 L-N 440/20 S        
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Ersatzableiter, TN-S, TT
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 2908560000
Art: VPU AC II+III 0 L3-PEN 440/20 S  
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Ersatzableiter, TN-S, TT
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile