Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-FCM-SP0-C
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung FrontCom Micro SPE-Kupplung, 2-adrig
Best.-Nr. 2870820000
Art IE-FCM-SP0-C
GTIN (EAN) 4064675635291
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Wandstärke, min. 1 mm
Wandstärke, max. 5 mm
Nettogewicht 17,023 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...70 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeine Daten

Anzugsdrehmoment Befestigungsmutter 2 Nm
Anschluss 1 SPE-Buchse nach IEC 63171-2
Anschluss 2 SPE-Buchse nach IEC 63171-2
Artikelbeschreibung FrontCom Micro SPE-Kupplung
Beschaltung 2-adrig
Farbe schwarz
Gehäusebasismaterial PA UL 94 V0
Kategorie T1-B
Kontaktoberfläche Gold über Nickel
Montageart Schaltschrank, Verteilerkasten
Schirmung 360°-Schirmkontakt
Schutzart IP65, in geschlossenem Zustand
Steckzyklen 750

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 63171-2

Elektrische Eigenschaften

Nennstrom 3,5 A bei 0°C
PoE / PoE+ PoDL nach IEEE 802.3bu / cg
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt ≥ 1000 V DC
Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm 2250 V DC

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001031
ETIM 7.0 EC001031
ETIM 8.0 EC001031
ETIM 9.0 EC001031
ECLASS 9.0 27-18-27-02
ECLASS 9.1 27-18-27-90
ECLASS 10.0 27-18-27-02
ECLASS 11.0 27-18-27-02
ECLASS 12.0 27-18-28-92
ECLASS 13.0 27-18-28-92
ECLASS 14.0 27-18-28-92

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Diese Gruppe enthält keine Produkte.
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile