Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SAI-XXZ-MXPP-3X-M08X-XXX
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M8, Polzahl: 3
Best.-Nr. 2863240000
Art SAI-XXZ-MXPP-3X-M08X-XXX
GTIN (EAN) 4064675595373
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 420 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -25 - 80°C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeine Technische Daten

Schutzart IP67
Polzahl 3
Anschlussgewinde M8
Verschmutzungsgrad 3
LED Ja
Initiator LED Ja
LED Farbe für Betriebsfunktion grün
LED Farbe für E/A Funktion gelb

Anschlussdaten

Verschraubung M 20
Klemmbereich, min. 0,08 mm²
Klemmbereich, max. 1,5 mm²

Elektrische Daten

Nennspannung, min. 15 V
Nennspannung, max. 30 V
max. Strombelastbarkeit pro Steckplatz 4 A
Summenstrom 6 A
Strom pro Signal 2 A
Potenzialtrennung vorhanden Nein

Technische Daten Kabel

Polzahl 3

Werkstoffdaten

Material O-Ring FKM
Gehäusebasismaterial PBT
Verteilermaterial Kunststoff
Gehäusefarbe schwarz (ähnlich RAL 9005)
Haubendichtungsmaterial FKM
Gewindebuchsen CuZn, vernickelt
Kontaktmaterial CuZn
Kontaktoberfläche vergoldet
Kontaktträgermaterial PBT (UL 94 V0)

Downloads

Engineering-Daten
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC003558
ETIM 9.0 EC003558
ECLASS 9.0 27-44-01-08
ECLASS 9.1 27-44-01-08
ECLASS 10.0 27-44-01-11
ECLASS 11.0 27-44-01-11
ECLASS 12.0 27-44-01-11
ECLASS 13.0 27-44-01-11

Zulassungen

Zulassungen CE UKCA
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2819250000
Art: SAI-XXZ-MXPP-4X-M08X-XXX
Ausfuehrung:
Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M8, Polzahl: 4