Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
CH-W-S-A11-P-E
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Wallbox, max. Ladeleistung von 11 kW bei 3-phasigem (400 V) Netzanschluss, max. Strom von 16 A, Fest angeschlagenes 5 m Kabel mit Typ 2 Stecker, Mobile App
Best.-Nr. 2863090000
Art CH-W-S-A11-P-E
GTIN (EAN) 4064675595526
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 150 mm
Tiefe (inch) 5,905 inch
Höhe 433 mm
Höhe (inch) 17,047 inch
Breite 268 mm
Breite (inch) 10,551 inch
Nettogewicht 4.900 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...70 °C
Betriebstemperatur -30 °C...50 °C
Feuchtigkeit 5...95 % rel. Feuchte

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP d677010f-3c13-4196-b022-f62e8f2ef6a2
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c, 7a, 7cI

Systemanforderungen

Anschlusssystem Fest angeschlagenes 5 m Kabel mit Typ 2 Stecker
Fahrzeugkommunikationsart Control Pilot (CP), Proximity Pilot / Plug Present (PP)
Lademodus Modus 3
Schutzklasse I
Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 3

Leistungsbeschreibung

Leistungsbeschreibung
Anzahl der Phasen Eingang 3
Eingangsspannungsart AC
Eingangsspannung 400 V
Eingangsstrom, max. 16 A
Ladeleistung, max 11 kW
Einstellgenauigkeit 1 A
Einstellbarer Ladestrom Ja
Ladestrom, min. 6 A
Leistungsbeschreibung max. Ladeleistung von 11 kW bei 3-phasigem (400 V) Netzanschluss, max. Strom von 16 A

Materialdaten

Betriebstemperatur, max. 50 °C
Betriebstemperatur, min. -30 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Lagertemperatur, min. -40 °C
relative Feuchte bei Lagerung, max. 95 %

Funktionen

Ladedaten exportierbar Nein
PV-Überschussladen möglich Nein
Schutzart IP54
Art der Statusanzeige RGB LED
Ladestatusanzeige integriert Ja
Schütz-Klebe-Detektierung Ja
Abschaltung im Fehlerfall Ja
Fehlerabschaltungsverfahren allpolig
integrierte DC-Fehlerstromerkennung Ja
DC-Fehlerstrom 6 mA
Art der anlagenseitigen Fehlerstromerkennung FI Typ A
Nutzerauthentifizierung Ja
Mobile App verfügbar Ja
Art der Nutzerauthentifizierung Mobile App
Energiemessung integriert Nein
Lastmanagement integriert Nein
Kommunikation integriert Ja
Unterstützte Protokolle Modbus RTU, Modbus TCP
Mit Kommunikationsschnittstelle Ja

Schnittstellen

Wifi Frequenz 2,4 GHz
Wi-Fi Standard 802.11 b/g/n
Bluetooth-Modul Bluetooth Low Energy
Ethernet-Ports
Digitaleingänge 1 (12 V / 6 mA)
Digitalausgänge 1 (12 V / 100 mA)
Art des Protokolls der seriellen Schnittstelle RS485

Montage

Montage Wandmontage, Stelenmontage

Lieferumfang

Lieferumfang Bohrschablone, Betriebsanleitung, Befestigungsschrauben, Montagedübel

Gehäuse

Einsatzhöhe ≤ 3000 m
Gehäusebasismaterial PC
Schutzart IP54
Farbe schwarz, anthrazit, grau
Schlagfestigkeit IK10 nach IEC 62262

Zulassungen und Normen

ROHS Konform
Zulassungen IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-1, IEC 62196-2, EN 50620, EN 301 489-1, EN 301 908-1, EN 301 511, EN300 328, EN 300 330 v.2.1.1, EN 62368-1, EN 55011

Anschlussdaten (Eingang)

Leiteranschlussquerschnitt, max. 16 mm²

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002883
ETIM 7.0 EC002883
ETIM 8.0 EC002883
ETIM 9.0 EC002883
ECLASS 9.0 27-14-47-01
ECLASS 9.1 27-14-47-01
ECLASS 10.0 27-14-47-01
ECLASS 11.0 27-14-47-01
ECLASS 12.0 27-14-47-01
ECLASS 13.0 27-14-47-01

Zulassungen

Zulassungen CE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2987440000
Art: CH-W-S-A22-S-A-ER
Ausfuehrung:
max. Ladeleistung von 22 kW bei 3-phasigem (400 V) Netzanschluss, max. Strom von 32 A, Steckdose für Typ 2 Steckgesicht, Mobile App, RFID, Auto charge
 
Best.-Nr.: 2875280000
Art: CH-W-S-A11-P-A
Ausfuehrung:
Wallbox, max. Ladeleistung von 11 kW bei 3-phasigem (400 V) Netzanschluss, max. Strom von 16 A, Fest angeschlagenes 5 m Kabel mit Typ 2 Stecker, Mobile App, RFID/NFC, Auto charge
 
Best.-Nr.: 2911280000
Art: CH-W-S-A11-P7.5-A
Ausfuehrung:
Wallbox, Fest angeschlagenes 7,5 m Kabel mit Typ 2 Stecker, Mobile App, RFID/NFC, Auto charge
 
Best.-Nr.: 2911290000
Art: CH-W-S-A11-P10-A
Ausfuehrung:
Wallbox, Fest angeschlagenes 10 m Kabel mit Typ 2 Stecker, Mobile App, RFID/NFC, Auto charge
 
Best.-Nr.: 2875260000
Art: CH-W-S-A11-S-A
Ausfuehrung:
Wallbox, max. Ladeleistung von 11 kW bei 3-phasigem (400 V) Netzanschluss, max. Strom von 16 A, Steckdose für Typ 2 Steckgesicht, Mobile App, RFID/NFC, Auto charge
 
Best.-Nr.: 2875290000
Art: CH-W-S-A22-P-A
Ausfuehrung:
Wallbox, max. Ladeleistung von 22 kW bei 3-phasigem (400 V) Netzanschluss, max. Strom von 32 A, Fest angeschlagenes 5 m Kabel mit Typ 2 Stecker, Mobile App, RFID/NFC, Auto charge
 
Best.-Nr.: 2911300000
Art: CH-W-S-A22-P7.5-A
Ausfuehrung:
Wallbox, Fest angeschlagenes 7,5 m Kabel mit Typ 2 Stecker, Mobile App, RFID/NFC, Auto charge
 
Best.-Nr.: 2875270000
Art: CH-W-S-A22-S-A
Ausfuehrung:
Wallbox, max. Ladeleistung von 22 kW bei 3-phasigem (400 V) Netzanschluss, max. Strom von 32 A, Steckdose für Typ 2 Steckgesicht, Mobile App, RFID/NFC, Auto charge
 
Best.-Nr.: 2875240000
Art: CH-W-S-A11-P-V
Ausfuehrung:
Wallbox, max. Ladeleistung von 11 kW bei 3-phasigem (400 V) Netzanschluss, max. Strom von 16 A, Fest angeschlagenes 5 m Kabel mit Typ 2 Stecker, Mobile App, RFID/NFC
 
Best.-Nr.: 2911240000
Art: CH-W-S-A11-P7.5-V
Ausfuehrung:
Wallbox, Fest angeschlagenes 7,5 m Kabel mit Typ 2 Stecker, Mobile App, RFID/NFC
 
Best.-Nr.: 2911250000
Art: CH-W-S-A11-P10-V
Ausfuehrung:
Wallbox, Fest angeschlagenes 10 m Kabel mit Typ 2 Stecker, Mobile App, RFID/NFC
 
Best.-Nr.: 2875220000
Art: CH-W-S-A11-S-V
Ausfuehrung:
Wallbox, max. Ladeleistung von 11 kW bei 3-phasigem (400 V) Netzanschluss, max. Strom von 16 A, Steckdose für Typ 2 Steckgesicht, Mobile App, RFID/NFC
 
Best.-Nr.: 2875250000
Art: CH-W-S-A22-P-V
Ausfuehrung:
Wallbox, max. Ladeleistung von 22 kW bei 3-phasigem (400 V) Netzanschluss, max. Strom von 32 A, Fest angeschlagenes 5 m Kabel mit Typ 2 Stecker, Mobile App, RFID/NFC
 
Best.-Nr.: 2911260000
Art: CH-W-S-A22-P7.5-V
Ausfuehrung:
Wallbox, Fest angeschlagenes 7,5 m Kabel mit Typ 2 Stecker, Mobile App, RFID/NFC
 
Best.-Nr.: 2875230000
Art: CH-W-S-A22-S-V
Ausfuehrung:
Wallbox, max. Ladeleistung von 22 kW bei 3-phasigem (400 V) Netzanschluss, max. Strom von 32 A, Steckdose für Typ 2 Steckgesicht, Mobile App, RFID/NFC
 
Best.-Nr.: 2911200000
Art: CH-W-S-A11-P7.5-E
Ausfuehrung:
Wallbox, Fest angeschlagenes 7,5 m Kabel mit Typ 2 Stecker, Mobile App
 
Best.-Nr.: 2911210000
Art: CH-W-S-A11-P10-E
Ausfuehrung:
Wallbox, Fest angeschlagenes 10 m Kabel mit Typ 2 Stecker, Mobile App
 
Best.-Nr.: 2863070000
Art: CH-W-S-A11-S-E
Ausfuehrung:
Wallbox, max. Ladeleistung von 11 kW bei 3-phasigem (400 V) Netzanschluss, max. Strom von 16 A, Steckdose für Typ 2 Steckgesicht, Mobile App
 
Best.-Nr.: 2863100000
Art: CH-W-S-A22-P-E
Ausfuehrung:
Wallbox, max. Ladeleistung von 22 kW bei 3-phasigem (400 V) Netzanschluss, max. Strom von 32 A, Fest angeschlagenes 5 m Kabel mit Typ 2 Stecker, Mobile App
 
Best.-Nr.: 2911220000
Art: CH-W-S-A22-P7.5-E
Ausfuehrung:
Wallbox, Fest angeschlagenes 7,5 m Kabel mit Typ 2 Stecker, Mobile App
 
Best.-Nr.: 2863080000
Art: CH-W-S-A22-S-E
Ausfuehrung:
Wallbox, max. Ladeleistung von 22 kW bei 3-phasigem (400 V) Netzanschluss, max. Strom von 32 A, Steckdose für Typ 2 Steckgesicht, Mobile App
 
Best.-Nr.: 2875210000
Art: CH-W-S-A7.4-P-E
Ausfuehrung:
Wallbox, max. Ladeleistung von 7,4 kW bei 1-phasigem (230 V) Netzanschluss, max. Strom von 32 A, Fest angeschlagenes 5 m Kabel mit Typ 2 Stecker, Mobile App
 
Best.-Nr.: 2875200000
Art: CH-W-S-A7.4-S-E
Ausfuehrung:
Wallbox, max. Ladeleistung von 7,4 kW bei 1-phasigem (230 V) Netzanschluss, max. Strom von 32 A, Steckdose für Typ 2 Steckgesicht, Mobile App