Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Patchkabel und Leitungen mit RJ45- und Rundsteckverbindern
Patchkabel RJ12
Single Pair Ethernet-Leitungen
Verkabelungslösungen LWL
Kabelkonfektionierung
Ventilsteckverbinder mit integrierter Dichtung
PushPull Power-Leitungen
USB cord sets
Rohkabel
Patchkabel RJ12 rot
Patchkabel RJ12 blau
IE-C6GO6LR0008F40F40-X-K6KV
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Patchkabel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 0.8 m, 6 kV
Best.-Nr.
2860910008
Typ
IE-C6GO6LR0008F40F40-X-K6KV
GTIN (EAN)
4064675578659
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Länge
0,8 m
Länge (inch)
31,496 inch
Nettogewicht
6 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-20 °C...60 °C
Allgemeine Standards
Anwendungsspezifische Kommunikationskabelanlagen
VDE-AR-N 4100:2019-04
Steckverbinder Norm
TIA-1096-A
Stecker
Stecker links
RJ12, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, ungeschirmt
Stecker rechts
RJ12, IP20, male contact, straight, plug, unshielded
Elektrische Eigenschaften Kabel
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Betriebsspannung
50 V
Isolationsspannung, max.
500 V
Isolationswiderstand
≥ 100 MΩ
Kategorie
Cat.3
Nennstrom
1 A
Signallaufzeit
5,45 ns/m
Kabelaufbau
Anzahl der Adern
6
Isolation
PE
Isolationsdurchmesser
1 mm
Kabelaufbau
Doppelisolierung nach VDE 0603-100
Manteldurchmesser
4.8 mm
Manteldurchmesser, max.
4,95 mm
Manteldurchmesser, min.
4,65 mm
Mantelfarbe
rot
Querschnitt
3x2xAWG 24/7
Schirmung
U/UTP
Werkstoff Mantel
LSZH
Mechanische und Materialeigenschaften Kabel
Farbe
rot
Flammwidrigkeit
gemäß IEC 60332-1
Halogene
Nein
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
Best.-Nr. :
2860910002
Typ:
IE-C6GO6LR0002F40F40-X-K6KV
Ausführung:
Patchkabel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 0.2 m, 6 kV
Best.-Nr. :
2979940000
Typ:
IE-C6GO6LR025CF40F40-X-K6KV
Ausführung:
Patchkabel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 0.25 m, 6 kV
Best.-Nr. :
2860910003
Typ:
IE-C6GO6LR0003F40F40-X-K6KV
Ausführung:
Patchkabel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 0.3 m, 6 kV
Best.-Nr. :
2979950000
Typ:
IE-C6GO6LR035CF40F40-X-K6KV
Ausführung:
Patchkabel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 0.35 m, 6 kV
Best.-Nr. :
2979960000
Typ:
IE-C6GO6LR043CF40F40-X-K6KV
Ausführung:
Patchkabel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 0.43 m, 6 kV
Best.-Nr. :
2860910009
Typ:
IE-C6GO6LR0009F40F40-X-K6KV
Ausführung:
Patchkabel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 0.9 m, 6 kV
Best.-Nr. :
2860910010
Typ:
IE-C6GO6LR0010F40F40-X-K6KV
Ausführung:
Patchkabel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 1 m, 6 kV
Best.-Nr. :
2860910011
Typ:
IE-C6GO6LR0011F40F40-X-K6KV
Ausführung:
Patchkabel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 1.1 m, 6 kV
Best.-Nr. :
2860910012
Typ:
IE-C6GO6LR0012F40F40-X-K6KV
Ausführung:
Patchkabel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 1.2 m, 6 kV
Best.-Nr. :
2860910013
Typ:
IE-C6GO6LR0013F40F40-X-K6KV
Ausführung:
Patchkabel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 1.3 m, 6 kV
Best.-Nr. :
2860910015
Typ:
IE-C6GO6LR0015F40F40-X-K6KV
Ausführung:
Patchkabel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 1.5 m, 6 kV
Best.-Nr. :
2860910020
Typ:
IE-C6GO6LR0020F40F40-X-K6KV
Ausführung:
Patchkabel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 2 m, 6 kV
Best.-Nr. :
2860910030
Typ:
IE-C6GO6LR0030F40F40-X-K6KV
Ausführung:
Patchkabel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 3 m, 6 kV
Best.-Nr. :
2860910050
Typ:
IE-C6GO6LR0050F40F40-X-K6KV
Ausführung:
Patchkabel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 5 m, 6 kV
Best.-Nr. :
2860910060
Typ:
IE-C6GO6LR0060F40F40-X-K6KV
Ausführung:
Patchkabel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 6 m, 6 kV
Best.-Nr. :
2860910100
Typ:
IE-C6GO6LR0100F40F40-X-K6KV
Ausführung:
Patchkabel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 10 m, 6 kV
Best.-Nr. :
2860910150
Typ:
IE-C6GO6LR0150F40F40-X-K6KV
Ausführung:
Patchkabel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 15 m, 6 kV
Ausführung
Patchkabel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 0.8 m, 6 kV
Best.-Nr.
2860910008
Typ
IE-C6GO6LR0008F40F40-X-K6KV
GTIN (EAN)
4064675578659
VPE
1 Stück
Länge
0,8 m
Länge (inch)
31,496 inch
Nettogewicht
6 g
Betriebstemperatur
-20 °C...60 °C
Anwendungsspezifische Kommunikationskabelanlagen
VDE-AR-N 4100:2019-04
Steckverbinder Norm
TIA-1096-A
Stecker links
RJ12, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, ungeschirmt
Stecker rechts
RJ12, IP20, male contact, straight, plug, unshielded
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Betriebsspannung
50 V
Isolationsspannung, max.
500 V
Isolationswiderstand
≥ 100 MΩ
Kategorie
Cat.3
Nennstrom
1 A
Signallaufzeit
5,45 ns/m
Anzahl der Adern
6
Isolation
PE
Isolationsdurchmesser
1 mm
Kabelaufbau
Doppelisolierung nach VDE 0603-100
Manteldurchmesser
4.8 mm
Manteldurchmesser, max.
4,95 mm
Manteldurchmesser, min.
4,65 mm
Mantelfarbe
rot
Querschnitt
3x2xAWG 24/7
Schirmung
U/UTP
Werkstoff Mantel
LSZH
Farbe
rot
Flammwidrigkeit
gemäß IEC 60332-1
Halogene
Nein
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
Zulassungen
ROHS
Konform
Best.-Nr. :
2860910002
Typ:
IE-C6GO6LR0002F40F40-X-K6KV
Ausführung:
Patchkabel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 0.2 m, 6 kV
Best.-Nr. :
2979940000
Typ:
IE-C6GO6LR025CF40F40-X-K6KV
Ausführung:
Patchkabel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 0.25 m, 6 kV
Best.-Nr. :
2860910003
Typ:
IE-C6GO6LR0003F40F40-X-K6KV
Ausführung:
Patchkabel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 0.3 m, 6 kV
Best.-Nr. :
2979950000
Typ:
IE-C6GO6LR035CF40F40-X-K6KV
Ausführung:
Patchkabel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 0.35 m, 6 kV
Best.-Nr. :
2979960000
Typ:
IE-C6GO6LR043CF40F40-X-K6KV
Ausführung:
Patchkabel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 0.43 m, 6 kV
Best.-Nr. :
2860910009
Typ:
IE-C6GO6LR0009F40F40-X-K6KV
Ausführung:
Patchkabel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 0.9 m, 6 kV
Best.-Nr. :
2860910010
Typ:
IE-C6GO6LR0010F40F40-X-K6KV
Ausführung:
Patchkabel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 1 m, 6 kV
Best.-Nr. :
2860910011
Typ:
IE-C6GO6LR0011F40F40-X-K6KV
Ausführung:
Patchkabel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 1.1 m, 6 kV
Best.-Nr. :
2860910012
Typ:
IE-C6GO6LR0012F40F40-X-K6KV
Ausführung:
Patchkabel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 1.2 m, 6 kV
Best.-Nr. :
2860910013
Typ:
IE-C6GO6LR0013F40F40-X-K6KV
Ausführung:
Patchkabel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 1.3 m, 6 kV
Best.-Nr. :
2860910015
Typ:
IE-C6GO6LR0015F40F40-X-K6KV
Ausführung:
Patchkabel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 1.5 m, 6 kV
Best.-Nr. :
2860910020
Typ:
IE-C6GO6LR0020F40F40-X-K6KV
Ausführung:
Patchkabel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 2 m, 6 kV
Best.-Nr. :
2860910030
Typ:
IE-C6GO6LR0030F40F40-X-K6KV
Ausführung:
Patchkabel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 3 m, 6 kV
Best.-Nr. :
2860910050
Typ:
IE-C6GO6LR0050F40F40-X-K6KV
Ausführung:
Patchkabel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 5 m, 6 kV
Best.-Nr. :
2860910060
Typ:
IE-C6GO6LR0060F40F40-X-K6KV
Ausführung:
Patchkabel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 6 m, 6 kV
Best.-Nr. :
2860910100
Typ:
IE-C6GO6LR0100F40F40-X-K6KV
Ausführung:
Patchkabel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 10 m, 6 kV
Best.-Nr. :
2860910150
Typ:
IE-C6GO6LR0150F40F40-X-K6KV
Ausführung:
Patchkabel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 15 m, 6 kV
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.