TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler AgSnO vergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 %, Dauerstrom: 6 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Ja
Best.-Nr.
2855830000
Art
TRP 24VDC 1CO AGSNO AU PB
GTIN (EAN)
4064675534136
VPE
10 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
87,8 mm
Tiefe (inch)
3,457 inch
Höhe
89,4 mm
Höhe (inch)
3,52 inch
Breite
6,4 mm
Breite (inch)
0,252 inch
Nettogewicht
28,44 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...60 °C
Feuchtigkeit
5...95 % rel. Feuchte, Tu = 40 °C, keine Betauung
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
7a, 7cI
Bemessungsdaten UL
Umgebungstemperatur (Betrieb), max.
60 °C
Ausgangsstrom-Derating (ohmsch)
6 A @ 50 °C, 5 A @ 60 °C
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 14
Leiterart
starre Kupferleiter, feindrähtige Kupferleiter
Verschmutzungsgrad
2
Steuerseite
Nennsteuerspannung
24 V DC ±20 %
Nennstrom DC
11,5 mA
Nennleistung
280 mW
Statusanzeige
LED grün
Schutzschaltung
Freilaufdiode, Verpolungsschutz
Spulenspannung Ersatzrelais abweichend zur Nennsteuerspannung
Nein
Spulenspannung Ersatzrelais
24 V DC
Lastseite
Nennschaltspannung
250 V AC
Dauerstrom
6 A
max. Schaltfrequenz bei Nennlast
0,1 Hz
Schaltspannung AC, max.
250 V
Schaltspannung DC, max.
250 V
Einschaltstrom
30 A / 20 ms
Schaltleistung AC (ohmsch), max.
1500 VA
Schaltleistung DC (ohmsch), max.
144 W @ 24 V
Einschaltverzögerung
≤ 12 ms
Ausschaltverzögerung
≤ 12 ms
Kontaktausführung
1 Wechsler (AgSnO vergoldet)
Mechanische Lebensdauer
10 x 106 Schaltungen
min. Schaltleistung
1 mA @ 1 V
Allgemeine Daten
Einsatzhöhe
≤ 2000 m, über N.N.
Tragschiene
TS 35
Prüftaste vorhanden
Ja
Ausführung der Prüftaste
einrastbare Prüftaste
Mechanische Schaltstellungsanzeige
Nein
Farbe
schwarz
Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94
Komponente
Gehäuse
Brennbarkeitsklasse nach UL94
V-0
Komponente
Haltebügel
Brennbarkeitsklasse nach UL94
V-0
Komponente
Pusher
Brennbarkeitsklasse nach UL94
V-0
Isolationskoordination
Bemessungsspannung
300 V
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite
≥ 6 mm
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite
3,51 kVeff /1 min.
Art der Isolation Eingang - Ausgang
verstärkte Isolierung
Spannungsfestigkeit offener Kontakt
1 kVeff / 1 min
Spannungsfestigkeit zur Tragschiene
4 kVeff / 1 Min.
Stehstoßspannung
6 kV (1,2/50 µs)
Schutzart
IP20
Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen
Zertifikat-Nr. (cULus)
E141197
Anschlussdaten
Leiteranschlusstechnik
PUSH IN
Abisolierlänge Bemessungsanschluss
9 mm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
1,5 mm²
Klemmbereich, min.
0,14 mm²
Klemmbereich, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG)
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler AgSnO vergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 %, Dauerstrom: 6 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Ja
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.