Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SD ELEC PRO
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Kontaktloser Spannungsprüfer, Nein
Best.-Nr. 2855000000
Art SD ELEC PRO
GTIN (EAN) 4064675530343
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 22,2 mm
Tiefe (inch) 0,874 inch
Breite 154,1 mm
Breite (inch) 6,067 inch
Durchmesser 22,2 mm
Nettogewicht 42,5 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Nicht betroffen

Technische Daten

Artikelbeschreibung Schraubendreher Spannungspruefer

Mess- und Prüfgeräte

Anzeige optisch
Arbeitstemperatur, max. 50 °C
Arbeitstemperatur, min. -10 °C
Durchgangsprüfung Nein
Frequenzbereich, max. 500 Hz
Frequenzbereich, min. 50 Hz
Klingenbreite (B) 3 mm
Klingenlänge 63 mm
Spannungsmessbereich/AC 100-250 V
Spannungsmessbereich/DC 230 V

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000494
ETIM 7.0 EC000494
ETIM 8.0 EC000494
ETIM 9.0 EC000494
ECLASS 9.0 27-20-03-08
ECLASS 9.1 27-20-03-08
ECLASS 10.0 27-20-03-08
ECLASS 11.0 27-20-03-08
ECLASS 12.0 27-20-03-08
ECLASS 13.0 27-20-03-08
ECLASS 14.0 27-20-03-08

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 9006890000
Art: SP 303
Ausfuehrung:
Test Werkzeuge, Spannungsprüfer