Alimentazione di corrente, alimentatore switching, 48 V
N. d’ordine
2838490000
Tipo
PRO BAS 480W 48V 10A
GTIN (EAN)
4064675444183
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
125 mm
Profondità (pollici)
4,921 inch
Posizione verticale
130 mm
Altezza (pollici)
5,118 inch
Larghezza
59 mm
Larghezza (pollici)
2,323 inch
Peso netto
1.380 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-25 °C...70 °C
Umidità
5…95 % umidità relativa, senza condensazione
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c, 7a, 7cI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP
d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800
Ingresso
Assorbimento di corrente in relazione alla tensione d'ingresso
Tipo di tensione
AC
Tensione d'ingresso
230 V
Corrente d'ingresso
2,26 A
Tipo di tensione
AC
Tensione d'ingresso
115 V
Corrente d'ingresso
4,58 A
Tipo di tensione
DC
Tensione d'ingresso
120 V
Corrente d'ingresso
4,42 A
Campo della tensione d'ingresso AC
85...264 V AC (deriva termica a 100 V AC)
Campo di frequenze AC
45…65 Hz
Campo tensione d'ingresso DC
110...370 V DC (derating at <120 V DC)
Corrente di punta
20 A @ 230 V AC, 25 °C
Fusibile d'ingresso (interno)
Sì
Prefusibile consigliato
6 A / DI, fusibile 16 A, car. B, interruttore automatico 6…8 A, Char. C, interruttore automatico
Tecnica di collegamento
Collegamento a vite
Tecnica di collegamento cavi
Collegamento a vite
Tensione nominale d'ingresso
110...240 V AC / 120...340 V DC
Uscita
Carico capacitivo
5.5mF
Corrente d'uscita continua @ UNominale
10 A @ 55 °C, 6.25 A @ 70°C
Corrente d'uscita nominale per Unom.
10 A @ 55 °C
Ondulazione residua, picchi d'interruzione
≤ 100 mVpp @ carico completo
Parallelabilità
sì, max. 3
Potenza erogata
480 W
Protezione contro i sovraccarichi
Sì
Protezione contro la tensione inversa
Sì
Tecnica di collegamento
Collegamento a vite
Tecnica di collegamento cavi
Collegamento a vite
Tempo di ponticellamento caduta di rete
Tempo di ponticellamento caduta di rete, min.
20 ms
Tipo di tensione d'ingresso
AC
Tensione d'ingresso
120 V
Corrente d'uscita
10 A
Tensione d'uscita
48 V
Tempo di ponticellamento caduta di rete, min.
20 ms
Tipo di tensione d'ingresso
AC
Tensione d'ingresso
230 V
Corrente d'uscita
10 A
Tensione d'uscita
48 V
Tensione d'uscita, max.
56 V
Tensione d'uscita, min.
36 V
Tensione nominale d'uscita
48 V DC
Dati generali
Avvio
≥ -40 °C
Corrente di dispersione verso terra, max.
3,5 mA
Esecuzione della custodia
Metallo, resistente alla corrosione
Fattore di potenza (ca.)
0,95 @ 230 V AC, carico nominale
Grado di efficacia
95% @ 230 V AC
Grado di protezione
IP20
Indicatore d’esercizio
LED verde
MTBF
Secondo la norma
SN 29500
Tempo di funzionamento (ore), min.
674.000 h
Temperatura ambiente
40 °C
Tensione d'ingresso
230 V
Potenza erogata
480 W
Duty cycle
100 %
Posizione di montaggio, istruzioni di montaggio
Orizzontale su binario di montaggio TS35. 50 mm di spazio libero in alto e in basso per la circolazione dell’aria. Possibile montaggio affiancato senza distanziamento.
Potenza dissipata, carico nominale
30 W
Potenza dissipata, funzionamento a vuoto
2 W
Protezione contro il cortocircuito
Sì
Protezione contro la sovratemperatura
Sì
Tempo di ponticellamento interruzione AC a Inom.
> 80 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC
Umidità
5…95 % umidità relativa, senza condensazione
EMC / Urto / Vibrazione
Emissione acustica secondo EN55032
Classe B
Resistenza contro gli urti IEC 60068-2-27
30 g in tutte le direzioni
Resistenza contro le vibrazioni IEC 60068-2-6
0,7 g conforme alla norma EN 50178
Isolamento
Classe di protezione
I, con collegamento PE
Grado di lordura
2
Tensione d'isolamento uscita/terra
3,5 kV
Tensione d'isolamento uscita/terra
0,5 kV
Tensione di isolamento ingresso/uscita
3,5 kV
Sicurezza elettrica (norme applicate)
Allestimento con materiale d'esercizio elettronico
Acc. to EN50178
Bassa tensione protettiva
IEC 61010-1, IEC 61010-2-201
Trasformatori di sicurezza per alimentatori switching
Orizzontale su binario di montaggio TS35. 50 mm di spazio libero in alto e in basso per la circolazione dell’aria. Possibile montaggio affiancato senza distanziamento.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.