Überspannungsableiter, Niederspannung, Leckstromfrei, TN-C-S, TN-S, TT, IT mit N
Best.-Nr.
2830920000
Art
VPU ZPA S I 3+1 RA 300/12,5
GTIN (EAN)
4064675390121
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
101,6 mm
Tiefe (inch)
4 inch
Höhe
230,6 mm
Höhe (inch)
9,079 inch
Breite
36 mm
Breite (inch)
1,417 inch
Nettogewicht
661 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...85 °C
Feuchtigkeit
5...95 % keine Betauung
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
Allgemeine Daten
Ausführung
Leckstromfrei
Bauform
für 40mm Sammelschienen
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Einsatzhöhe
≤ 4000 m
Farbe
grau
Hilfskontakt
Ja
Optische Funktionsanzeige
grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Schutzart
IP30, in Kombination mit der Abdeckung, IP20
Segment
Energieverteilung
Anschlussdaten Fernmeldung
Anschlussart
Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment max.
0,4 Nm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,14 mm²
Bemessungsdaten IEC / EN
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE
40 kA
Ableitstrom Imax (8/20µs) N-PE
100 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE
20 kA
Ableitstrom In (8/20µs) N-PE
80 kA
Absicherung
Keine Sicherung erforderlich ≤ 160 A gG
Anforderungsklasse nach EN 61643-11
T1, T2, T3
Anforderungsklasse nach IEC 61643-11
Typ I, Typ II, Typ III
Ansprechzeit / Rückfallzeit
≤ 100 ns
Blitzprüfstrom Iimp(10/350 µs) (L-PE)
12,5 kA
Blitzstoßstrom, Iimp (10/350 µs) (N-PE)
50 kA
Energetische Koordination (≤10 m)
Typ I, Typ II, Typ III
Folgestromlöschfähigkeit Ifi
kein Netzfolgestrom zu berücksichtigen
Höchste Dauerspannung, Uc (AC)
300 V
Höchste Dauerspannung, Uc (N-PE)
305 V
Kombinierter Stoß UOC
6 kV
Kurzschlussfestigkeit ISCCR
25 kA
Leckstrom bei Un
5 µA
Meldekontakt
1 CO 250 V AC, 1 A / 125 V DC, 30 mA
Nennspannung (AC)
240 V
Netzform
TN-C-S, TN-S, TT, IT mit N
Netzspannung
230 V / 400 V
Normen
IEC 61643-11, EN 61643-11
Polzahl
1
SPD Typ
T1, T2, T3
Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE)
≤ 1,5 kV
Schutzpegel Up bei IN (N-PE)
≤ 1,5 kV
Spannungsart
AC
Temporäre Überspannung - TOV
442 V
Anschlussdaten
Abisolierlänge
12 mm
Leiteranschlusstechnik
Schraubanschluss
Anschlussart
geklemmt
Anzugsdrehmoment, max.
4,5 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
16 mm²
Klemmbereich, min.
4 mm²
Klemmbereich, max.
35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min.
16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max.
25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.
16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
35 mm²
Gewährleistung
Zeitraum
5 Jahre
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Nur für IT-Netzsysteme, bei denen die Masse am Verteilungstransformator mit der Masse auf Kundenseite verbunden ist (RE=RA in Abbildung 44.A1 von IEC 60634-4-44:2018).
Nur für IT-Netzsysteme, bei denen die Masse am Verteilungstransformator mit der Masse auf Kundenseite verbunden ist (RE=RA in Abbildung 44.A1 von IEC 60634-4-44:2018).
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.