Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Steuerungen
I/O Systeme
Industrial Ethernet
Touch-Panels
Engineering- und Visualisierungstools
Mess- und Monitoringsysteme
EcoLine unmanaged Switches
EcoLine Series B unmanaged switches
BasicLine unmanaged Switches
ValueLine unmanaged Switches
IP 67 unmanaged Switch
Unmanaged SPE-Switches
EcoLine unmanaged Power-over-Ethernet-Switches/Injektoren
BasicLine unmanaged Power-over-Ethernet-Switches
ValueLine managed Switches
PremiumLine managed Switches
AdvancedLine managed Switches
Managed Power over Ethernet Switches der AdvancedLine
Managed Switches und Medien-Interfacemodule der SubstationLine
Industrial Security Router
u-link Remote Access Service
ValueLine Medienkonverter
Seriell-Ethernet-Konverter und Modbus TCP/RTU Gateway
Seriell/Ethernet Konverter
WLAN Access Point/Bridge/Client
Antennen und Antennenzubehör (Koaxialkabel und Halterungen)
SFP-Transceiver (zur Verwendung mit Switches der Basic- Value- und PremiumLine)
SFP-Transceiver (zur Verwendung mit Switches der Eco-, Advanced- und SubstationLine)
Konfiguration Sicherungs- und Wiederherstellungsmodul zur Verwendung mit Switches der Value- und PremiumLine sowie WLAN-Geräten der Basic- und ValueLine
Konfiguration Sicherungs- und Wiederherstellungsmodul (zur Verwendung mit Switches der Advanced- und SubstationLine)
Montagesätze (19" Rack, Wand, Hutschiene)
Trainings-Kit
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Netzwerk Switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 5x RJ45, IP40, -10 °C...60 °C
Best.-Nr.
2828560000
Typ
IE-SW-ELB-05-5GT
GTIN (EAN)
4064675369899
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
64 mm
Tiefe (inch)
2,52 inch
Höhe
103 mm
Höhe (inch)
4,055 inch
Breite
26 mm
Breite (inch)
1,024 inch
Nettogewicht
135 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-10 °C...60 °C
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
95f06c58-199a-4ab7-817c-c2503ba62133
Management-Funktionen
Netzwerkfilter
Quality of Service (QoS)
Industrieprotokoll-Unterstützung
PROFINET-Device gemäß Conformance Class A, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN CC-A
EMV-Konformität und Zulassungen
EMV-Normen
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Leistung: 0,5 kV; Signal: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Freier Fall
gemäß IEC 60068-2-31
Schock
gemäß IEC 60068-2-27
Sicherheitsnorm
UL 61010-1, UL 61010-2-201
Vibration
gemäß IEC 60068-2-6
Gewährleistung
Zeitraum
5 Jahre
MTBF
MTBF
Entsprechend Norm
Telcordia SR-332
Betriebszeit (Stunden), min.
473.568 h
Schnittstellen
Anzahl Ports
5x RJ45
Funktion DIP-Schalter
1x zur Ermöglichung von QoS (gemäß IEEE 802.1p), 1x für Aktivierung/Deaktivierung des Broadcast Storm-Schutz
LED-Anzeige
Power LED: PWR, Port LED: LNK/ACT, 10/100M (RJ45 port)
RJ45-Ports
10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Voll-/Halbduplex-Modus, Auto MDI/MDI-X-Anschluss
Spannungsversorgung
Stromaufnahme
Spannung
24 V
Strom
0,17 A
Verpolungsschutz
Ja
Versorgungsspannung
12/24/48 V DC, 24 V AC, 1 Einzeleingang
Versorgungsspannungsbereich
Spannungsart
DC
Spannung, min.
9,6 V
Spannung, max.
60 V
Spannungsart
AC
Spannung, min.
18 V
Spannung, max.
36 V
Überstromschutz
Ja
Switch Eigenschaften
Bandbreite Rückwandbus
10 Gbit/s
Größe der MAC-Tabelle
2 K
Paketpuffergröße
1 Mbit
Technische Daten
Gehäusebasismaterial
Metall
Geschwindigkeit
Gigabit Ethernet
Montageart
Tragschiene
Schutzart
IP40
Switch
unmanaged
Technologie
Datenvermittlung
Store and Forward
Flusssteuerung
IEEE 802.3x Flusssteuerung
Standard
IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX, IEEE 802.3ab for 1000BASE-T, IEEE 802.3x zur Flusssteuerung, IEEE 802.1p for Class of Service / Quality of Service (CoS/QoS)
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur, max.
60 °C
Betriebstemperatur, min.
-10 °C
Einsatzhöhe
Höhe, max.
2.000 m
Anmerkung
gemäß UL
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur, max.
85 °C
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Downloads
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Anwenderdokumentation
Kataloge
Catalogues in PDF-format
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Best.-Nr. :
2828540000
Typ:
IE-SW-ELB-05-5TX
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 5x RJ45, IP40, -10 °C...60 °C
Best.-Nr. :
2828590000
Typ:
IE-SW-ELB-05-4TX-1FESFP
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45, 1x 100BaseSFP slot, IP40, -10 °C...60 °C
Best.-Nr. :
2828550000
Typ:
IE-SW-ELB-08-8TX
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, IP40, -10 °C...60 °C
Best.-Nr. :
2828570000
Typ:
IE-SW-ELB-08-8GT
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, IP40, -10 °C...60 °C
Best.-Nr. :
2828600000
Typ:
IE-SW-ELB-08-6TX-2FESFP
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2x 100BaseSFP slot, IP40, -10 °C...60 °C
Best.-Nr. :
2828580000
Typ:
IE-SW-ELB-16-16TX
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 16x RJ45, IP40, -10 °C...60 °C
Ausführung
Netzwerk Switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 5x RJ45, IP40, -10 °C...60 °C
Best.-Nr.
2828560000
Typ
IE-SW-ELB-05-5GT
GTIN (EAN)
4064675369899
VPE
1 Stück
Tiefe
64 mm
Tiefe (inch)
2,52 inch
Höhe
103 mm
Höhe (inch)
4,055 inch
Breite
26 mm
Breite (inch)
1,024 inch
Nettogewicht
135 g
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-10 °C...60 °C
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
95f06c58-199a-4ab7-817c-c2503ba62133
Netzwerkfilter
Quality of Service (QoS)
Industrieprotokoll-Unterstützung
PROFINET-Device gemäß Conformance Class A, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN CC-A
EMV-Normen
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Leistung: 0,5 kV; Signal: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Freier Fall
gemäß IEC 60068-2-31
Schock
gemäß IEC 60068-2-27
Sicherheitsnorm
UL 61010-1, UL 61010-2-201
Vibration
gemäß IEC 60068-2-6
MTBF
Entsprechend Norm
Telcordia SR-332
Betriebszeit (Stunden), min.
473.568 h
Anzahl Ports
5x RJ45
Funktion DIP-Schalter
1x zur Ermöglichung von QoS (gemäß IEEE 802.1p), 1x für Aktivierung/Deaktivierung des Broadcast Storm-Schutz
LED-Anzeige
Power LED: PWR, Port LED: LNK/ACT, 10/100M (RJ45 port)
RJ45-Ports
10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Voll-/Halbduplex-Modus, Auto MDI/MDI-X-Anschluss
Stromaufnahme
Spannung
24 V
Strom
0,17 A
Verpolungsschutz
Ja
Versorgungsspannung
12/24/48 V DC, 24 V AC, 1 Einzeleingang
Versorgungsspannungsbereich
Spannungsart
DC
Spannung, min.
9,6 V
Spannung, max.
60 V
Spannungsart
AC
Spannung, min.
18 V
Spannung, max.
36 V
Überstromschutz
Ja
Bandbreite Rückwandbus
10 Gbit/s
Größe der MAC-Tabelle
2 K
Paketpuffergröße
1 Mbit
Gehäusebasismaterial
Metall
Geschwindigkeit
Gigabit Ethernet
Montageart
Tragschiene
Schutzart
IP40
Switch
unmanaged
Datenvermittlung
Store and Forward
Flusssteuerung
IEEE 802.3x Flusssteuerung
Standard
IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX, IEEE 802.3ab for 1000BASE-T, IEEE 802.3x zur Flusssteuerung, IEEE 802.1p for Class of Service / Quality of Service (CoS/QoS)
Betriebstemperatur, max.
60 °C
Betriebstemperatur, min.
-10 °C
Einsatzhöhe
Höhe, max.
2.000 m
Anmerkung
gemäß UL
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur, max.
85 °C
Lagertemperatur, min.
-40 °C
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E141197
Best.-Nr. :
2828540000
Typ:
IE-SW-ELB-05-5TX
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 5x RJ45, IP40, -10 °C...60 °C
Best.-Nr. :
2828590000
Typ:
IE-SW-ELB-05-4TX-1FESFP
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45, 1x 100BaseSFP slot, IP40, -10 °C...60 °C
Best.-Nr. :
2828550000
Typ:
IE-SW-ELB-08-8TX
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, IP40, -10 °C...60 °C
Best.-Nr. :
2828570000
Typ:
IE-SW-ELB-08-8GT
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, IP40, -10 °C...60 °C
Best.-Nr. :
2828600000
Typ:
IE-SW-ELB-08-6TX-2FESFP
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2x 100BaseSFP slot, IP40, -10 °C...60 °C
Best.-Nr. :
2828580000
Typ:
IE-SW-ELB-16-16TX
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 16x RJ45, IP40, -10 °C...60 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.