Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
CUTFIX PRO
         

Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Macchine automatiche, Macchina di spellatura
N. d’ordine 2797190000
Tipo CUTFIX PRO
GTIN (EAN) 4064675213192
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 250 mm
Profondità (pollici) 9,842 inch
Posizione verticale 250 mm
Altezza (pollici) 9,842 inch
Larghezza 300 mm
Larghezza (pollici) 11,811 inch
Peso netto 34.000 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae
Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c, 7a, 7cI

Macchine automatiche spezzonatrici

Collegamento elettrico 100 - 240 V AC / 50/60 Hz
Comando elettrico
Conduttori singoli flessibili/rigidi max. 10 mm2 / max. 2,5 mm2
Display Display LCD
Passaggio (diametro max.) Diametro esterno 8 mm
Potenza allacciata 0,1 kW
Preselezione lunghezza, max. 999.999 mm
Preselezione lunghezza, min. 1 mm
Selezione della quantità, max. Codice quantità parte regolabile
Software per lo scambio di dati con PC compatibile IBM
Tastiera Display touchscreen

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002778
ETIM 7.0 EC002778
ETIM 8.0 EC002778
ETIM 9.0 EC002778
ECLASS 9.0 17-13-01-01
ECLASS 9.1 17-13-01-03
ECLASS 10.0 17-13-01-03
ECLASS 11.0 17-13-01-01
ECLASS 12.0 17-13-01-01
ECLASS 13.0 17-13-01-01

Omologazioni

Omologazioni CE
ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 2797200000
Tipo: CUTFIX PRO FEEDER
Versione:
Macchine automatiche, Macchina di spellatura
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi