CH-W-H-A11-PPZZZR
Produkt nur noch in Brasilien erhältlich
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Wallbox, max. Ladeleistung von 11 kW bei 3-phasigem (400 V) Netzanschluss, max. Strom von 16 A, Fest angeschlagenes 5 m Kabel mit Typ 2 Stecker, Modbus RTU
Best.-Nr.
2781350000
Art
CH-W-H-A11-PPZZZR
GTIN (EAN)
4064675055747
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
109 mm
Tiefe (inch)
4,291 inch
Höhe
486 mm
Höhe (inch)
19,134 inch
Breite
351 mm
Breite (inch)
13,819 inch
Nettogewicht
6.060 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...70 °C
Feuchtigkeit bei Lagertemperatur
5...95 % rel. Feuchte
Betriebstemperatur
-25 °C...50 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP
689566cb-20f9-4403-8a16-5554bd64828c
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
6c, 7a, 7cI
Systemanforderungen
Anschlusssystem
Fest angeschlagenes 5 m Kabel mit Typ 2 Stecker
Fahrzeugkommunikationsart
Control Pilot (CP), Proximity Pilot / Plug Present (PP)
Lademodus
Modus 3
Schutzklasse
I
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Leistungsbeschreibung
Leistungsbeschreibung
Anzahl der Phasen Eingang
3
Eingangsspannungsart
AC
Eingangsspannung
400 V
Eingangsstrom, max.
16 A
Ladeleistung, max
11 kW
Leistungsbeschreibung
max. Ladeleistung von 11 kW bei 3-phasigem (400 V) Netzanschluss, max. Strom von 16 A
Materialdaten
Betriebstemperatur, max.
50 °C
Betriebstemperatur, min.
-25 °C
Lagertemperatur, max.
70 °C
Lagertemperatur, min.
-40 °C
relative Feuchte bei Lagerung, max.
95 %
Funktionen
Schutzart
IP54
Ein-/Aus-Schalter integriert
Ja
Automatische Steckerentriegelung bei Stromausfall erhältlich
Wallbox, max. Ladeleistung von 11 kW bei 3-phasigem (400 V) Netzanschluss, max. Strom von 16 A, Fest angeschlagenes 5 m Kabel mit Typ 2 Stecker, Modbus RTU
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.