Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-SW-SL26M-24TX-2GC-LV
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Layer 2 Network Switch, 19"-Montagerahmen, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Niederspannung, Anzahl Ports: 24x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x Kombi-Ports (10/100/1000BaseT(X) oder 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
Best.-Nr. 2779000000
Art IE-SW-SL26M-24TX-2GC-LV
GTIN (EAN) 4064675048268
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 262,5 mm
Tiefe (inch) 10,335 inch
Höhe 44 mm
Höhe (inch) 1,732 inch
Breite 443,7 mm
Breite (inch) 17,468 inch
Nettogewicht 3.600 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -40 °C...85 °C
Feuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c, 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

Management-Funktionen

Gerätekonfiguration Webbrowser (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Lokale serielle Konsolenschnittstelle (RS-232 über RJ-45 Schnittstelle), Upload einer Konfigurationsdatei über Web-Interface oder TFTP-Server, Command Line Interface (Telnet/SSH)
Überwachungsfunktion SNMP v1/v2c/v3, LLDP (Link Layer Discovery Protocol), Port mirroring (local, remote), Port-Statistik, Port monitoring, Syslog, RMON (Remote Monitoring), Ereignisbasierte Warnmeldung per E-Mail, Ereignisbasierte Warnmeldung über Relais, Ereignisbasierte Warnmeldung über SNMP-Trap, Ethernet-Kabel-Diagnose an RJ-45-Ports
Netzwerkredundanz STP (Spanning Tree Protocol), RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol), O-Ring (Wiederherstellungszeit <10/30 ms bei Fast-/Gigabit-Ethernet-Schnittstelle), O-Chain (Wiederherstellungszeit <10/30 ms bei Fast-/Gigabit-Ethernet-Schnittstelle), LACP (Link Aggregation Control Protocol), Fast Recovery, Media Redundancy Protocol (MRP-manager/client)
Netzwerkfilter Quality of Service (QoS), Tag-basiertes VLAN, GVRP (GARP VLAN Registration Protocol), IGMP v2/v3, Begrenzung der Datenverkehrsrate, Differentiated Services Code Point (DSCP), Spezifische Priorisierung von GOOSE- und Sampled-Value-Meldungen
IP-Adressverwaltung Statisch, DHCP-Client, DHCP-Server (port-basiert, pool-basiert), DHCP Option 82, DHCP-Relay, IPv4/IPv6
Sicherheitsfunktionen VLAN-Segmentation, Ports aktivieren/deaktivieren, Benutzerauthentifizierung nach TACACS+ und IEEE 802.1X, Automatische Prävention von DoS/DDoS-Angriffen, Access Control List, DHCP snooping, Loop-Protection, Management-Zugriffssicherheit durch Konfigurierung von Berechtigungsstufen für verschiedene Benutzerrollen
Zeitsynchronisations-Management SNTP-Server, SNTP-Client, PTPv2
Industrieprotokoll-Unterstützung PROFINET-Device gemäß Conformance Class B, Modbus/TCP slave, MMS-Server

EMV-Konformität und Zulassungen

EMV-Normen EN 55032, CISPR 22, FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55035, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 3 GHz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 4 kV; Signal: 4 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V
Energieübertragungs- und -verteilungssysteme gemäß Norm IEEE 1613, IEC 61850-3
Freier Fall IEC 60870-2-2 class Cm
Schock gemäß IEC 60255-21-1
Sicherheitsnorm SELV gemäß EN62368-1
Vibration gemäß IEC 60255-21-1

Garantie

Zeitraum 5 Jahre

MTBF

MTBF
Entsprechend Norm Telcordia SR-332
Betriebszeit (Stunden), min. 297.924 h

Schnittstellen

Alarmkontakt 1 Relaisausgang mit einer Strombelastbarkeit von 1 A bei 24 V DC
Anzahl Ports 24x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x Kombi-Ports (10/100/1000BaseT(X) oder 100/1000BaseSFP)
Funktion Resetknopf < 5 Sekunden: Systemneustart und LAN-IP auf Werkseinstellung zurücksetzen, >5 Sekunden: Werkseinstellung
Glasfaser-Ports 100/1000Base SFP Slot
Konsolen-Port-Schnittstelle RS-232 (RJ45-Anschluss)
RJ45-Ports 10/100BaseT(X) oder 10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Voll-/Halbduplex-Modus, Auto MDI/MDI-X-Anschluss

Spannungsversorgung

Anschluss 1x 10-poliger Gabel-/Ringkabelschuhanschluss
Stromaufnahme
Spannung 24 V
Strom 0,96 A
Spannung 48 V
Strom 0,47 A
Verpolungsschutz Ja
Versorgungsspannung 24 V DC, 48 V DC, 2 redundante isolierte Eingänge
Versorgungsspannungsbereich
Spannungsart DC
Spannung, min. 20 V
Spannung, max. 72 V
Überstromschutz Ja

Switch Eigenschaften

Anzahl der IGMP-Groups pro VLAN 256 
Bandbreite Rückwandbus 8,8 Gbit/s
Größe der MAC-Tabelle 8 K
Max. Anzahl der verfügbaren VLANs 4.095 
Paketpuffergröße 4 Mbit
Prioritäts-Queues
VLAN-ID max 4.094 
VLAN-ID min

Technische Daten

Gehäusebasismaterial Metall
Geschwindigkeit Fast/Gigabit Ethernet
Montageart 19“ Rack-Montage
Schutzart IP30
Switch managed

Technologie

Datenvermittlung Store and Forward
Flusssteuerung IEEE 802.3x Flusssteuerung
Standard IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX and 100BASE-FX, IEEE 802.3ab for 1000BASE-T, IEEE 802.3z for 1000BASE-X, IEEE 802.3x zur Flusssteuerung, IEEE 802.3ad für Port-Trunk mit LACP, IEEE 802.1D für das Spanning Tree-Protokoll, IEEE 802.1w für Rapid STP, IEEE 802.1s for the Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), IEEE 802.1p für Class of Service, IEEE 802.1Q für VLAN Tagging, IEEE 802.1X für Authentifizierung, IEEE 802.1AB für Link Layer Discovery Protocol (LLDP), IEEE 1588 PTPv2 for time synchronization

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur, max. 85 °C
Betriebstemperatur, min. -40 °C
Einsatzhöhe
Höhe, max. 2.000 m
Anmerkung gemäß UL
Höhe, max. 6.000 m
Anmerkung zu Einschränkungen siehe die Herstellererklärung zur Einsatzhöhe im Abschnitt „Downloads“
Feuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur, max. 85 °C
Lagertemperatur, min. -40 °C

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000734
ETIM 7.0 EC000734
ETIM 8.0 EC000734
ETIM 9.0 EC000734
ECLASS 9.0 19-17-01-06
ECLASS 9.1 19-17-01-06
ECLASS 10.0 19-17-04-01
ECLASS 11.0 19-17-04-01
ECLASS 12.0 19-17-04-01
ECLASS 13.0 19-17-04-01
ECLASS 14.0 19-17-04-01

Zulassungen

Zulassungen CE UKCA
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2778950000
Art: IE-SW-SL10M-7TX-3GC-HV
Ausfuehrung:
Layer 2 Network Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Hochspannung, Anzahl Ports: 7x RJ45 10/100BASE-T(X), 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
 
Best.-Nr.: 2778960000
Art: IE-SW-SL10M-7TX-3GC-LV
Ausfuehrung:
Layer 2 Network Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Niederspannung, Anzahl Ports: 7x RJ45 10/100BASE-T(X), 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
 
Best.-Nr.: 2778970000
Art: IE-SW-SL20M-8GT-12GESFP-HV
Ausfuehrung:
Layer 2 Network Switch, managed, Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Hochspannung, Anzahl Ports: 8x RJ45, 12x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...85 °C
 
Best.-Nr.: 2778980000
Art: IE-SW-SL20M-8GT-12GESFP-LV
Ausfuehrung:
Layer 2 Network Switch, managed, Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Niederspannung, Anzahl Ports: 8x RJ45, 12x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...85 °C
 
Best.-Nr.: 2778990000
Art: IE-SW-SL26M-24TX-2GC-HV
Ausfuehrung:
Layer 2 Network Switch, 19"-Montagerahmen, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Hochspannung, Anzahl Ports: 24x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x Kombi-Ports (10/100/1000BaseT(X) oder 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
 
Best.-Nr.: 2779010000
Art: IE-SW-SL28M-HV
Ausfuehrung:
Layer 2 Network Switch, Modular, 19"-Montagerahmen, managed, Fast/Gigabit-/10-Gigabit-Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Hochspannung, Anzahl Ports: bis 28 (je nach verwendeten Medien-Interfacemodulen), IP30, -40 °C...85 °C
 
Best.-Nr.: 2779020000
Art: IE-SW-SL28M-LV
Ausfuehrung:
Layer 2 Network Switch, Modular, 19"-Montagerahmen, managed, Fast/Gigabit-/10-Gigabit-Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Niederspannung, Anzahl Ports: bis 28 (je nach verwendeten Medien-Interfacemodulen), IP30, -40 °C...85 °C
 
Best.-Nr.: 2875580000
Art: IE-SW-L3-SL28M-HV
Ausfuehrung:
Layer 3 Network Switch, Modular, 19"-Montagerahmen, managed, Fast/Gigabit-/10-Gigabit-Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Hochspannung, Anzahl Ports: bis 28 (je nach verwendeten Medien-Interfacemodulen), IP30, -40 °C...85 °C
 
Best.-Nr.: 2875590000
Art: IE-SW-L3-SL28M-LV
Ausfuehrung:
Layer 3 Network Switch, Modular, 19"-Montagerahmen, managed, Fast/Gigabit-/10-Gigabit-Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Niederspannung, Anzahl Ports: bis 28 (je nach verwendeten Medien-Interfacemodulen), IP30, -40 °C...85 °C
 
Best.-Nr.: 2985050000
Art: IE-SWM-SL02-2GC-PRP/HSR
Ausfuehrung:
Medien-Interfacemodul für modularen Switch, PRP/HSR RedBox, Fast/Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 2x Kombi-Ports (10/100/1000BaseT(X) oder 100/1000BaseSFP), -40 °C...85 °C
 
Best.-Nr.: 2779210000
Art: IE-SWM-SL02-2GESFP+
Ausfuehrung:
Medien-Interfacemodul für modularen Switch, 10-Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 2x 10GBaseSFP+ slot, -40 °C...60 °C
 
Best.-Nr.: 2779200000
Art: IE-SWM-SL04-4GESFP
Ausfuehrung:
Medien-Interfacemodul für modularen Switch, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 4x 1000BaseSFP slot, -40 °C...85 °C
 
Best.-Nr.: 2779220000
Art: IE-SWM-SL04-4GESFP+
Ausfuehrung:
Medien-Interfacemodul für modularen Switch, 10-Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 4x 10GBaseSFP+ slot, -40 °C...60 °C
 
Best.-Nr.: 2779170000
Art: IE-SWM-SL04-4SC
Ausfuehrung:
Medien-Interfacemodul für modularen Switch, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x SC Multi-mode, -40 °C...85 °C
 
Best.-Nr.: 2779160000
Art: IE-SWM-SL04-4SCS
Ausfuehrung:
Medien-Interfacemodul für modularen Switch, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x SC Single-mode, -40 °C...85 °C
 
Best.-Nr.: 2779190000
Art: IE-SWM-SL04-4ST
Ausfuehrung:
Medien-Interfacemodul für modularen Switch, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x ST Multi-mode, -40 °C...85 °C
 
Best.-Nr.: 2779180000
Art: IE-SWM-SL04-4STS
Ausfuehrung:
Medien-Interfacemodul für modularen Switch, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x ST Single-mode, -40 °C...85 °C
 
Best.-Nr.: 2779140000
Art: IE-SWM-SL08-8GT
Ausfuehrung:
Medien-Interfacemodul für modularen Switch, Fast/Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, -40 °C...85 °C
 
Best.-Nr.: 2779150000
Art: IE-SWM-SL08-8GESFP
Ausfuehrung:
Medien-Interfacemodul für modularen Switch, Fast/Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 8x 100/1000BaseSFP Slot, -40 °C...85 °C
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile