Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
PVN PCBA 1KV 2X2I1O SPD T1+2 NF
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Photovoltaik, Leiterplatte, Generatoranschlusskasten, 2 MPP, 2 Eingänge/1 Ausgang pro MPP, Überspannungsschutz I / II, 1000 V, 15 A
Best.-Nr. 2770510000
Art PVN PCBA 1KV 2X2I1O SPD T1+2 NF
GTIN (EAN) 4064675029595
VPE 1 Stück
Lieferstatus Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis 2024-12-31

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 254 mm
Tiefe (inch) 10 inch
Höhe 87,1 mm
Höhe (inch) 3,429 inch
Breite 145 mm
Breite (inch) 5,709 inch
Nettogewicht 950 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a

Allgemeine Daten

Normen EN 61439-2:2011, IEC 61439-2 ed 2.0
Schutzart IP00

Ausgänge

DC-Ausgang + & -
Leiteranschluss
Querschnitt des passenden Kabels TÜV 2 Pfg1169/08.07, EN 50618:2015
Leiteranschlussquerschnitt, min. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, max. 16 mm²
Max. Anzahl der DC-Ausgänge pro Maximum Power Point 1 Ausgang

Eingänge

Anzahl der Maximum Power Points (MPP)
Anzahl der Strangeingänge pro MPP ≤ 2
DC-Eingang + & -
Leiteranschluss
Anschlussart PUSH IN mit Betätigungselement
Querschnitt des passenden Kabels TÜV 2 Pfg1169/08.07, EN 50618:2015
Leiteranschlussquerschnitt, min. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, max. 16 mm²
Max. Anzahl der DC-Eingänge pro Maximum Power Point 2 parallel geschaltete Eingänge
Sicherungsart weder Sicherungseinsatz noch -halter
Überspannungsschutz Hilfskontakt
Leiteranschluss
Anschlussart Zugfederanschluss mit Betätigungselement
feindrähtig, max. H05(07) V-K 1,5 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 2208/1, max. 1,5 mm²

Elektrische Kennwerte

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit
Bemessungsstrom 37,5 A
Bemessungsspannung DC 1.000 V
Strom pro Maximum Power Point, max. 30 A

Gehäuse

Montageart 4 Schrauben

Überspannungsschutz DC-Seite

Ableitstrom In (8/20 µs) 20 kA
Ableitstrom, max. (8/20 µs) 40 kA
Anforderungsklasse Typ I/II
Blitzprüfstrom Iimp (10/350 µs) 6.25 kA
Gesamtableitstrom Itotal (10/350µs) 12,5 kA
Gesamtableitstrom Itotal (8/20µs) 50 
Kurzschlussfestigkeit ISCPV 11.000 A
Normen EN 61439-2:2011, IEC 61439-2 ed 2.0
Schutzpegel Up (+/- , -/PE , +/PE) ≤ 3,8 kV
Schutzpegel Up (+/-) ≤ 3,8 kV
Schutzpegel Up (+/PE) ≤ 3,8 kV
Schutzpegel Up (-/PE) ≤ 3,8 kV
Spannung der PV Anlage, max. UCPV 1.100 V
Standby-Leistungsaufnahme PC < 0,2 W

Downloads

Technische Dokumentation
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002928
ETIM 7.0 EC002928
ETIM 8.0 EC003857
ETIM 9.0 EC003857
ECLASS 9.0 22-57-92-03
ECLASS 9.1 22-57-02-90
ECLASS 10.0 22-57-02-90
ECLASS 11.0 22-57-02-92
ECLASS 12.0 22-57-02-92
ECLASS 13.0 22-57-02-92
ECLASS 14.0 22-57-02-92

Zulassungen

Zulassungen CE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile