Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
Guida alla selezione per applicazione
Guida alla selezione per carichi speciali
DRW273900LT
         

Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 400 V AC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
N. d’ordine 2765530000
Tipo DRW273900LT
GTIN (EAN) 4064675076667
CPZ 10 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 48 mm
Profondità (pollici) 1,89 inch
Posizione verticale 36 mm
Altezza (pollici) 1,417 inch
Larghezza 36 mm
Larghezza (pollici) 1,417 inch
Peso netto 80 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -40 °C...60 °C
Temperatura d'esercizio -40 °C...60 °C
Umidità 5...85% umidità rel., senza condensa

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dati di dimensionamento UL

N° certificato (cURus) E312083

lato di comando

Tensione nominale 400 V AC
Corrente nominale AC 6,1 mA
Potenza nominale 2,5 VA
Resistenza della bobina 26000 Ω ± 10 %
Indicatore di stato LED rosso

Lato di carico

Tensione di commutazione nominale 400 VAC
Corrente permanente 16 A
Max. frequenza di commutazione con carico nominale 0,1 Hz
Tensione di commutazion AC, max. 400 V
Tensione di commutazion DC, max. 250 V
Corrente di punta 80 A / 50 ms
Potenza di commutazione AC (ohmica), max. 6400 VA
Potenza di commutazione DC (ohmica), max. 384 W @ 24 V
Ritardo all'inserzione < 20 ms
Ritardo alla disinserzione < 20 ms
Tipo di contatto 2 Contatto di scambio (AgSnO)
Durata meccanica 10 x 106 commutazioni
Potenza di commutazione min. 100 mA @ 12 V

Dati generali

Tasto di prova disponibile
Versione del tasto di prova Blocco pulsante di test, Pulsante di test temporaneo
Indicatore di posizione dell'interruttore meccanico
Colori trasparente
Componente classe d’infiammabilità UL94
Componente Tasto di prova relè
Classe d’infiammabilità UL94 HB
Componente Indicatore di stato relè
Classe d’infiammabilità UL94 HB
Componente Piastra base relè
Classe d’infiammabilità UL94 V-0
Componente Coperchio relè
Classe d’infiammabilità UL94 V-2

Cordinazione di isolamento

Coordinamento degli isolamenti secondo EN 61810-1:2008
Tensione nominale 400 V
Grado di lordura 3
Classe di sovratensione III
Gruppo materiali isolanti IIIa
Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico ≥ 6,3 mm
Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico 4 kVeff / 1 min.
Rigidità dielettrica dei contatti adiacenti 4 kVeff / 1 min.
Rigidità dielettrica del contatto aperto 2,5 KVeff / 1 min.
Grado di protezione IP20

Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme

N° certificato (cURus) E312083

Dati di collegamento

Tecnica di collegamento cavi Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm)

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format

Classificazioni

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Omologazioni

Omologazioni CURUS
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (cURus) E312083

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 2765590000
Tipo: DRW273012LT
Versione:
D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 12 V DC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
 
N. d’ordine: 2765600000
Tipo: DRW273024LT
Versione:
D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 24 V DC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
 
N. d’ordine: 2765610000
Tipo: DRW273048LT
Versione:
D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 48 V DC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
 
N. d’ordine: 2765620000
Tipo: DRW273110LT
Versione:
D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 110 V DC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
 
N. d’ordine: 2765630000
Tipo: DRW273220LT
Versione:
D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 220 V DC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
 
N. d’ordine: 2765490000
Tipo: DRW273524LT
Versione:
D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 24 V AC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
 
N. d’ordine: 2765500000
Tipo: DRW273548LT
Versione:
D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 48 V AC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
 
N. d’ordine: 2765510000
Tipo: DRW273615LT
Versione:
D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 115 V AC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
 
N. d’ordine: 2765520000
Tipo: DRW273730LT
Versione:
D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 230 V AC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi