Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
Guida alla selezione per applicazione
Guida alla selezione per carichi speciali
DRL173524L
         

Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione D-SERIES DRL, relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 24 V AC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: No
N. d’ordine 2765370000
Tipo DRL173524L
GTIN (EAN) 4064675076827
CPZ 20 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 36 mm
Profondità (pollici) 1,417 inch
Posizione verticale 28 mm
Altezza (pollici) 1,102 inch
Larghezza 21,5 mm
Larghezza (pollici) 0,846 inch
Peso netto 31,2 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio -25 °C...55 °C
Umidità Umidità rel. 35 %~85 %

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dati di dimensionamento UL

N° certificato (cURus) E312083

lato di comando

Tensione nominale 24 V AC
Corrente nominale AC 54 mA
Potenza nominale 1,2 VA
Resistenza della bobina 160 Ω ± 10 %
Indicatore di stato LED rosso

Lato di carico

Tensione di commutazione nominale 250 V AC
Corrente permanente 16 A
Max. frequenza di commutazione con carico nominale 0,1 Hz
Tensione di commutazion AC, max. 250 V
Corrente di punta 80 A / 50 ms
Potenza di commutazione AC (ohmica), max. 4000 VA
Potenza di commutazione DC (ohmica), max. 480 W @ 24 V
Ritardo all'inserzione <20 ms
Ritardo alla disinserzione <20 ms
Tipo di contatto 1 Contatto di scambio (AgSnO)
Durata meccanica 10 x 106 commutazioni
Potenza di commutazione min. 10 mA @ 12 V

Dati generali

Tasto di prova disponibile No
Indicatore di posizione dell'interruttore meccanico
Colori trasparente
Componente classe d’infiammabilità UL94
Componente Coperchio relè
Classe d’infiammabilità UL94 V-2
Componente Piastra base relè
Classe d’infiammabilità UL94 V-0
Componente Indicatore di stato relè
Classe d’infiammabilità UL94 HB

Cordinazione di isolamento

Tensione nominale 250 V
Grado di lordura 3
Classe di sovratensione III
Gruppo materiali isolanti IIIa
Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico ≥ 4 mm
Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico 2,5 kVeff/ 1 min
Rigidità dielettrica dei contatti adiacenti 2 kVeff / 1 min
Rigidità dielettrica del contatto aperto 1,2 kVeff /1 min.
Tensione impulsiva massima 5 kV (1,2/50 µs)
Grado di protezione IP20

Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme

N° certificato (cURus) E312083

Dati di collegamento

Tecnica di collegamento cavi Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm)

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format

Classificazioni

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Omologazioni

Omologazioni CURUS
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (cURus) E312083

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 2765100000
Tipo: DRL173012L
Versione:
D-SERIES DRL, relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 12 V DC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: No
 
N. d’ordine: 2765110000
Tipo: DRL173024L
Versione:
D-SERIES DRL, relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 24 V DC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: No
 
N. d’ordine: 2765120000
Tipo: DRL173048L
Versione:
D-SERIES DRL, relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 48 V DC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: No
 
N. d’ordine: 2765130000
Tipo: DRL173110L
Versione:
D-SERIES DRL, relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 110 V DC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: No
 
N. d’ordine: 2765140000
Tipo: DRL173220L
Versione:
D-SERIES DRL, relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 220 V DC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: No
 
N. d’ordine: 2765380000
Tipo: DRL173615L
Versione:
D-SERIES DRL, relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 115 V AC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: No
 
N. d’ordine: 2765390000
Tipo: DRL173730L
Versione:
D-SERIES DRL, relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 230 V AC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: No
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi