D-SERIES DRR, relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 115 V AC, Corrente permanente: 10 A, Collegamento ad innesto, Tasto di prova disponibile: No
N. d’ordine
2765320000
Tipo
DRR273615L
GTIN (EAN)
4064675076872
CPZ
10 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
66 mm
Profondità (pollici)
2,598 inch
Posizione verticale
34,5 mm
Altezza (pollici)
1,358 inch
Larghezza
34,5 mm
Larghezza (pollici)
1,358 inch
Peso netto
82,4 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio
-25 °C...55 °C
Umidità
5...85% umidità rel., senza condensa
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Dati di dimensionamento UL
N° certificato (cURus)
E312083
lato di comando
Tensione nominale
115 V AC
Corrente nominale AC
29.8 mA (50 Hz), 25,4 mA (60 Hz)
Potenza nominale
2,7 VA
Resistenza della bobina
1250 Ω ± 10 %
Indicatore di stato
LED rosso
Lato di carico
Tensione di commutazione nominale
250 V AC
Corrente permanente
10 A
Max. frequenza di commutazione con carico nominale
0,1 Hz
Tensione di commutazion AC, max.
250 V
Corrente di punta
50 A / 50 ms
Potenza di commutazione AC (ohmica), max.
2500 VA
Potenza di commutazione DC (ohmica), max.
240 W @ 24 V
Ritardo all'inserzione
<30 ms
Ritardo alla disinserzione
<20 ms
Tipo di contatto
2 Contatto di scambio (AgSnO)
Durata meccanica
10 x 106 commutazioni
Potenza di commutazione min.
10 mA @ 12 V
Dati generali
Tasto di prova disponibile
No
Indicatore di posizione dell'interruttore meccanico
Sì
Colori
trasparente
Componente classe d’infiammabilità UL94
Componente
Indicatore di stato relè
Classe d’infiammabilità UL94
HB
Componente
Piastra base relè
Classe d’infiammabilità UL94
V-0
Componente
Coperchio relè
Classe d’infiammabilità UL94
V-2
Cordinazione di isolamento
Tensione nominale
250 V
Grado di lordura
3
Classe di sovratensione
III
Gruppo materiali isolanti
IIIa
Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico
≥ 4 mm
Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico
D-SERIES DRR, relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 12 V DC, Corrente permanente: 10 A, Collegamento ad innesto, Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES DRR, relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 24 V DC, Corrente permanente: 10 A, Collegamento ad innesto, Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES DRR, relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 48 V DC, Corrente permanente: 10 A, Collegamento ad innesto, Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES DRR, relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 110 V DC, Corrente permanente: 10 A, Collegamento ad innesto, Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES DRR, relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 220 V DC, Corrente permanente: 10 A, Collegamento ad innesto, Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES DRR, relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 24 V AC, Corrente permanente: 10 A, Collegamento ad innesto, Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES DRR, relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 230 V AC, Corrente permanente: 10 A, Collegamento ad innesto, Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES DRR, relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 115 V AC, Corrente permanente: 10 A, Collegamento ad innesto, Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES DRR, relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 12 V DC, Corrente permanente: 10 A, Collegamento ad innesto, Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES DRR, relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 24 V DC, Corrente permanente: 10 A, Collegamento ad innesto, Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES DRR, relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 48 V DC, Corrente permanente: 10 A, Collegamento ad innesto, Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES DRR, relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 110 V DC, Corrente permanente: 10 A, Collegamento ad innesto, Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES DRR, relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 220 V DC, Corrente permanente: 10 A, Collegamento ad innesto, Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES DRR, relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 24 V AC, Corrente permanente: 10 A, Collegamento ad innesto, Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES DRR, relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 230 V AC, Corrente permanente: 10 A, Collegamento ad innesto, Tasto di prova disponibile: No
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.