Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
Guida alla selezione per applicazione
Guida alla selezione per carichi speciali
DRR373024L
         

Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione D-SERIES DRR, relè, Numero di contatti: 3, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 24 V DC, Corrente permanente: 10 A, Collegamento ad innesto, Tasto di prova disponibile: No
N. d’ordine 2765070000
Tipo DRR373024L
GTIN (EAN) 4064675077121
CPZ 10 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 66 mm
Profondità (pollici) 2,598 inch
Posizione verticale 34,5 mm
Altezza (pollici) 1,358 inch
Larghezza 34,5 mm
Larghezza (pollici) 1,358 inch
Peso netto 75,68 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio -25 °C...55 °C
Umidità 5...85% umidità rel., senza condensa

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dati di dimensionamento UL

N° certificato (cURus) E312083

lato di comando

Tensione nominale 24 V DC
Corrente nominale DC 55,8 mA
Potenza nominale 1,5 W
Resistenza della bobina 430 Ω ± 10 %
Indicatore di stato LED verde

Lato di carico

Tensione di commutazione nominale 250 V AC
Corrente permanente 10 A
Max. frequenza di commutazione con carico nominale 0,1 Hz
Tensione di commutazion AC, max. 250 V
Corrente di punta 50 A / 50 ms
Potenza di commutazione AC (ohmica), max. 2500 VA
Potenza di commutazione DC (ohmica), max. 240 W @ 24 V
Ritardo all'inserzione < 30 ms
Ritardo alla disinserzione < 20 ms
Tipo di contatto 3 Contatto di scambio (AgSnO)
Durata meccanica 10 x 106 commutazioni
Potenza di commutazione min. 10 mA @ 12 V

Dati generali

Tasto di prova disponibile No
Indicatore di posizione dell'interruttore meccanico
Colori trasparente
Componente classe d’infiammabilità UL94
Componente Indicatore di stato relè
Classe d’infiammabilità UL94 HB
Componente Piastra base relè
Classe d’infiammabilità UL94 V-0
Componente Coperchio relè
Classe d’infiammabilità UL94 V-2

Cordinazione di isolamento

Tensione nominale 250 V
Grado di lordura 3
Classe di sovratensione III
Gruppo materiali isolanti IIIa
Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico ≥ 3 mm
Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico 2,5 KVeff / 1 min.
Rigidità dielettrica dei contatti adiacenti 2,5 KVeff / 1 min.
Rigidità dielettrica del contatto aperto 1,2 kVeff /1 min.
Tensione impulsiva massima 4 kV (1,2/50 µs)
Grado di protezione IP20

Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme

N° certificato (cURus) E312083

Dati di collegamento

Tecnica di collegamento cavi Collegamento ad innesto

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format

Classificazioni

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Omologazioni

Omologazioni CURUS
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (cURus) E312083

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 2765060000
Tipo: DRR373012L
Versione:
D-SERIES DRR, relè, Numero di contatti: 3, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 12 V DC, Corrente permanente: 10 A, Collegamento ad innesto, Tasto di prova disponibile: No
 
N. d’ordine: 2765080000
Tipo: DRR373048L
Versione:
D-SERIES DRR, relè, Numero di contatti: 3, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 48 V DC, Corrente permanente: 10 A, Collegamento ad innesto, Tasto di prova disponibile: No
 
N. d’ordine: 2765090000
Tipo: DRR373110L
Versione:
D-SERIES DRR, relè, Numero di contatti: 3, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 110 V DC, Corrente permanente: 10 A, Collegamento ad innesto, Tasto di prova disponibile: No
 
N. d’ordine: 2765200000
Tipo: DRR373220L
Versione:
D-SERIES DRR, relè, Numero di contatti: 3, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 220 V DC, Corrente permanente: 10 A, Collegamento ad innesto, Tasto di prova disponibile: No
 
N. d’ordine: 2765340000
Tipo: DRR373524L
Versione:
D-SERIES DRR, relè, Numero di contatti: 3, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 24 V AC, Corrente permanente: 10 A, Collegamento ad innesto, Tasto di prova disponibile: No
 
N. d’ordine: 2765350000
Tipo: DRR373615L
Versione:
D-SERIES DRR, relè, Numero di contatti: 3, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 115 V AC, Corrente permanente: 10 A, Collegamento ad innesto, Tasto di prova disponibile: No
 
N. d’ordine: 2765360000
Tipo: DRR373730L
Versione:
D-SERIES DRR, relè, Numero di contatti: 3, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 230 V AC, Corrente permanente: 10 A, Collegamento ad innesto, Tasto di prova disponibile: No
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi