Set di cavi e cavi patch per connettori circolari e RJ45
Cavo patch RJ12
Set di cavi Single Pair Ethernet
Soluzioni di cablaggio LWL
Gruppi di cavi
Connettore per valvole con guarnizione integrata
Set di cavi PushPull Power
USB cord sets
Cavo grezzo
Cavi bus per ripartitori con calotta SAI e M23
Cavi di collegamento per trasmissione dati
Cavo di collegamento per sensori e attuatori
Cavo grezzo - POF
Ethernet a coppia singola (SPE) - Cavo di collegamento
Cavo PROFINET
Standard Ethernet - cavo per installazione in catene portacavi
Standard Ethernet - cavo di collegamento
Standard Ethernet - cavo di installazione
Cavo Hybrid
CANopen / DeviceNet
EtherCAT
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
Cavi di collegamento Tipo B
Cavi di installazione Tipo A
Cavi per installazione in catene portacavi Tipo C
Cavo resistente alla torsione Tipo C
Dati generali per l’ordinazione
Versione
Cavo resistente alla torsione, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 100 m
N. d’ordine
2764770000
Tipo
IE-C5IT4UG-100
GTIN (EAN)
4064675031000
CPZ
1 Pezzo
Imballaggio
come anello per cavo nella scatola
Dimensioni e pesi
Lunghezza
100 m
Lunghezza (pollici)
3.937,008 inch
Peso netto
5.989 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...80 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...80 °C
Temperatura di posa
-40 °C...80 °C
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
REACH SVHC
/
Dati tecnici del cavo
Alogeni
Esente da alogeni a norma IEC 60754-2
Colore della guaina
Verde (RAL 6018)
Isolamento
PE
Numero di poli
4
Resistenza agli olii
A norma IEC 60811-2-1
Resistenza alla fiamma
A norma IEC 60332-1
Resistenza alla torsione
180 °/m
Schermato
Sì
Tensione di prova: filo-filo-schermo
700 Vrms , 50 Hz, 1 min
quantità di fili
4
Norme
Norma Materiale dei conduttori
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norma Materiale di isolamento
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) tabella 2/A (HD 624.3)
Norma Materiale di schermatura
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Struttura a norma
Stile UL 21161
Standard specifici per cavo
Norma Materiale dei conduttori
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norma Materiale di isolamento
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) tabella 2/A (HD 624.3)
Norma Materiale di schermatura
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Struttura a norma
Stile UL 21161
Proprietà elettriche cavo
Categoria
Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B)
Durata segnale
4,8 ns/m
Impedenza caratteristica
100 ± 15 Ω a 1-100 MHz
Resistenza contro l'isolamento
500 MΩ
Resistenza loop
120 Ω/km
Tensione di prova: filo-filo-schermo
700 Vrms , 50 Hz, 1 min
Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi
Alogeni
Esente da alogeni a norma IEC 60754-2
Cicli torsione
1 milione
Esente da silicone
Sì
Raggio di curvatura min, ripetuto
10 x diametro cavo
Raggio di curvatura min., una sola volta
5 x diametro cavo
Resistente ai raggi UV
Sì
Resistenza agli olii
A norma IEC 60811-2-1
Resistenza all'abrasione
molto buona
Resistenza alla fiamma
A norma IEC 60332-1
Resistenza alla torsione
180 °/m
Trasmissione del fuoco
No
Struttura del cavo
Colore della guaina
Verde (RAL 6018)
Copertura calza di schermatura
90 %
Denominazione secondo norma
02YS C11Y 1X4X0.75/1.5-100 LI VZN FRNC GN
Diametro guaina, max.
6,7 mm
Diametro guaina, min.
6,3 mm
Diametro isolamento
1,5 mm
Diametro rivestimento interno
4,5 mm
Disposizione dei fili
Quad
Isolamento
PE
Materiale dei cavi
Conduttore semirigido in rame stagnato
Materiale rivestimento
PUR
Schermatura
S/UTP
Schermatura totale
Foglio de plastica, Calza di schermatura con fili di rame
Sequenza cromatica –fili - coppie di fili
bianco, giallo, blu, arancione
Sezione
4*AWG 22/19 - 0,38 mm²
Spessore calza di schermatura
0,13 mm
Spessore isolamento fili
0,38 mm
Spessore materiale di rivestimento
1 mm
Trefoli
19
quantità di fili
4
Classificazioni
ETIM 6.0
EC000830
ETIM 7.0
EC003249
ETIM 8.0
EC003249
ETIM 9.0
EC003249
ECLASS 9.0
27-06-18-05
ECLASS 9.1
27-06-90-90
ECLASS 10.0
27-06-18-01
ECLASS 11.0
27-06-18-01
ECLASS 12.0
27-06-18-01
ECLASS 13.0
27-06-18-01
ECLASS 14.0
27-06-18-01
Omologazioni
ROHS
Conforme
Lunghezza:
500 m
N. d’ordine:
2763520000
Tipo:
IE-C5IT4UG-500
Versione:
Cavo resistente alla torsione, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 500 m
Versione
Cavo resistente alla torsione, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 100 m
N. d’ordine
2764770000
Tipo
IE-C5IT4UG-100
GTIN (EAN)
4064675031000
CPZ
1 Pezzo
Imballaggio
come anello per cavo nella scatola
Lunghezza
100 m
Lunghezza (pollici)
3.937,008 inch
Peso netto
5.989 g
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...80 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...80 °C
Temperatura di posa
-40 °C...80 °C
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
REACH SVHC
/
Alogeni
Esente da alogeni a norma IEC 60754-2
Colore della guaina
Verde (RAL 6018)
Isolamento
PE
Numero di poli
4
Resistenza agli olii
A norma IEC 60811-2-1
Resistenza alla fiamma
A norma IEC 60332-1
Resistenza alla torsione
180 °/m
Schermato
Sì
Tensione di prova: filo-filo-schermo
700 Vrms , 50 Hz, 1 min
quantità di fili
4
Norma Materiale dei conduttori
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norma Materiale di isolamento
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) tabella 2/A (HD 624.3)
Norma Materiale di schermatura
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Struttura a norma
Stile UL 21161
Norma Materiale dei conduttori
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norma Materiale di isolamento
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) tabella 2/A (HD 624.3)
Norma Materiale di schermatura
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Struttura a norma
Stile UL 21161
Categoria
Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B)
Durata segnale
4,8 ns/m
Impedenza caratteristica
100 ± 15 Ω a 1-100 MHz
Resistenza contro l'isolamento
500 MΩ
Resistenza loop
120 Ω/km
Tensione di prova: filo-filo-schermo
700 Vrms , 50 Hz, 1 min
Alogeni
Esente da alogeni a norma IEC 60754-2
Cicli torsione
1 milione
Esente da silicone
Sì
Raggio di curvatura min, ripetuto
10 x diametro cavo
Raggio di curvatura min., una sola volta
5 x diametro cavo
Resistente ai raggi UV
Sì
Resistenza agli olii
A norma IEC 60811-2-1
Resistenza all'abrasione
molto buona
Resistenza alla fiamma
A norma IEC 60332-1
Resistenza alla torsione
180 °/m
Trasmissione del fuoco
No
Colore della guaina
Verde (RAL 6018)
Copertura calza di schermatura
90 %
Denominazione secondo norma
02YS C11Y 1X4X0.75/1.5-100 LI VZN FRNC GN
Diametro guaina, max.
6,7 mm
Diametro guaina, min.
6,3 mm
Diametro isolamento
1,5 mm
Diametro rivestimento interno
4,5 mm
Disposizione dei fili
Quad
Isolamento
PE
Materiale dei cavi
Conduttore semirigido in rame stagnato
Materiale rivestimento
PUR
Schermatura
S/UTP
Schermatura totale
Foglio de plastica, Calza di schermatura con fili di rame
Sequenza cromatica –fili - coppie di fili
bianco, giallo, blu, arancione
Sezione
4*AWG 22/19 - 0,38 mm²
Spessore calza di schermatura
0,13 mm
Spessore isolamento fili
0,38 mm
Spessore materiale di rivestimento
1 mm
Trefoli
19
quantità di fili
4
ETIM 6.0
EC000830
ETIM 7.0
EC003249
ETIM 8.0
EC003249
ETIM 9.0
EC003249
ECLASS 9.0
27-06-18-05
ECLASS 9.1
27-06-90-90
ECLASS 10.0
27-06-18-01
ECLASS 11.0
27-06-18-01
ECLASS 12.0
27-06-18-01
ECLASS 13.0
27-06-18-01
ECLASS 14.0
27-06-18-01
Lunghezza:
500 m
N. d’ordine:
2763520000
Tipo:
IE-C5IT4UG-500
Versione:
Cavo resistente alla torsione, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 500 m
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.