SAFESERIES, Accoppiatore a relè con contatti guidati positivamente 2 contatti NC e 4 contatti NA a guida forzata (EN 61810-3 tipo A) AgSnO dorato, Tensione nominale: 24 V DC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
N. d’ordine
2759090000
Tipo
FSKIT 24VDC 4NO2NC FG LD AGSNO AU
GTIN (EAN)
4064675009337
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
59,8 mm
Profondità (pollici)
2,354 inch
Posizione verticale
89,4 mm
Altezza (pollici)
3,52 inch
Larghezza
29,8 mm
Larghezza (pollici)
1,173 inch
Peso netto
63,3 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...70 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...70 °C
Umidità
5...85% umidità rel., senza condensa
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c, 7cI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
19f8b897-8687-40cb-b680-a1c1db5fdebc
Dati di dimensionamento UL
Temperatura ambiente (operativa), max.
70 °C
Sezione di collegamento AWG, min.
AWG 20
Sezione di collegamento AWG, max.
AWG 16
Tipo di cavo
conduttore rigido in rame, conduttore flessibile in rame
Coppia di serraggio, max.
1 Nm
lato di comando
Tensione nominale
24 V DC ±10 %
Corrente nominale DC
25,5 mA
Potenza nominale
620 mW
Indicatore di stato
LED verde
Circuito di protezione
Diodo a corsa libera
Lato di carico
Tensione di commutazione nominale
250 V AC
Corrente permanente
6 A
Max. frequenza di commutazione con carico nominale
0,1 Hz
Tensione di commutazion AC, max.
400 V
Tensione di commutazion DC, max.
250 V
Corrente di punta
30 A / 20 ms
Potenza di commutazione AC (ohmica), max.
1500 VA
Potenza di commutazione DC (ohmica), max.
144 W @ 24 V
Ritardo all'inserzione
≤ 20 ms
Ritardo alla disinserzione
≤ 20 ms
Tipo di contatto
2 contatti NC e 4 contatti NA a guida forzata (EN 61810-3 tipo A) (AgSnO dorato)
Durata meccanica
10 x 106 commutazioni
Potenza di commutazione min.
2 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Dati generali
Altitudine di esercizio
≤ 2000 m, sopra il livello del mare
Guida
TS 35
Tasto di prova disponibile
No
Indicatore di posizione dell'interruttore meccanico
No
Colori
antracite
Classe d'infiammabilità UL 94
V-2
Componente classe d’infiammabilità UL94
Componente
Presa per spina
Classe d’infiammabilità UL94
V-2
Componente
Coperchio relè
Classe d’infiammabilità UL94
V-2
Componente
Piastra base relè
Classe d’infiammabilità UL94
V-0
Cordinazione di isolamento
Coordinamento degli isolamenti secondo
IEC 61984
Tensione nominale
250 V
Grado di lordura
2
Classe di sovratensione
III
Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico
≥ 3 mm
Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico
2,5 kVeff/ 1 min
Tipo di isolamento in ingresso e in uscita
Isolamento d'esercizio
Rigidità dielettrica dei contatti adiacenti
2,5 KVeff / 1 min.
Tipo di isolamento nei contatti vicini
Isolamento d'esercizio
Rigidità dielettrica del contatto aperto
1,5 kVeff /1 min.
Rigidità dielettrica rispetto alla guida di supporto
4 kVeff / 1 min.
Resistenza alla tensione impulsiva in ingresso e in uscita
2,5 kV
Grado di protezione
IP10
Resistenza alla tensione impulsiva nei contatti vicini
2,5 kV
Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme
N° Certificato (cULus)
E223474
Dati di collegamento
Tecnica di collegamento cavi
Collegamento a vite
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento
7 mm
Coppia di serraggio, min.
0,4 Nm
Coppia di serraggio, max.
1 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
1,5 mm²
Campo di sezioni, min.
0,5 mm²
Campo di sezioni, max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 20
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 14
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, min. (AWG)
AWG 20
Sezione di collegamento cavo, rigido, max. (AWG)
AWG 14
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. (AWG)
AWG 20
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. (AWG)
AWG 14
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
SAFESERIES, Accoppiatore a relè con contatti guidati positivamente 2 contatti NC e 2 contatti NA a guida forzata (EN 61810-3 tipo A) AgSnO dorato, Tensione nominale: 24 V DC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
SAFESERIES, Accoppiatore a relè con contatti guidati positivamente 1 contatti NC e 3 contatti NA a guida forzata (EN 61810-3 tipo A) AgSnO dorato, Tensione nominale: 24 V DC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
SAFESERIES, Accoppiatore a relè con contatti guidati positivamente 3 contatti NC e 3 contatti NA a guida forzata (EN 61810-3 tipo A) AgSnO dorato, Tensione nominale: 24 V DC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
SAFESERIES, Accoppiatore a relè con contatti guidati positivamente 1 contatti NC e 5 contatti NA a guida forzata (EN 61810-3 tipo A) AgSnO dorato, Tensione nominale: 24 V DC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
SAFESERIES, Accoppiatore a relè con contatti guidati positivamente 2 contatti NC e 4 contatti NA a guida forzata (EN 61810-3 tipo A) AgSnO dorato, Tensione nominale: 24 V DC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
SAFESERIES, Accoppiatore a relè con contatti guidati positivamente 2 contatti NC e 2 contatti NA a guida forzata (EN 61810-3 tipo A) AgSnO dorato, Tensione nominale: 24 V DC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
SAFESERIES, Accoppiatore a relè con contatti guidati positivamente 1 contatti NC e 3 contatti NA a guida forzata (EN 61810-3 tipo A) AgSnO dorato, Tensione nominale: 24 V DC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
SAFESERIES, Accoppiatore a relè con contatti guidati positivamente 3 contatti NC e 3 contatti NA a guida forzata (EN 61810-3 tipo A) AgSnO dorato, Tensione nominale: 24 V DC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
SAFESERIES, Accoppiatore a relè con contatti guidati positivamente 1 contatti NC e 5 contatti NA a guida forzata (EN 61810-3 tipo A) AgSnO dorato, Tensione nominale: 24 V DC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.