Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
FSKIT 24VDC 3NO1NC FG LD AGSNO AU
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung SAFESERIES, Relaiskoppler mit zwangsgeführten Kontakten 1 Öffner und 3 Schließer, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ A) AgSnO vergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
Best.-Nr. 2759070000
Art FSKIT 24VDC 3NO1NC FG LD AGSNO AU
GTIN (EAN) 4064675009313
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 59,8 mm
Tiefe (inch) 2,354 inch
Höhe 89,4 mm
Höhe (inch) 3,52 inch
Breite 22,4 mm
Breite (inch) 0,882 inch
Nettogewicht 48,12 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...70 °C
Betriebstemperatur -40 °C...70 °C
Feuchtigkeit 5…85 % rel. Feuchte, keine Betauung

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 19f8b897-8687-40cb-b680-a1c1db5fdebc
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c, 7cI

Bemessungsdaten UL

Umgebungstemperatur (Betrieb), max. 70 °C
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 16
Leiterart starre Kupferleiter, feindrähtige Kupferleiter
Anzugsdrehmoment, max. 1 Nm

Steuerseite

Nennsteuerspannung 24 V DC ±10 %
Nennstrom DC 20 mA
Nennleistung 480 mW
Statusanzeige LED grün
Schutzschaltung Freilaufdiode

Lastseite

Nennschaltspannung 250 V AC
Dauerstrom 6 A
max. Schaltfrequenz bei Nennlast 0,1 Hz
Schaltspannung AC, max. 400 V
Schaltspannung DC, max. 250 V
Einschaltstrom 30 A / 20 ms
Schaltleistung AC (ohmsch), max. 1500 VA
Schaltleistung DC (ohmsch), max. 144 W @ 24 V
Einschaltverzögerung ≤ 20 ms
Ausschaltverzögerung ≤ 20 ms
Kontaktausführung 1 Öffner und 3 Schließer, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ A) (AgSnO vergoldet)
Mechanische Lebensdauer 10 x 106 Schaltungen
min. Schaltleistung 2 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Allgemeine Daten

Einsatzhöhe ≤ 2000 m, über N.N.
Tragschiene TS 35
Prüftaste vorhanden Nein
Mechanische Schaltstellungsanzeige Nein
Farbe anthrazit
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94
Komponente Sockel
Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-2
Komponente Relaishaube
Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-2
Komponente Relaisgrundkörper
Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-0

Isolationskoordination

Isolationskoordination gemäß IEC 61984
Bemessungsspannung 250 V
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite ≥ 3 mm
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite 2,5 kVeff/1 min
Art der Isolation Eingang - Ausgang Basisisolierung
Spannungsfestigkeit benachbarte Kontakte 2,5 KVeff / 1 Min.
Art der Isolation benachbarte Kontakte Basisisolierung
Spannungsfestigkeit offener Kontakt 1,5 kVeff / 1 min
Spannungsfestigkeit zur Tragschiene 4 kVeff / 1 Min.
Stehstoßspannung Eingang - Ausgang 2,5 kV
Schutzart IP10
Stehstoßspannung benachbarte Kontakte 2,5 kV

Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

Zertifikat-Nr. (cULus) E223474

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik Schraubanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss 7 mm
Anzugsdrehmoment, min. 0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 1 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 1,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmbereich, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG) AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG) AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG) AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG) AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 0,75 mm²

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E223474

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2759080000
Art: FSKIT 24VDC 2NO2NC FG LD AGSNO AU
Ausfuehrung:
SAFESERIES, Relaiskoppler mit zwangsgeführten Kontakten 2 Öffner und 2 Schließer, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ A) AgSnO vergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
 
Best.-Nr.: 2759100000
Art: FSKIT 24VDC 3NO3NC FG LD AGSNO AU
Ausfuehrung:
SAFESERIES, Relaiskoppler mit zwangsgeführten Kontakten 3 Öffner und 3 Schließer, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ A) AgSnO vergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
 
Best.-Nr.: 2759090000
Art: FSKIT 24VDC 4NO2NC FG LD AGSNO AU
Ausfuehrung:
SAFESERIES, Relaiskoppler mit zwangsgeführten Kontakten 2 Öffner und 4 Schließer, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ A) AgSnO vergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
 
Best.-Nr.: 2860020000
Art: FSKIT 24VDC 5NO1NC FG LD AGSNO AU
Ausfuehrung:
SAFESERIES, Relaiskoppler mit zwangsgeführten Kontakten 1 Öffner und 5 Schließer, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ A) AgSnO vergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein