SAFESERIES, Relais mit zwangsgeführten Kontakten 1 Öffner und 3 Schließer, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ A) AgSnO vergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
Best.-Nr.
2759030000
Art
FSR0315024 FG
GTIN (EAN)
4064675266143
VPE
5 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
24 mm
Tiefe (inch)
0,945 inch
Höhe
40 mm
Höhe (inch)
1,575 inch
Breite
13 mm
Breite (inch)
0,512 inch
Nettogewicht
20 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...85 °C
Feuchtigkeit
5…85%, keine Betauung
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
RoHS-Konformitätsstatus
Konform
Bemessungsdaten UL
Zertifikat-Nr. (cURus)
E224238
Steuerseite
Nennsteuerspannung
24 V DC ±10 %
Nennstrom DC
15 mA
Nennleistung
360 mW
Spulenwiderstand
1600 Ω ± 10 %
Toleranz Spule
10 %
Statusanzeige
Nein
Lastseite
Nennschaltspannung
250 V AC
Dauerstrom
6 A
max. Schaltfrequenz bei Nennlast
0,1 Hz
Schaltspannung AC, max.
400 V
Schaltspannung DC, max.
250 V
Einschaltstrom
30 A / 20 ms
Schaltleistung AC (ohmsch), max.
1500 VA
Schaltleistung DC (ohmsch), max.
144 W @ 24 V
Einschaltverzögerung
< 20 ms
Ausschaltverzögerung
< 20 ms
Kontaktausführung
1 Öffner und 3 Schließer, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ A) (AgSnO vergoldet)
SAFESERIES, Relais mit zwangsgeführten Kontakten 2 Öffner und 2 Schließer, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ A) AgSnO vergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
SAFESERIES, Relais mit zwangsgeführten Kontakten 3 Öffner und 3 Schließer, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ A) AgSnO vergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
SAFESERIES, Relais mit zwangsgeführten Kontakten 2 Öffner und 4 Schließer, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ A) AgSnO vergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
SAFESERIES, Relais mit zwangsgeführten Kontakten 1 Öffner und 5 Schließer, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ A) AgSnO vergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Prüftaste vorhanden: Nein
SAFESERIES, Relais mit zwangsgeführten Kontakten 1 Öffner und 3 Schließer, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ A) AgSnO vergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
SAFESERIES, Relais mit zwangsgeführten Kontakten 2 Öffner und 2 Schließer, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ A) AgSnO vergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
SAFESERIES, Relais mit zwangsgeführten Kontakten 3 Öffner und 3 Schließer, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ A) AgSnO vergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
SAFESERIES, Relais mit zwangsgeführten Kontakten 2 Öffner und 4 Schließer, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ A) AgSnO vergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
SAFESERIES, Relais mit zwangsgeführten Kontakten 1 Öffner und 5 Schließer, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ A) AgSnO vergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Prüftaste vorhanden: Nein
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.