Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
CA-T2T2-5M-22/3P-S-BBG
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung AC Ladekabel, Anschlussart - Ladepunkt: Typ 2, Anschlussart - Fahrzeug: Typ 2, Ladeleistung, max.: 22 kW, Anzahl der Phasen: 3, Bemessungsstrom: 32 A, Kabellänge: 5 m, Kabelausführung: spiralförmig
Best.-Nr. 2754410000
Art CA-T2T2-5M-22/3P-S-BBG
GTIN (EAN) 4050118898996
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Durchmesser 16,8 mm
Nettogewicht 3.380 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...70 °C
Feuchtigkeit bei Lagertemperatur 5...95 % rel. Feuchte
Betriebstemperatur -30 °C...50 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP f233b551-8efc-4a5f-b233-33b40f22269a
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c

Kabel

Kabelfarbe schwarz
Kabellänge 5 m
Kabelausführung spiralförmig

Steckertyp

Anschlussart - Ladepunkt Typ 2
Anschlussart - Fahrzeug Typ 2
Stecker-Farbe schwarz, dunkelgrau

Systemanforderungen

Fahrzeugkommunikationsart Control Pilot (CP), Proximity Pilot / Plug Present (PP)

Materialdaten

Betriebstemperatur, max. 50 °C
Betriebstemperatur, min. -30 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Lagertemperatur, min. -40 °C
relative Feuchte bei Lagerung, max. 95 %

Funktionen

Schutzart IP54

Gehäuse

Schutzart IP54

Zulassungen und Normen

ROHS Konform
Zulassungen IEC 62196-1, IEC 62196-2, EN 50620

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002897
ETIM 7.0 EC002897
ETIM 8.0 EC002897
ETIM 9.0 EC002897
ECLASS 9.0 27-14-47-05
ECLASS 9.1 27-14-47-05
ECLASS 10.0 27-14-47-05
ECLASS 11.0 27-14-47-05
ECLASS 12.0 27-14-47-05
ECLASS 13.0 27-14-47-05

Zulassungen

Zulassungen CE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2754380000
Art: CA-T2T2-5M-11/3P-R-BBG
Ausfuehrung:
AC Ladekabel, Anschlussart - Ladepunkt: Typ 2, Anschlussart - Fahrzeug: Typ 2, Ladeleistung, max.: 11 kW, Anzahl der Phasen: 3, Bemessungsstrom: 20 A, Kabellänge: 5 m, Kabelausführung: normal
 
Best.-Nr.: 2791320000
Art: CA-T2T2-7.5M-11/3-R-BBG
Ausfuehrung:
AC Ladekabel, Anschlussart - Ladepunkt: Typ 2, Anschlussart - Fahrzeug: Typ 2, Ladeleistung, max.: 11 kW, Anzahl der Phasen: 3, Bemessungsstrom: 20 A, Kabellänge: 7.5 m, Kabelausführung: normal
 
Best.-Nr.: 2791330000
Art: CA-T2T2-10M-11/3-R-BBG
Ausfuehrung:
AC Ladekabel, Anschlussart - Ladepunkt: Typ 2, Anschlussart - Fahrzeug: Typ 2, Ladeleistung, max.: 11 kW, Anzahl der Phasen: 3, Bemessungsstrom: 20 A, Kabellänge: 10 m, Kabelausführung: normal
 
Best.-Nr.: 2713330000
Art: CA-T2T2-5M-11/3P-S-BBG
Ausfuehrung:
AC Ladekabel, Anschlussart - Ladepunkt: Typ 2, Anschlussart - Fahrzeug: Typ 2, Ladeleistung, max.: 11 kW, Anzahl der Phasen: 3, Bemessungsstrom: 20 A, Kabellänge: 5 m, Kabelausführung: spiralförmig
 
Best.-Nr.: 2754390000
Art: CA-T2T2-5M-22/3P-R-BBG
Ausfuehrung:
AC Ladekabel, Anschlussart - Ladepunkt: Typ 2, Anschlussart - Fahrzeug: Typ 2, Ladeleistung, max.: 22 kW, Anzahl der Phasen: 3, Bemessungsstrom: 32 A, Kabellänge: 5 m, Kabelausführung: normal
 
Best.-Nr.: 2791300000
Art: CA-T2T2-7.5M-22/3-R-BBG
Ausfuehrung:
AC Ladekabel, Anschlussart - Ladepunkt: Typ 2, Anschlussart - Fahrzeug: Typ 2, Ladeleistung, max.: 22 kW, Anzahl der Phasen: 3, Bemessungsstrom: 32 A, Kabellänge: 7.5 m, Kabelausführung: normal
 
Best.-Nr.: 2791310000
Art: CA-T2T2-10M-22/3-R-BBG
Ausfuehrung:
AC Ladekabel, Anschlussart - Ladepunkt: Typ 2, Anschlussart - Fahrzeug: Typ 2, Ladeleistung, max.: 22 kW, Anzahl der Phasen: 3, Bemessungsstrom: 32 A, Kabellänge: 10 m, Kabelausführung: normal
 
Best.-Nr.: 2791350000
Art: CA-T2WB-5.5M-11/3P-R-BBG
Ausfuehrung:
AC Ladekabel, Anschlussart - Ladepunkt: freies Leitungsende, Anschlussart - Fahrzeug: Typ 2, Ladeleistung, max.: 11 kW, Anzahl der Phasen: 3, Bemessungsstrom: 16 A, Kabellänge: 5.5 m, Kabelausführung: normal
 
Best.-Nr.: 2828230000
Art: CA-T2WB-7.5M-11/3P-R-BBG
Ausfuehrung:
AC Ladekabel, Anschlussart - Ladepunkt: freies Leitungsende, Anschlussart - Fahrzeug: Typ 2, Ladeleistung, max.: 11 kW, Anzahl der Phasen: 3, Bemessungsstrom: 16 A, Kabellänge: 7.5 m, Kabelausführung: normal
 
Best.-Nr.: 2828250000
Art: CA-T2WB-10M-11/3P-R-BBG
Ausfuehrung:
AC Ladekabel, Anschlussart - Ladepunkt: freies Leitungsende, Anschlussart - Fahrzeug: Typ 2, Ladeleistung, max.: 11 kW, Anzahl der Phasen: 3, Bemessungsstrom: 16 A, Kabellänge: 10 m, Kabelausführung: normal
 
Best.-Nr.: 2828270000
Art: CA-T2WB-5.5M-11/3P-S-BBG
Ausfuehrung:
AC Ladekabel, Anschlussart - Ladepunkt: freies Leitungsende, Anschlussart - Fahrzeug: Typ 2, Ladeleistung, max.: 11 kW, Anzahl der Phasen: 3, Bemessungsstrom: 16 A, Kabellänge: 5.5 m, Kabelausführung: spiralförmig
 
Best.-Nr.: 2828290000
Art: CA-T2WB-7.5M-11/3P-S-BBG
Ausfuehrung:
AC Ladekabel, Anschlussart - Ladepunkt: freies Leitungsende, Anschlussart - Fahrzeug: Typ 2, Ladeleistung, max.: 11 kW, Anzahl der Phasen: 3, Bemessungsstrom: 16 A, Kabellänge: 7.5 m, Kabelausführung: spiralförmig
 
Best.-Nr.: 2791340000
Art: CA-T2WB-5.5M-22/3P-R-BBG
Ausfuehrung:
AC Ladekabel, Anschlussart - Ladepunkt: freies Leitungsende, Anschlussart - Fahrzeug: Typ 2, Ladeleistung, max.: 22 kW, Anzahl der Phasen: 3, Bemessungsstrom: 32 A, Kabellänge: 5.5 m, Kabelausführung: normal
 
Best.-Nr.: 2828220000
Art: CA-T2WB-7.5M-22/3P-R-BBG
Ausfuehrung:
AC Ladekabel, Anschlussart - Ladepunkt: freies Leitungsende, Anschlussart - Fahrzeug: Typ 2, Ladeleistung, max.: 22 kW, Anzahl der Phasen: 3, Bemessungsstrom: 32 A, Kabellänge: 7.5 m, Kabelausführung: normal
 
Best.-Nr.: 2828240000
Art: CA-T2WB-10M-22/3P-R-BBG
Ausfuehrung:
AC Ladekabel, Anschlussart - Ladepunkt: freies Leitungsende, Anschlussart - Fahrzeug: Typ 2, Ladeleistung, max.: 22 kW, Anzahl der Phasen: 3, Bemessungsstrom: 32 A, Kabellänge: 10 m, Kabelausführung: normal
 
Best.-Nr.: 2828260000
Art: CA-T2WB-5.5M-22/3P-S-BBG
Ausfuehrung:
AC Ladekabel, Anschlussart - Ladepunkt: freies Leitungsende, Anschlussart - Fahrzeug: Typ 2, Ladeleistung, max.: 22 kW, Anzahl der Phasen: 3, Bemessungsstrom: 32 A, Kabellänge: 5.5 m, Kabelausführung: spiralförmig
 
Best.-Nr.: 2828280000
Art: CA-T2WB-7.5M-22/3P-S-BBG
Ausfuehrung:
AC Ladekabel, Anschlussart - Ladepunkt: freies Leitungsende, Anschlussart - Fahrzeug: Typ 2, Ladeleistung, max.: 22 kW, Anzahl der Phasen: 3, Bemessungsstrom: 32 A, Kabellänge: 7.5 m, Kabelausführung: spiralförmig
 
Best.-Nr.: 2724920000
Art: CA-T2T1-5M-7.4/1P-R-BBG
Ausfuehrung:
AC Ladekabel, Anschlussart - Ladepunkt: Typ 2, Anschlussart - Fahrzeug: Typ 1, Ladeleistung, max.: 7.4 kW, Anzahl der Phasen: 1, Bemessungsstrom: 32 A, Kabellänge: 5 m, Kabelausführung: normal
 
Best.-Nr.: 2791360000
Art: CA-T2T1-7.5M-7.4/1P-R-BBG
Ausfuehrung:
AC Ladekabel, Anschlussart - Ladepunkt: Typ 2, Anschlussart - Fahrzeug: Typ 1, Ladeleistung, max.: 7.4 kW, Anzahl der Phasen: 1, Bemessungsstrom: 32 A, Kabellänge: 7.5 m, Kabelausführung: normal
 
Best.-Nr.: 2861570000
Art: CA-T2WB-5.5M-7.4/1P-R-BBG
Ausfuehrung:
AC Ladekabel, Anschlussart - Ladepunkt: freies Leitungsende, Anschlussart - Fahrzeug: Typ 2, Ladeleistung, max.: 7.4 kW, Anzahl der Phasen: 1, Bemessungsstrom: 32 A, Kabellänge: 5.5 m, Kabelausführung: normal
 
Best.-Nr.: 2861580000
Art: CA-T2WB-10M-7.4/1P-R-BBG
Ausfuehrung:
AC Ladekabel, Anschlussart - Ladepunkt: freies Leitungsende, Anschlussart - Fahrzeug: Typ 2, Ladeleistung, max.: 7.4 kW, Anzahl der Phasen: , Bemessungsstrom: 32 A, Kabellänge:
 
Best.-Nr.: 2861560000
Art: CA-T2WB-5.5M-7.4/1P-S-BBG
Ausfuehrung:
AC Ladekabel, Anschlussart - Ladepunkt: freies Leitungsende, Anschlussart - Fahrzeug: Typ 2, Ladeleistung, max.: 7.4 kW, Anzahl der Phasen: 1, Bemessungsstrom: 32 A, Kabellänge: 5.5 m, Kabelausführung: spiralförmig