Security/NAT/VPN/U-link Router, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
N. d’ordine
2751270000
Tipo
IE-SR-4TX
GTIN (EAN)
4050118899955
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
94,8 mm
Profondità (pollici)
3,732 inch
Posizione verticale
134,5 mm
Altezza (pollici)
5,295 inch
Larghezza
29,9 mm
Larghezza (pollici)
1,177 inch
Peso netto
175 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-30 °C...70 °C
Umidità
5 – 90 % senza rugiada
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c, 7a, 7cI
VPN
IPsec
Configurabile come client o server IPsec
OpenVPN
Configurabile come client o server OpenVPN (layer 2 e layer 3), Autenticazione tramite certificato X.509, Supporto tunnel via proxy HTTP, Max. 10 diverse configurazioni client o server
u-link
Servizio di accesso remoto con base OpenVPN via cloud Weidmüller u-link
Caratteristiche di gestione
Configurazione del dispositivo
Browser web (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Strumento Windows
Funzione di monitoraggio
SNMP v1/v2c/v3, Syslog
Gestione dell'indirizzo IP
statico, DHCP-Client, DHCP-Server (su base Pool)
Funzioni di sicurezza
Firewall IPv4 Stateful Packet Inspection (in ingresso/in uscita), Mascheratura NAT, 1:1 NAT, IP forwarding, Port forwarding
Gestione della sincronizzazione temporale
NTP client
Supporto al protocollo industriale
Modbus/TCP slave
Condizioni ambientali
Altitudine di esercizio
Altitudine, max.
2.000 m
Testo di avviso
in conformità a UL
Altitudine, max.
6.000 m
Testo di avviso
per le restrizioni, cfr. la dichiarazione produttore per l’altitudine operativa alla sezione downloads
Temperatura d'esercizio , max.
70 °C
Temperatura d'esercizio , min.
-30 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.
85 °C
Temperatura di magazzinaggio, min.
-40 °C
Umidità
5 – 90 % senza rugiada
Garanzia
Periodo
3 anni
Interfacce
Collegamento seriale
1x RS-485, Conduttore doppio, separato galvanicamente, 1 morsettiera rimovibile a 3 poli
Indicatore a LED
Potenza: indica lo stato dell'alimentazione elettrica, il processo di boot-up, il processo di aggiornamento del firmware, Stato: indica lo stato del sistema, VPN: indica lo stato del tunnel VPN, Port LED: Link/ACT, Speed (RJ45 port)
Ingressi digitali
1x, separato galvanicamente, VPN iniziato: instaura un collegamento VPN preconfigurato (24 V in), Taglia: disconnette fisicamente (Link Down) la porta WAN (24 V in), Regole per l'attivazione e la disattivazione del packet filter preconfigurato (24 V in)
Numer di slot per card SCM
1
Numero di porte
4x RJ45 10/100BaseT(X)
Porte RJ45
10/100BaseT(X), auto negotiation, Modalità full e half-duplex, Collegamento MDI/MDI-X automatico
Pulsante di reset
Ripristino delle impostazioni di fabbrica
Tipo di slot per card SCM
Smart Card (formato ID-000), Salvare e ripristinare la configurazione tramite smart card (chip di memoria)
Omologazioni e conformità EMC
Norma di sicurezza
UL 61010-1, UL 61010-2-201
Norme EMC
EN 55032, EN 55024, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Urti
secondo IEC 60068-2-27
Vibrazione
secondo IEC 60068-2-6
Tensione di alimentazione
Alimentazione di tensione
24 V DC, 1 ingresso singolo
Assorbimento di corrente
Tensione
24 V
Corrente
0,8 A
Campo alimentazione tensione
Tipo di tensione
DC
Tensione, min.
19,2 V
Tensione, max.
28,8 V
Protezione contro l'inversione di polarità
Sì
collegamento
1 morsettiera a 4 poli rimovibile
Dati tecnici
Grado di protezione
IP30
Materiale base della custodia
Plastica
Tipo di montaggio
Guida DIN
Velocità
Fast Ethernet
modalità di funzionamento
Ponte trasparente
Switch a 4 porte con filtro supplementare a 2 strati
Router IP
IP routing (IPv4, Layer-3) con Firewall SPI (Stateful Packet Inspection), Routing statico o dinamico, Supporti RIPv2 / OSPF
Nota importante
Informazioni sul prodotto
Per l’utilizzo della scheda SCM, consultare l’elenco di compatibilità per i modelli di router e le revisioni hardware adatti, disponibili nella scheda SCM IE-EBR-SMARTCARD-SR 2909820000.
Security/NAT/VPN/U-link Router, con modem multibanda integrato (4G/3G/2G), Modello EU, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, con modem multibanda integrato (4G/3G), Modello US, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Configurabile come client o server OpenVPN (layer 2 e layer 3), Autenticazione tramite certificato X.509, Supporto tunnel via proxy HTTP, Max. 10 diverse configurazioni client o server
u-link
Servizio di accesso remoto con base OpenVPN via cloud Weidmüller u-link
1x RS-485, Conduttore doppio, separato galvanicamente, 1 morsettiera rimovibile a 3 poli
Indicatore a LED
Potenza: indica lo stato dell'alimentazione elettrica, il processo di boot-up, il processo di aggiornamento del firmware, Stato: indica lo stato del sistema, VPN: indica lo stato del tunnel VPN, Port LED: Link/ACT, Speed (RJ45 port)
Ingressi digitali
1x, separato galvanicamente, VPN iniziato: instaura un collegamento VPN preconfigurato (24 V in), Taglia: disconnette fisicamente (Link Down) la porta WAN (24 V in), Regole per l'attivazione e la disattivazione del packet filter preconfigurato (24 V in)
Numer di slot per card SCM
1
Numero di porte
4x RJ45 10/100BaseT(X)
Porte RJ45
10/100BaseT(X), auto negotiation, Modalità full e half-duplex, Collegamento MDI/MDI-X automatico
Pulsante di reset
Ripristino delle impostazioni di fabbrica
Tipo di slot per card SCM
Smart Card (formato ID-000), Salvare e ripristinare la configurazione tramite smart card (chip di memoria)
Per l’utilizzo della scheda SCM, consultare l’elenco di compatibilità per i modelli di router e le revisioni hardware adatti, disponibili nella scheda SCM IE-EBR-SMARTCARD-SR 2909820000.
Security/NAT/VPN/U-link Router, con modem multibanda integrato (4G/3G/2G), Modello EU, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, con modem multibanda integrato (4G/3G), Modello US, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.