Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SDIPM PH1 X 80
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Schraubendreher, Klingenbreite (B): 1 mm, 80 mm, Klingenstärke (A): 1
Best.-Nr. 2749960000
Typ SDIPM PH1 X 80
GTIN (EAN) 4050118897265
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Breite 185 mm
Breite (inch) 7,283 inch
Nettogewicht 46 g

Technische Daten

Artikelbeschreibung SlimLine, isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips, Gr.1
Ausführung gerade

Schraubwerkzeuge

Form Kreuzschlitz, Philips, rund
Größe 1
Klingenbreite (B) 1 mm
Klingenlänge 80 mm
Klingenmaß Kreuzschlitz 1

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000144
ETIM 7.0 EC000144
ETIM 8.0 EC000144
ETIM 9.0 EC000144
ECLASS 9.0 21-04-04-06
ECLASS 9.1 21-04-04-06
ECLASS 10.0 21-04-04-06
ECLASS 11.0 21-04-04-06
ECLASS 12.0 21-04-04-06
ECLASS 13.0 21-04-04-06

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 2749970000
Typ: SDIPM PH2 X 100
Ausführung:
Schraubendreher, Klingenbreite (B): 2 mm, 100 mm, Klingenstärke (A): 2