Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SDIK PZ2 X 100
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Schraubendreher, Klingenbreite (B): 2 mm, 100 mm, Klingenstärke (A): 2
Best.-Nr. 2749930000
Art SDIK PZ2 X 100
GTIN (EAN) 4050118897234
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Breite 215 mm
Breite (inch) 8,465 inch
Nettogewicht 94 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141
RoHS-Konformitätsstatus Nicht betroffen

Technische Daten

Artikelbeschreibung isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Pozidriv, Gr.2
Ausführung gerade

Schraubwerkzeuge

Form Pozidrive, rund
Größe 2
Klingenbreite (B) 2 mm
Klingenlänge 100 mm
Klingenmaß Kreuzschlitz 2

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000144
ETIM 7.0 EC000144
ETIM 8.0 EC000144
ETIM 9.0 EC000144
ECLASS 9.0 21-04-04-06
ECLASS 9.1 21-04-04-06
ECLASS 10.0 21-04-04-06
ECLASS 11.0 21-04-04-06
ECLASS 12.0 21-04-04-06
ECLASS 13.0 21-04-04-06
ECLASS 14.0 21-04-04-06

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2749920000
Art: SDIK PZ1 X 80
Ausfuehrung:
Schraubendreher, Klingenbreite (B): 1 mm, 80 mm, Klingenstärke (A): 1