Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, Protezione contro le sovratensioni, con contatto remoto, Monofase, TN, TT, IT con N, IT senza N
N. d’ordine
2736460000
Tipo
VPU AC II US 1+1 R 240/50 Y
GTIN (EAN)
4050118825732
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
68 mm
Profondità (pollici)
2,677 inch
Profondità inclusa guida DIN
76 mm
Posizione verticale
104,5 mm
Altezza (pollici)
4,114 inch
Larghezza
36 mm
Larghezza (pollici)
1,417 inch
Altezza di fissaggio
75 mm
Peso netto
244 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...85 °C
Umidità
Umidità rel. 5 - 95%
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
REACH SVHC
/
Dati di dimensionamento UL
Temperatura ambiente (operativa), max.
85 °C
Tensione nominale UN
240 V
VPR (N-PE)
1.000 V
MCOV (L-PE)
300 V
MCOV (N-PE)
305 V
SCCR
150 kA
In
20 kA
Categoria
SPD TYPE 1
Sezione di collegamento AWG, min.
AWG 14
Sezione di collegamento AWG, max.
AWG 6
Temperatura ambiente (di funzionamento), min.
-40 °C
MODE
all modes
VPR (L-N)
900 V
VPR (L-PE)
900 V
Tipo di tensione
AC
Reti di energia UL
Split-Phase
Dati nominali IEC / EN
Campo di frequenze, max.
60 Hz
Campo di frequenze, min.
50 Hz
Capacità di estinzione della corrente residua Ifi
Nessuna corrente di rete residua da considerare
Classe a norma IEC 61643-11
Tipo II
Classe di prescrizionesecondo EN 61643-11
T2
Contatto di segnalazione
250 V 1A 1CO
Coordinamento energetico
Tipo II, Tipo III
Corrente di fuga in Un
1 µA
Corrente di scarica Imax. (8/20 µs) (N-PE)
65 kA
Corrente di scarica Imax. (8/20µs) filo-PE
50 kA
Corrente di scarica In (8/20 µs) N-PE
40 kA
Corrente di scarica In (8/20 µs) filo-PE
20 kA
Corrente nominale di cortocircuito ISCCR
50 kA
Fusibile
Nessun fusibile necessario ≤ 160 A gG
Livello di protezione Up a IN (N-PE)
≤ 1,5 kV
Livello di protezione Up con IN (L/N-PE)
≤ 1.3 kV
Norme
IEC 61643-11, EN 61643-11, UL 1449, NFPA 79
Numero di poli
2
Rete a bassa tensione
Monofase, TN, TT, IT con N, IT senza N
Sovratensione temporanea - TOV
337 V
Tempo di reazione
≤ 25 ns
Tensione di rete
240 V
Tensione nominale (AC)
240 V
Tensione permanente massima, Uc (AC)
300 V
Tensione permanente massima, Uc (N-PE)
305 V
Tipo SPD
T2
Tipo di tensione
AC
Dati di collegamento serraggio remoto
Lunghezza di spelatura
12 mm
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,14 mm²
Sezione di collegamento del conduttore, rigido, min. (AWG)
AWG 30
Sezione per filo collegato, anima rigida, max. (AWG)
AWG 10
Tipo di collegamento
PUSH IN
Dati generali
Altitudine di esercizio
≤ 4000 m
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Colori
arancione, nero, blu
Forma
Custodie portacomponenti; 2 TE, Insta IP20
Grado di protezione
IP20 installato
Guida
TS 35
Indicatore ottico di funzionamento
verde = ok, giallo = messaggio di avviso, rosso = lo scaricatore è difettoso - sostituirlo.
Segmento
Ripartizione di energia
Versione
Protezione contro le sovratensioni, con contatto remoto
Isolamento secondo EN 50 178
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
2
Dati di collegamento
Lunghezza di spellatura
18 mm
Tecnica di collegamento cavi
Collegamento a vite
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento
18 mm
Coppia di serraggio, min.
3 Nm
Coppia di serraggio, max.
4,5 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
16 mm²
Campo di sezioni, min.
1,5 mm²
Campo di sezioni, max.
35 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 14
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 6
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max.
35 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
35 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), min.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), max.
35 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min.
2,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max.
35 mm²
Quote dimensionamento IECEx/ATEX/cUL
N° Certificato (cULus)
E354261
Garanzia
Periodo
5 anni
Nota importante
Informazioni sul prodotto
Applicabile unicamente ai sistemi di potenza IT nei quali la massa sul trasformatore di distribuzione è interconnessa alla massa sul lato consumatore (RE=RA nella Figura 44.A1 di IEC 60634-4-44:2018).
Applicabile unicamente ai sistemi di potenza IT nei quali la massa sul trasformatore di distribuzione è interconnessa alla massa sul lato consumatore (RE=RA nella Figura 44.A1 di IEC 60634-4-44:2018).
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.