Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, Protezione contro le sovratensioni, Senza dispersione di corrente, con contatto remoto, TN-C-S, TN-S, TT, IT con N, IT senza N
N. d’ordine
2726770000
Tipo
VPU AC I 3+1 R 275/25 LCF S 2PE
GTIN (EAN)
4050118802511
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
91 mm
Profondità (pollici)
3,583 inch
Posizione verticale
104,5 mm
Altezza (pollici)
4,114 inch
Larghezza
72 mm
Larghezza (pollici)
2,835 inch
Peso netto
679 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...85 °C
Umidità
Umidità rel. 5 - 95%
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
REACH SVHC
/
Dati nominali IEC / EN
Campo di frequenze, max.
60 Hz
Campo di frequenze, min.
50 Hz
Capacità di estinzione della corrente residua Ifi
50 kA
Classe a norma IEC 61643-11
Tipo I, Tipo II
Classe di prescrizionesecondo EN 61643-11
T1, T2
Contatto di segnalazione
250 V 1A 1CO
Coordinamento energetico
Tipo I, Tipo II, Tipo III
Corrente conduttore di protezione IPE
1 µA
Corrente di fuga in Un
1 µA
Corrente di prova da fulmine Iimp(10/350 µs) (L-PE)
25 kA
Corrente di prova da fulmine, Iimp (10/350 µs) (N-PE)
100 kA
Corrente di scarica Imax. (8/20 µs) (N-PE)
150 kA
Corrente di scarica Imax. (8/20µs) filo-PE
65 kA
Corrente di scarica In (8/20 µs) N-PE
100 kA
Corrente di scarica In (8/20 µs) filo-PE
25 kA
Corrente nominale di cortocircuito ISCCR
50 kA
Fusibile
Nessun fusibile necessario ≤ 315 A gL
Livello di protezione Up a IN (N-PE)
≤ 1,5 kV
Livello di protezione Up con IN (L/N-PE)
≤ 1,7 kV
Norme
IEC 61643-11, EN 61643-11
Numero di poli
4
Rete a bassa tensione
TN-C-S, TN-S, TT, IT con N, IT senza N
Rispettare la capacità corrente susseguente
No tripping of a 16 A gG fuse up to prospective 50 kAeff
Sovratensione temporanea - TOV
442 V
Tempo di reazione
<100 ns
Tensione di rete
230 V / 400 V
Tensione nominale (AC)
230 V
Tensione permanente massima, Uc (AC)
275 V
Tensione permanente massima, Uc (N-PE)
305 V
Tipo di tensione
AC
Dati di collegamento serraggio remoto
Lunghezza di spelatura
8 mm
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,14 mm²
Tipo di collegamento
PUSH IN
Dati generali
Altitudine di esercizio
≤ 2000 m
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Colori
nero, arancione, blu
Forma
Custodie portacomponenti; 4 TE, Insta IP20
Grado di protezione
IP20 installato
Guida
TS 35
Indicatore ottico di funzionamento
verde = ok, rosso = lo scaricatore è difettoso - sostituirlo.
Segmento
Ripartizione di energia
Versione
Protezione contro le sovratensioni, Senza dispersione di corrente, con contatto remoto
Isolamento secondo EN 50 178
Classe di sovratensione
IV
Grado di lordura
2
Dati di collegamento
Lunghezza di spellatura
18 mm
Tecnica di collegamento cavi
Collegamento a vite
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento
18 mm
Coppia di serraggio, min.
3 Nm
Coppia di serraggio, max.
4,5 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
16 mm²
Campo di sezioni, min.
1,5 mm²
Campo di sezioni, max.
35 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max.
35 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
35 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), min.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), max.
35 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min.
2,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max.
35 mm²
Garanzia
Periodo
5 anni
Nota importante
Informazioni sul prodotto
Applicabile unicamente ai sistemi di potenza IT nei quali la massa sul trasformatore di distribuzione è interconnessa alla massa sul lato consumatore (RE=RA nella Figura 44.A1 di IEC 60634-4-44:2018). Per l'uso in applicazioni DC, usare il fusibile SIBA Tipo NH2XL aR/aSF DC 1500 V
Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, Protezione contro le sovratensioni, Senza dispersione di corrente, con contatto remoto, Monofase, TN, TT, IT con N, IT senza N
Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, Protezione contro le sovratensioni, Senza dispersione di corrente, con contatto remoto, TN-C-S, TN-S, TT, IT con N, IT senza N
Applicabile unicamente ai sistemi di potenza IT nei quali la massa sul trasformatore di distribuzione è interconnessa alla massa sul lato consumatore (RE=RA nella Figura 44.A1 di IEC 60634-4-44:2018). Per l'uso in applicazioni DC, usare il fusibile SIBA Tipo NH2XL aR/aSF DC 1500 V
Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, Protezione contro le sovratensioni, Senza dispersione di corrente, con contatto remoto, Monofase, TN, TT, IT con N, IT senza N
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.