Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Patchkabel und Leitungen mit RJ45- und Rundsteckverbindern
Patchkabel RJ12
Single Pair Ethernet-Leitungen
Verkabelungslösungen LWL
Kabelkonfektionierung
Ventilsteckverbinder mit integrierter Dichtung
PushPull Power-Leitungen
USB cord sets
Rohkabel
IP20 Patchkabel
IP67 Patchkabel
Bitte wählen ...
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Patchkabel, M8 SPE (IEC 63171-5) – Stiftkontakt IP67 – gerade, M8 SPE (IEC 63171-5) – Stiftkontakt IP67 – gerade, T1-B, PVC, 2 m
Best.-Nr.
2726070020
Art
IE-S1DS2VE0020TM2TM2-E
GTIN (EAN)
4050118826098
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Länge
2 m
Länge (inch)
78,74 inch
Nettogewicht
45 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-40 °C...85 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
RoHS-Konformitätsstatus
Konform
Elektrische Eigenschaften
PoE / PoE+
PoDL nach IEEE 802.3bu / cg
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt
1000 V DC
Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm
2250 V DC
Stromtragfähigkeit
Stromtragfähigkeit
3,5 A
Temperatur
0 °C
Normen
Steckverbinder Norm
IEC 63171-5
Elektrische Eigenschaften Kabel
Charakteristische Impedanz
100 ± 15 Ω bei 20 MHz
Kapazität bei 800 Hz
1,6 nF/km
Kategorie
T1-B
Kopplungsdämpfung 1 bis 600 MHz
Typ I
Nennspannung (DC)
60 V
Nennstrom
3,5 A
Testspannung Ader-Ader-Schirm
1 kV DC, 1 min
Widerstandsdifferenz
2 %
Übertragungsrate
10/100 MBit/s, 1000 MBit/s
Kabelaufbau
Anzahl der Adern
2
Farbcodierung
weiß / blau
Gesamtschirm
Schirmgeflecht aus Kupferdrähten
Isolation
PE
Isolationsdurchmesser 2
1,65 mm
Litzen
7
Manteldurchmesser, max.
5,3 mm
Manteldurchmesser, min.
4,9 mm
Mantelfarbe
schwarz
Querschnitt
2*AWG 22
Schirmung
STP
Werkstoff Mantel
PVC
Überdeckung Schirmgeflecht
80 %
Mechanische und Materialeigenschaften Kabel
Biegeradius
20 mm
Farbe
schwarz
Flammwidrigkeit
FT1
Halogene
Ja
UV-beständig
gemäß UL 1581 Sec. 1200
Ölbeständigkeit
IRM 902/903 oil resistance test at (70℃x4h)
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
Best.-Nr.:
2726060020
Art:
IE-S1DS2VE0020TM1TM2-E
Ausfuehrung:
Patchkabel, M8 SPE (IEC 63171-5) – Buchsenkontakt IP67 – gerade, M8 SPE (IEC 63171-5) – Stiftkontakt IP67 – gerade, T1-B, PVC, 2 m
Best.-Nr.:
2726050020
Art:
IE-S1DS2VE0020TM1TM1-E
Ausfuehrung:
Patchkabel, M8 SPE (IEC 63171-5) – Buchsenkontakt IP67 – gerade, M8 SPE (IEC 63171-5) – Buchsenkontakt IP67 – gerade, T1-B, PVC, 2 m
Best.-Nr.:
2726050050
Art:
IE-S1DS2VE0050TM1TM1-E
Ausfuehrung:
Patchkabel, M8 SPE (IEC 63171-5) – Buchsenkontakt IP67 – gerade, M8 SPE (IEC 63171-5) – Buchsenkontakt IP67 – gerade, T1-B, PVC, 5 m
Best.-Nr.:
2726050100
Art:
IE-S1DS2VE0100TM1TM1-E
Ausfuehrung:
Patchkabel, M8 SPE (IEC 63171-5) – Buchsenkontakt IP67 – gerade, M8 SPE (IEC 63171-5) – Buchsenkontakt IP67 – gerade, T1-B, PVC, 10 m
Best.-Nr.:
2726050150
Art:
IE-S1DS2VE0150TM1TM1-E
Ausfuehrung:
Patchkabel, M8 SPE (IEC 63171-5) – Buchsenkontakt IP67 – gerade, M8 SPE (IEC 63171-5) – Buchsenkontakt IP67 – gerade, T1-B, PVC, 15 m
Best.-Nr.:
2726050200
Art:
IE-S1DS2VE0200TM1TM1-E
Ausfuehrung:
Patchkabel, M8 SPE (IEC 63171-5) – Buchsenkontakt IP67 – gerade, M8 SPE (IEC 63171-5) – Buchsenkontakt IP67 – gerade, T1-B, PVC, 20 m
Best.-Nr.:
2726050400
Art:
IE-S1DS2VE0400TM1TM1-E
Ausfuehrung:
Patchkabel, M8 SPE (IEC 63171-5) – Buchsenkontakt IP67 – gerade, M8 SPE (IEC 63171-5) – Buchsenkontakt IP67 – gerade, T1-B, PVC, 40 m
Ausfuehrung
Patchkabel, M8 SPE (IEC 63171-5) – Stiftkontakt IP67 – gerade, M8 SPE (IEC 63171-5) – Stiftkontakt IP67 – gerade, T1-B, PVC, 2 m
Best.-Nr.
2726070020
Art
IE-S1DS2VE0020TM2TM2-E
GTIN (EAN)
4050118826098
VPE
1 Stück
Länge
2 m
Länge (inch)
78,74 inch
Nettogewicht
45 g
Betriebstemperatur
-40 °C...85 °C
REACH SVHC
/
RoHS-Konformitätsstatus
Konform
PoE / PoE+
PoDL nach IEEE 802.3bu / cg
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt
1000 V DC
Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm
2250 V DC
Stromtragfähigkeit
Stromtragfähigkeit
3,5 A
Temperatur
0 °C
Steckverbinder Norm
IEC 63171-5
Charakteristische Impedanz
100 ± 15 Ω bei 20 MHz
Kapazität bei 800 Hz
1,6 nF/km
Kategorie
T1-B
Kopplungsdämpfung 1 bis 600 MHz
Typ I
Nennspannung (DC)
60 V
Nennstrom
3,5 A
Testspannung Ader-Ader-Schirm
1 kV DC, 1 min
Widerstandsdifferenz
2 %
Übertragungsrate
10/100 MBit/s, 1000 MBit/s
Anzahl der Adern
2
Farbcodierung
weiß / blau
Gesamtschirm
Schirmgeflecht aus Kupferdrähten
Isolation
PE
Isolationsdurchmesser 2
1,65 mm
Litzen
7
Manteldurchmesser, max.
5,3 mm
Manteldurchmesser, min.
4,9 mm
Mantelfarbe
schwarz
Querschnitt
2*AWG 22
Schirmung
STP
Werkstoff Mantel
PVC
Überdeckung Schirmgeflecht
80 %
Biegeradius
20 mm
Farbe
schwarz
Flammwidrigkeit
FT1
Halogene
Ja
UV-beständig
gemäß UL 1581 Sec. 1200
Ölbeständigkeit
IRM 902/903 oil resistance test at (70℃x4h)
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
Zulassungen
ROHS
Konform
Best.-Nr.:
2726060020
Art:
IE-S1DS2VE0020TM1TM2-E
Ausfuehrung:
Patchkabel, M8 SPE (IEC 63171-5) – Buchsenkontakt IP67 – gerade, M8 SPE (IEC 63171-5) – Stiftkontakt IP67 – gerade, T1-B, PVC, 2 m
Best.-Nr.:
2726050020
Art:
IE-S1DS2VE0020TM1TM1-E
Ausfuehrung:
Patchkabel, M8 SPE (IEC 63171-5) – Buchsenkontakt IP67 – gerade, M8 SPE (IEC 63171-5) – Buchsenkontakt IP67 – gerade, T1-B, PVC, 2 m
Best.-Nr.:
2726050050
Art:
IE-S1DS2VE0050TM1TM1-E
Ausfuehrung:
Patchkabel, M8 SPE (IEC 63171-5) – Buchsenkontakt IP67 – gerade, M8 SPE (IEC 63171-5) – Buchsenkontakt IP67 – gerade, T1-B, PVC, 5 m
Best.-Nr.:
2726050100
Art:
IE-S1DS2VE0100TM1TM1-E
Ausfuehrung:
Patchkabel, M8 SPE (IEC 63171-5) – Buchsenkontakt IP67 – gerade, M8 SPE (IEC 63171-5) – Buchsenkontakt IP67 – gerade, T1-B, PVC, 10 m
Best.-Nr.:
2726050150
Art:
IE-S1DS2VE0150TM1TM1-E
Ausfuehrung:
Patchkabel, M8 SPE (IEC 63171-5) – Buchsenkontakt IP67 – gerade, M8 SPE (IEC 63171-5) – Buchsenkontakt IP67 – gerade, T1-B, PVC, 15 m
Best.-Nr.:
2726050200
Art:
IE-S1DS2VE0200TM1TM1-E
Ausfuehrung:
Patchkabel, M8 SPE (IEC 63171-5) – Buchsenkontakt IP67 – gerade, M8 SPE (IEC 63171-5) – Buchsenkontakt IP67 – gerade, T1-B, PVC, 20 m
Best.-Nr.:
2726050400
Art:
IE-S1DS2VE0400TM1TM1-E
Ausfuehrung:
Patchkabel, M8 SPE (IEC 63171-5) – Buchsenkontakt IP67 – gerade, M8 SPE (IEC 63171-5) – Buchsenkontakt IP67 – gerade, T1-B, PVC, 40 m
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.