Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, SPE (Single Pair Ethernet), Flangia di bloccaggio, Collegamento a saldare THT/THR, 1.80 mm, Numero di poli: 2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 2.1 mm, Ni/Au, argento, Tape
N. d’ordine
2726010000
Tipo
IE-PCB-SPE-P-90V2.1-THR RL
GTIN (EAN)
4050118810769
CPZ
100 Pezzo
Imballaggio
Tape
Dimensioni e pesi
Profondità
14,2 mm
Profondità (pollici)
0,559 inch
Posizione verticale
5,95 mm
Altezza (pollici)
0,234 inch
Larghezza
3,65 mm
Larghezza (pollici)
0,144 inch
Lunghezza
14,2 mm
Lunghezza (pollici)
0,559 inch
Peso netto
3 g
Temperature
Temperatura d'esercizio
-40 °C...85 °C
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
REACH SVHC
/
Specifiche di sistema
Angolo di uscita
90°
Categoria
T1-B
Categoria di prestazione
T1-B 10/100 MBit/s, 1000 MBit/s
Cicli di inserimento
750
Dimensioni del codolo a saldare
ottagonale
Famiglia prodotti
Industrial Ethernet
Forza d'estrazione / polo, min.
3,4 N
Forza d'estrazione/polo, max.
6,7 N
Forza di innesto/polo, max.
3,5 N
Forza di innesto/polo, min.
9,1 N
Grado di protezione
IP20
LED
No
Lunghezza spina a saldare (l)
2,1 mm
Materiale della schermatura
CuSn
Montaggio su circuito stampato
Collegamento a saldare THT/THR
Numero di poli
2
Passo in mm (P)
1,8 mm
Passo in pollici (P)
0,071 "
Processo di saldatura
Saldatura Reflow, Saldatura manuale, Saldatura ad onda
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, SPE (Single Pair Ethernet), Flangia di bloccaggio, Collegamento a saldare THT/THR, 1.80 mm, Numero di poli: 2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 2.1 mm, Ni/Au, nero, Tape
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, SPE (Single Pair Ethernet), Flangia di bloccaggio, Collegamento a saldare THT/THR, 1.80 mm, Numero di poli: 2, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 2.1 mm, Ni/Au, argento, Tape
Spina incorporata, Inserto per circuito stampato M8, Collegamento a saldare, Contatto maschio, IP67 con custodia, Collegamento a saldare THT/THR, 90°, Numero di poli: 2
Spina incorporata, Inserto per circuito stampato M8, Femmina, Collegamento a saldare, Contatto maschio, IP67 con custodia, Collegamento a saldare THT/THR, 180°, Numero di poli: 2
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, SPE (Single Pair Ethernet), Flangia di bloccaggio, Collegamento a saldare THT/THR, 1.80 mm, Numero di poli: 2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 2.1 mm, Ni/Au, argento, Tape
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, SPE (Single Pair Ethernet), Flangia di bloccaggio, Collegamento a saldare THT/THR, 1.80 mm, Numero di poli: 2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 2.1 mm, Ni/Au, nero, Tape
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, SPE (Single Pair Ethernet), Flangia di bloccaggio, Collegamento a saldare THT/THR, 1.80 mm, Numero di poli: 2, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 2.1 mm, Ni/Au, argento, Tape
Spina incorporata, Inserto per circuito stampato M8, Collegamento a saldare, Contatto maschio, IP67 con custodia, Collegamento a saldare THT/THR, 90°, Numero di poli: 2
Spina incorporata, Inserto per circuito stampato M8, Femmina, Collegamento a saldare, Contatto maschio, IP67 con custodia, Collegamento a saldare THT/THR, 180°, Numero di poli: 2
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.