Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Patchkabel und Leitungen mit RJ45- und Rundsteckverbindern
Patchkabel RJ12
Single Pair Ethernet-Leitungen
Verkabelungslösungen LWL
Kabelkonfektionierung
Ventilsteckverbinder mit integrierter Dichtung
PushPull Power-Leitungen
USB cord sets
Rohkabel
IP20 Patchkabel
IP67 Patchkabel
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Patchkabel, SPE-Steckverbinder (IEC 63171-2) – Buchsenkontakt - IP20 - gerade, SPE-Steckverbinder (IEC 63171-2) – Buchsenkontakt - IP20 - gerade, T1-B, PVC, 10 m
Best.-Nr.
2725850100
Art
IE-S1DS2VE0100T01T01-E
GTIN (EAN)
4064675596264
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Länge
10 m
Länge (inch)
393,701 inch
Nettogewicht
375 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-40 °C...80 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
Elektrische Eigenschaften
PoE / PoE+
PoDL nach IEEE 802.3bu / cg
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt
1000 V DC
Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm
2250 V DC
Normen
Steckverbinder Norm
IEC 63171-2
Stecker
Stecker links
SPE, IP20, Buchsenkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, IEC 63171-2, geschirmt
Stecker rechts
SPE, IP20, female contact, straight, plug, Plastic, IEC 63171-2, shielded
Elektrische Eigenschaften Kabel
Charakteristische Impedanz
100 ± 15 Ω bei 20 MHz
Kapazität bei 800 Hz
1,6 nF/km
Kategorie
T1-B
Kopplungsdämpfung 1 bis 600 MHz
Typ I
Nennspannung (DC)
60 V
Nennstrom
3,5 A
Testspannung Ader-Ader-Schirm
1 kV DC, 1 min
Widerstandsdifferenz
2 %
Übertragungsrate
10/100 MBit/s, 1000 MBit/s
Kabelaufbau
Anzahl der Adern
2
Farbcodierung
weiß / blau
Gesamtschirm
Schirmgeflecht aus Kupferdrähten
Isolation
PE
Isolationsdurchmesser 2
1,65 mm
Litzen
7
Manteldurchmesser, max.
5,3 mm
Manteldurchmesser, min.
4,9 mm
Querschnitt
2*AWG 22
Schirmung
STP
Werkstoff Mantel
PVC
Überdeckung Schirmgeflecht
80 %
Mechanische und Materialeigenschaften Kabel
Biegeradius
20 mm
Farbe
schwarz
Flammwidrigkeit
FT1
Halogene
Ja
UV-beständig
gemäß UL 1581 Sec. 1200
Ölbeständigkeit
IRM 902/903 oil resistance test at (70℃x4h)
Stecker links
Stecker links
SPE, IP20, Buchsenkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, IEC 63171-2, geschirmt
Stecker rechts
Stecker rechts
SPE, IP20, female contact, straight, plug, Plastic, IEC 63171-2, shielded
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E316369
Best.-Nr.:
2725850010
Art:
IE-S1DS2VE0010T01T01-E
Ausfuehrung:
Patchkabel, SPE-Steckverbinder (IEC 63171-2) – Buchsenkontakt - IP20 - gerade, SPE-Steckverbinder (IEC 63171-2) – Buchsenkontakt - IP20 - gerade, T1-B, PVC, 1 m
Best.-Nr.:
2725850020
Art:
IE-S1DS2VE0020T01T01-E
Ausfuehrung:
Patchkabel, SPE-Steckverbinder (IEC 63171-2) – Buchsenkontakt - IP20 - gerade, SPE-Steckverbinder (IEC 63171-2) – Buchsenkontakt - IP20 - gerade, T1-B, PVC, 2 m
Best.-Nr.:
2725850030
Art:
IE-S1DS2VE0030T01T01-E
Ausfuehrung:
Patchkabel, SPE-Steckverbinder (IEC 63171-2) – Buchsenkontakt - IP20 - gerade, SPE-Steckverbinder (IEC 63171-2) – Buchsenkontakt - IP20 - gerade, T1-B, PVC, 3 m
Best.-Nr.:
2725850050
Art:
IE-S1DS2VE0050T01T01-E
Ausfuehrung:
Patchkabel, SPE-Steckverbinder (IEC 63171-2) – Buchsenkontakt - IP20 - gerade, SPE-Steckverbinder (IEC 63171-2) – Buchsenkontakt - IP20 - gerade, T1-B, PVC, 5 m
Best.-Nr.:
2725850150
Art:
IE-S1DS2VE0150T01T01-E
Ausfuehrung:
Patchkabel, SPE-Steckverbinder (IEC 63171-2) – Buchsenkontakt - IP20 - gerade, SPE-Steckverbinder (IEC 63171-2) – Buchsenkontakt - IP20 - gerade, T1-B, PVC, 15 m
Best.-Nr.:
2725850400
Art:
IE-S1DS2VE0400T01T01-E
Ausfuehrung:
Patchkabel, SPE-Steckverbinder (IEC 63171-2) – Buchsenkontakt - IP20 - gerade, SPE-Steckverbinder (IEC 63171-2) – Buchsenkontakt - IP20 - gerade, T1-B, PVC, 40 m
Ausfuehrung
Patchkabel, SPE-Steckverbinder (IEC 63171-2) – Buchsenkontakt - IP20 - gerade, SPE-Steckverbinder (IEC 63171-2) – Buchsenkontakt - IP20 - gerade, T1-B, PVC, 10 m
Best.-Nr.
2725850100
Art
IE-S1DS2VE0100T01T01-E
GTIN (EAN)
4064675596264
VPE
1 Stück
Länge
10 m
Länge (inch)
393,701 inch
Nettogewicht
375 g
Betriebstemperatur
-40 °C...80 °C
REACH SVHC
/
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
PoE / PoE+
PoDL nach IEEE 802.3bu / cg
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt
1000 V DC
Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm
2250 V DC
Steckverbinder Norm
IEC 63171-2
Stecker links
SPE, IP20, Buchsenkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, IEC 63171-2, geschirmt
Stecker rechts
SPE, IP20, female contact, straight, plug, Plastic, IEC 63171-2, shielded
Charakteristische Impedanz
100 ± 15 Ω bei 20 MHz
Kapazität bei 800 Hz
1,6 nF/km
Kategorie
T1-B
Kopplungsdämpfung 1 bis 600 MHz
Typ I
Nennspannung (DC)
60 V
Nennstrom
3,5 A
Testspannung Ader-Ader-Schirm
1 kV DC, 1 min
Widerstandsdifferenz
2 %
Übertragungsrate
10/100 MBit/s, 1000 MBit/s
Anzahl der Adern
2
Farbcodierung
weiß / blau
Gesamtschirm
Schirmgeflecht aus Kupferdrähten
Isolation
PE
Isolationsdurchmesser 2
1,65 mm
Litzen
7
Manteldurchmesser, max.
5,3 mm
Manteldurchmesser, min.
4,9 mm
Querschnitt
2*AWG 22
Schirmung
STP
Werkstoff Mantel
PVC
Überdeckung Schirmgeflecht
80 %
Biegeradius
20 mm
Farbe
schwarz
Flammwidrigkeit
FT1
Halogene
Ja
UV-beständig
gemäß UL 1581 Sec. 1200
Ölbeständigkeit
IRM 902/903 oil resistance test at (70℃x4h)
Stecker links
SPE, IP20, Buchsenkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, IEC 63171-2, geschirmt
Stecker rechts
SPE, IP20, female contact, straight, plug, Plastic, IEC 63171-2, shielded
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E316369
Best.-Nr.:
2725850010
Art:
IE-S1DS2VE0010T01T01-E
Ausfuehrung:
Patchkabel, SPE-Steckverbinder (IEC 63171-2) – Buchsenkontakt - IP20 - gerade, SPE-Steckverbinder (IEC 63171-2) – Buchsenkontakt - IP20 - gerade, T1-B, PVC, 1 m
Best.-Nr.:
2725850020
Art:
IE-S1DS2VE0020T01T01-E
Ausfuehrung:
Patchkabel, SPE-Steckverbinder (IEC 63171-2) – Buchsenkontakt - IP20 - gerade, SPE-Steckverbinder (IEC 63171-2) – Buchsenkontakt - IP20 - gerade, T1-B, PVC, 2 m
Best.-Nr.:
2725850030
Art:
IE-S1DS2VE0030T01T01-E
Ausfuehrung:
Patchkabel, SPE-Steckverbinder (IEC 63171-2) – Buchsenkontakt - IP20 - gerade, SPE-Steckverbinder (IEC 63171-2) – Buchsenkontakt - IP20 - gerade, T1-B, PVC, 3 m
Best.-Nr.:
2725850050
Art:
IE-S1DS2VE0050T01T01-E
Ausfuehrung:
Patchkabel, SPE-Steckverbinder (IEC 63171-2) – Buchsenkontakt - IP20 - gerade, SPE-Steckverbinder (IEC 63171-2) – Buchsenkontakt - IP20 - gerade, T1-B, PVC, 5 m
Best.-Nr.:
2725850150
Art:
IE-S1DS2VE0150T01T01-E
Ausfuehrung:
Patchkabel, SPE-Steckverbinder (IEC 63171-2) – Buchsenkontakt - IP20 - gerade, SPE-Steckverbinder (IEC 63171-2) – Buchsenkontakt - IP20 - gerade, T1-B, PVC, 15 m
Best.-Nr.:
2725850400
Art:
IE-S1DS2VE0400T01T01-E
Ausfuehrung:
Patchkabel, SPE-Steckverbinder (IEC 63171-2) – Buchsenkontakt - IP20 - gerade, SPE-Steckverbinder (IEC 63171-2) – Buchsenkontakt - IP20 - gerade, T1-B, PVC, 40 m
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.