TERMSERIES, Relais mit zwangsgeführten Kontakten, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ B) AgNi, Nennsteuerspannung: 24 V DC, Dauerstrom: 6 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
Best.-Nr.
2723360000
Typ
RCH424024FG
GTIN (EAN)
4050118786071
VPE
20 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
25,5 mm
Tiefe (inch)
1,004 inch
Höhe
29 mm
Höhe (inch)
1,142 inch
Breite
12,6 mm
Breite (inch)
0,496 inch
Nettogewicht
19,5 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-25 °C...70 °C
Betriebstemperatur
-25 °C...70 °C
Feuchtigkeit
5…85%, keine Betauung
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
Bemessungsdaten UL
Zertifikat-Nr. (cURus)
E522350
Steuerseite
Nennsteuerspannung
24 V DC
Nennstrom DC
29,2 mA
Nennleistung
585 mVA, 565 mW
Spulenwiderstand
823 Ω ± 10 %
Toleranz Spule
10 %
Statusanzeige
Nein
Lastseite
Nennschaltspannung
250 V AC
Dauerstrom
6 A
max. Schaltfrequenz bei Nennlast
0,1 Hz
Schaltspannung AC, max.
250 V
Schaltspannung DC, max.
250 V
Schaltleistung AC (ohmsch), max.
1500 VA
Schaltleistung DC (ohmsch), max.
144 W @ 24 V
Einschaltverzögerung
≤ 30 ms
Ausschaltverzögerung
<20 ms
Kontaktausführung
2 Wechsler, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ B) (AgNi)
TERMSERIES, Relais mit zwangsgeführten Kontakten, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ B) AgNi, Nennsteuerspannung: 24 V DC, Dauerstrom: 6 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.