Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
VG M40 EXI 23-32 SI7J G4
         

Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja VG Exi 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exi), Dławnica kablowa, proste, M 40, 18 mm, OD min. 23 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
Nr zam. 2722460000
Typ VG M40 EXI 23-32 SI7J G4
GTIN (EAN) 4050118821697
Ilość 10 Szt.

Wymiary i masa

Wysokość 55,9 mm
Wysokość (cale) 2,201 inch
Długość 50 mm
Długość (cale) 1,969 inch
Masa netto 89 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -60 °C...70 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Informacje ogólne

Dławnice kablowe metryczna
Halogenki Nie
Klasa palności wg UL 94 HB
Normy IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31
Stopień ochrony IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Wytyczne dotyczące montażu Patrz instrukcja montażu.
długość gwintu 18 mm
gwint (zewnętrzny) M 40
moment dokręcający 17,5 Nm
moment obrotowy króćca, maks. 19 Nm
moment obrotowy króćca, min. 16 Nm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks. 19 Nm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min. 16 Nm
rodzaj ochrony przeciwzapłonowej iskrobezpieczność Ex i
rodzaj ochrony z GWDR IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
rozmiar klucza 1 53 mm
rozmiar klucza 2 53 mm
skok gwintu 1,5 mm
tworzywo poliamid 6
udarność 7 dżuli wg IEC 60079-0
uszczelka Silikon
wkładka uszczelniająca Silikon
zakres temperatur roboczych, maks. 70 °C
zakres temperatur roboczych, min. -60 °C
średnica kabla zewnętrzna, maks. 32 mm
średnica kabla zewnętrzna, min. 23 mm

Numery certyfikatów przepustu kablowego

DEF |Warunki zatwierdzenia ATEX, IECEX
Nr certyfikatu przepustu kablowego (ATEX) IMQ 13 ATEX 010 X
Nr certyfikatu przepustu kablowego (IECEx) IECEx IMQ 13.0003X
Nr certyfikatu przepustu kablowego (INMETRO) DNV 12.0051 X
Oznaczenie Ex eb llC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68

Pobieranie

Dane projektowe
CADENAS eCATALOG CAX data
Katalogi Catalogues in PDF-format

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-34
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-02
ECLASS 13.0 27-14-08-02
ECLASS 14.0 27-14-08-02

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE; EAC; ATEX; IECEX; INMETRO
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 2722350000
Typ: VG M12 EXI 4-6.5 SI7J G4
Wersja:
VG Exi 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exi), Dławnica kablowa, proste, M 12, 10 mm, OD min. 4 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
 
Nr zam.: 2722360000
Typ: VG M16 EXI 5-8 SI7J G4
Wersja:
VG Exi 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exi), Dławnica kablowa, proste, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
 
Nr zam.: 2722370000
Typ: VG M16 EXI 6-10 SI7J G4
Wersja:
VG Exi 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exi), Dławnica kablowa, proste, M 16, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
 
Nr zam.: 2722400000
Typ: VG M20 EXI 11-14 SI7J G4
Wersja:
VG Exi 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exi), Dławnica kablowa, proste, M 20, 10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
 
Nr zam.: 2722380000
Typ: VG M20 EXI 7-12 SI7J G4
Wersja:
VG Exi 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exi), Dławnica kablowa, proste, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
 
Nr zam.: 2722390000
Typ: VG M20 EXI 7-13 SI7J G4
Wersja:
VG Exi 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exi), Dławnica kablowa, proste, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
 
Nr zam.: 2722410000
Typ: VG M25 EXI 12-17 SI7J G4
Wersja:
VG Exi 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exi), Dławnica kablowa, proste, M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
 
Nr zam.: 2722420000
Typ: VG M25 EXI 14-18 SI7J G4
Wersja:
VG Exi 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exi), Dławnica kablowa, proste, M 25, 10 mm, OD min. 14 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
 
Nr zam.: 2722430000
Typ: VG M32 EXI 16-21 SI7J G4
Wersja:
VG Exi 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exi), Dławnica kablowa, proste, M 32, 10 mm, OD min. 16 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
 
Nr zam.: 2722440000
Typ: VG M32 EXI 19-25 SI7J G4
Wersja:
VG Exi 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exi), Dławnica kablowa, proste, M 32, 15 mm, OD min. 19 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
 
Nr zam.: 2722450000
Typ: VG M40 EXI 20-28 SI7J G4
Wersja:
VG Exi 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exi), Dławnica kablowa, proste, M 40, 10 mm, OD min. 20 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
 
Nr zam.: 2722480000
Typ: VG M63 EXI 35-44 SI7J G4
Wersja:
VG Exi 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exi), Dławnica kablowa, proste, M 63, 18 mm, OD min. 35 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.