Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
VG M63 EXI 35-44 CR7J G4
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung VG Exi 7J (Ex-Kunststoff-Kabelverschraubung 7J Exi), Kabelverschraubung, gerade, M 63, 18 mm, OD min. 35 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Best.-Nr. 2722340000
Art VG M63 EXI 35-44 CR7J G4
GTIN (EAN) 4050118821574
VPE 10 Stück
Lieferstatus Abgekündigt
Lieferbar bis 2024-05-17

Abmessungen und Gewichte

Höhe 58,4 mm
Höhe (inch) 2,299 inch
Länge 54 mm
Länge (inch) 2,126 inch
Nettogewicht 99 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...70 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeine Angaben

Anzugsdrehmoment 23 Nm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 HB
Dichteinsatz CR
Dichtung CR
Drehmoment Hutmutter, max. 25,5 Nm
Drehmoment Hutmutter, min. 20,5 Nm
Drehmoment Stutzen, max. 25,5 Nm
Drehmoment Stutzen, min. 20,5 Nm
Einsatztemperaturbereich, max. 70 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C
Gewinde (außen) M 63
Gewindelänge 18 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Halogene Ja
Installationsvorgaben Siehe Montageanleitung
Kabeldurchmesser außen, max. 44 mm
Kabeldurchmesser außen, min. 35 mm
Normen IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31
Schlagfestigkeit 7 Joule nach IEC 60079-0
Schlüsselweite 1 65 mm
Schlüsselweite 2 65 mm
Schutzart IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Schutzart mit GWDR IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Verschraubung Metrisch
Werkstoff Polyamid 6
Zündschutzart Eigensicherheit Ex i

Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

Kennzeichnung Ex eb llC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (ATEX) IMQ 13 ATEX 010 X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEx) IECEx IMQ 13.0003X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (INMETRO) DNV 12.0051 X
Zulassungsumgebung ATEX, IECEX

Downloads

Engineering-Daten
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-34
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-02
ECLASS 13.0 27-14-08-02
ECLASS 14.0 27-14-08-02

Zulassungen

Zulassungen CE; EAC; ATEX; IECEX; INMETRO
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2722210000
Art: VG M12 EXI 4-6.5 CR7J G4
Ausfuehrung:
VG Exi 7J (Ex-Kunststoff-Kabelverschraubung 7J Exi), Kabelverschraubung, gerade, M 12, 10 mm, OD min. 4 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 2722220000
Art: VG M16 EXI 5-8 CR7J G4
Ausfuehrung:
VG Exi 7J (Ex-Kunststoff-Kabelverschraubung 7J Exi), Kabelverschraubung, gerade, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 2722230000
Art: VG M16 EXI 6-10 CR7J G4
Ausfuehrung:
VG Exi 7J (Ex-Kunststoff-Kabelverschraubung 7J Exi), Kabelverschraubung, gerade, M 16, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 2722250000
Art: VG M20 EXI 7-13 CR7J G4
Ausfuehrung:
VG Exi 7J (Ex-Kunststoff-Kabelverschraubung 7J Exi), Kabelverschraubung, gerade, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 2722260000
Art: VG M20 EXI 11-14 CR7J G4
Ausfuehrung:
VG Exi 7J (Ex-Kunststoff-Kabelverschraubung 7J Exi), Kabelverschraubung, gerade, M 20, 10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 2722240000
Art: VG M20 EXI 7-12 CR7J G4
Ausfuehrung:
VG Exi 7J (Ex-Kunststoff-Kabelverschraubung 7J Exi), Kabelverschraubung, gerade, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 2722270000
Art: VG M25 EXI 12-17 CR7J G4
Ausfuehrung:
VG Exi 7J (Ex-Kunststoff-Kabelverschraubung 7J Exi), Kabelverschraubung, gerade, M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 2722280000
Art: VG M25 EXI 14-18 CR7J G4
Ausfuehrung:
VG Exi 7J (Ex-Kunststoff-Kabelverschraubung 7J Exi), Kabelverschraubung, gerade, M 25, 10 mm, OD min. 14 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 2722290000
Art: VG M32 EXI 16-21 CR7J G4
Ausfuehrung:
VG Exi 7J (Ex-Kunststoff-Kabelverschraubung 7J Exi), Kabelverschraubung, gerade, M 32, 10 mm, OD min. 16 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 2722300000
Art: VG M32 EXI 19-25 CR7J G4
Ausfuehrung:
VG Exi 7J (Ex-Kunststoff-Kabelverschraubung 7J Exi), Kabelverschraubung, gerade, M 32, 15 mm, OD min. 19 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 2722310000
Art: VG M40 EXI 20-28 CR7J G4
Ausfuehrung:
VG Exi 7J (Ex-Kunststoff-Kabelverschraubung 7J Exi), Kabelverschraubung, gerade, M 40, 10 mm, OD min. 20 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 2722320000
Art: VG M40 EXI 23-32 CR7J G4
Ausfuehrung:
VG Exi 7J (Ex-Kunststoff-Kabelverschraubung 7J Exi), Kabelverschraubung, gerade, M 40, 18 mm, OD min. 23 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile