Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
VG M40 EXE 23-32 CR7J G4
         

Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja VG Exe 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exe), Dławnica kablowa, proste, M 40, 18 mm, OD min. 23 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
Nr zam. 2722040000
Typ VG M40 EXE 23-32 CR7J G4
GTIN (EAN) 4050118821277
Ilość 10 Szt.

Wymiary i masa

Wysokość 55,9 mm
Wysokość (cale) 2,201 inch
Długość 50 mm
Długość (cale) 1,969 inch
Masa netto 89 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Informacje ogólne

Dławnice kablowe metryczna
Halogenki Tak
Klasa palności wg UL 94 HB
Normy IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31
Stopień ochrony IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Wytyczne dotyczące montażu Patrz instrukcja montażu.
długość gwintu 18 mm
gwint (zewnętrzny) M 40
moment dokręcający 17,5 Nm
moment obrotowy króćca, maks. 19 Nm
moment obrotowy króćca, min. 16 Nm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks. 19 Nm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min. 16 Nm
rodzaj ochrony przeciwzapłonowej podwyższone bezpieczeństwo Ex e
rodzaj ochrony z GWDR IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
rozmiar klucza 1 53 mm
rozmiar klucza 2 53 mm
skok gwintu 1,5 mm
tworzywo poliamid 6
udarność 7 dżuli wg IEC 60079-0
uszczelka CR
wkładka uszczelniająca CR
zakres temperatur roboczych, maks. 70 °C
zakres temperatur roboczych, min. -40 °C
średnica kabla zewnętrzna, maks. 32 mm
średnica kabla zewnętrzna, min. 23 mm

Numery certyfikatów przepustu kablowego

DEF |Warunki zatwierdzenia ATEX, IECEX
Nr certyfikatu przepustu kablowego (ATEX) IMQ 13 ATEX 010 X
Nr certyfikatu przepustu kablowego (IECEx) IECEx IMQ 13.0003X
Oznaczenie Ex eb llC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68

Pobieranie

Dane projektowe
CADENAS eCATALOG CAX data
Katalogi Catalogues in PDF-format

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-34
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-02
ECLASS 13.0 27-14-08-02
ECLASS 14.0 27-14-08-02

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE; EAC; ATEX; IECEX; INMETRO
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 2721930000
Typ: VG M12 EXE 4-6.5 CR7J G4
Wersja:
VG Exe 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exe), Dławnica kablowa, proste, M 12, 10 mm, OD min. 4 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
 
Nr zam.: 2721940000
Typ: VG M16 EXE 5-8 CR7J G4
Wersja:
VG Exe 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exe), Dławnica kablowa, proste, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
 
Nr zam.: 2721950000
Typ: VG M16 EXE 6-10 CR7J G4
Wersja:
VG Exe 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exe), Dławnica kablowa, proste, M 16, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
 
Nr zam.: 2721980000
Typ: VG M20 EXE 11-14 CR7J G4
Wersja:
VG Exe 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exe), Dławnica kablowa, proste, M 20, 10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
 
Nr zam.: 2721960000
Typ: VG M20 EXE 7-12 CR7J G4
Wersja:
VG Exe 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exe), Dławnica kablowa, proste, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
 
Nr zam.: 2721970000
Typ: VG M20 EXE 7-13 CR7J G4
Wersja:
VG Exe 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exe), Dławnica kablowa, proste, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
 
Nr zam.: 2721990000
Typ: VG M25 EXE 12-17 CR7J G4
Wersja:
VG Exe 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exe), Dławnica kablowa, proste, M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
 
Nr zam.: 2722000000
Typ: VG M25 EXE 14-18 CR7J G4
Wersja:
VG Exe 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exe), Dławnica kablowa, proste, M 25, 10 mm, OD min. 14 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
 
Nr zam.: 2722010000
Typ: VG M32 EXE 16-21 CR7J G4
Wersja:
VG Exe 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exe), Dławnica kablowa, proste, M 32, 10 mm, OD min. 16 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
 
Nr zam.: 2722020000
Typ: VG M32 EXE 19-25 CR7J G4
Wersja:
VG Exe 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exe), Dławnica kablowa, proste, M 32, 15 mm, OD min. 19 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
 
Nr zam.: 2722030000
Typ: VG M40 EXE 20-28 CR7J G4
Wersja:
VG Exe 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exe), Dławnica kablowa, proste, M 40, 10 mm, OD min. 20 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
 
Nr zam.: 2722060000
Typ: VG M63 EXE 35-44 CR7J G4
Wersja:
VG Exe 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exe), Dławnica kablowa, proste, M 63, 18 mm, OD min. 35 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.