Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
VG M20 EXE 7-12 CR7J G4
         

Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja VG Exe 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exe), Dławnica kablowa, proste, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
Nr zam. 2721960000
Typ VG M20 EXE 7-12 CR7J G4
GTIN (EAN) 4050118820492
Ilość 50 Szt.

Wymiary i masa

Wysokość 35,8 mm
Wysokość (cale) 1,409 inch
Długość 30 mm
Długość (cale) 1,181 inch
Masa netto 12,93 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Informacje ogólne

Dławnice kablowe metryczna
Halogenki Tak
Klasa palności wg UL 94 HB
Normy IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31
Stopień ochrony IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Wytyczne dotyczące montażu Patrz instrukcja montażu.
długość gwintu 10 mm
gwint (zewnętrzny) M 20
moment dokręcający 5 Nm
moment obrotowy króćca, maks. 6 Nm
moment obrotowy króćca, min. 5 Nm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks. 6 Nm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min. 5 Nm
rodzaj ochrony przeciwzapłonowej podwyższone bezpieczeństwo Ex e
rodzaj ochrony z GWDR IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
rozmiar klucza 1 24 mm
rozmiar klucza 2 24 mm
skok gwintu 1,5 mm
tworzywo poliamid 6
udarność 7 dżuli wg IEC 60079-0
uszczelka CR
wkładka uszczelniająca CR
zakres temperatur roboczych, maks. 70 °C
zakres temperatur roboczych, min. -40 °C
średnica kabla zewnętrzna, maks. 12 mm
średnica kabla zewnętrzna, min. 7 mm

Numery certyfikatów przepustu kablowego

DEF |Warunki zatwierdzenia ATEX, IECEX
Nr certyfikatu przepustu kablowego (ATEX) IMQ 13 ATEX 010 X
Nr certyfikatu przepustu kablowego (IECEx) IECEx IMQ 13.0003X
Oznaczenie Ex eb llC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68

Pobieranie

Dane projektowe
CADENAS eCATALOG CAX data
Katalogi Catalogues in PDF-format

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ETIM 10.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-34
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-02
ECLASS 13.0 27-14-08-02
ECLASS 14.0 27-14-08-02
ECLASS 15.0 27-14-08-02

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE; EAC; ATEX; IECEX; INMETRO
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 2721930000
Typ: VG M12 EXE 4-6.5 CR7J G4
Wersja:
VG Exe 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exe), Dławnica kablowa, proste, M 12, 10 mm, OD min. 4 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
 
Nr zam.: 2721940000
Typ: VG M16 EXE 5-8 CR7J G4
Wersja:
VG Exe 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exe), Dławnica kablowa, proste, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
 
Nr zam.: 2721950000
Typ: VG M16 EXE 6-10 CR7J G4
Wersja:
VG Exe 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exe), Dławnica kablowa, proste, M 16, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
 
Nr zam.: 2721980000
Typ: VG M20 EXE 11-14 CR7J G4
Wersja:
VG Exe 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exe), Dławnica kablowa, proste, M 20, 10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
 
Nr zam.: 2721970000
Typ: VG M20 EXE 7-13 CR7J G4
Wersja:
VG Exe 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exe), Dławnica kablowa, proste, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
 
Nr zam.: 2721990000
Typ: VG M25 EXE 12-17 CR7J G4
Wersja:
VG Exe 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exe), Dławnica kablowa, proste, M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
 
Nr zam.: 2722000000
Typ: VG M25 EXE 14-18 CR7J G4
Wersja:
VG Exe 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exe), Dławnica kablowa, proste, M 25, 10 mm, OD min. 14 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
 
Nr zam.: 2722010000
Typ: VG M32 EXE 16-21 CR7J G4
Wersja:
VG Exe 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exe), Dławnica kablowa, proste, M 32, 10 mm, OD min. 16 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
 
Nr zam.: 2722020000
Typ: VG M32 EXE 19-25 CR7J G4
Wersja:
VG Exe 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exe), Dławnica kablowa, proste, M 32, 15 mm, OD min. 19 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
 
Nr zam.: 2722030000
Typ: VG M40 EXE 20-28 CR7J G4
Wersja:
VG Exe 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exe), Dławnica kablowa, proste, M 40, 10 mm, OD min. 20 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
 
Nr zam.: 2722040000
Typ: VG M40 EXE 23-32 CR7J G4
Wersja:
VG Exe 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exe), Dławnica kablowa, proste, M 40, 18 mm, OD min. 23 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
 
Nr zam.: 2722060000
Typ: VG M63 EXE 35-44 CR7J G4
Wersja:
VG Exe 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exe), Dławnica kablowa, proste, M 63, 18 mm, OD min. 35 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.