Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
HDC 10B TSS 1M32 WMP
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung HDC - Gehäuse, Baugröße: 4, Schutzart: IP66 (in gestecktem Zustand), IP67 (in gestecktem Zustand), Kabeleingang seitlich, Schraube, , Größe Kabeleingänge: M 32
Best.-Nr. 2716760000
Art HDC 10B TSS 1M32 WMP
GTIN (EAN) 4050118803631
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 97 mm
Höhe (inch) 3,819 inch
Nettogewicht 149 g

Temperaturen

Umgebungstemperatur -40 °C…100 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Kabelverschraubung WMP

Kabeldurchmesser, min. 11 mm
Kabeldurchmesser, max. 21 mm
Schlüsselweite 30 mm
Größe Kabeleingänge M 32

Abmessungen

Höhe Gehäuse B 97 mm
Kabeleingang mit Verschraubung

Allgemeine Daten

Anzugsdrehmoment 3 Nm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
EMV Gehäuse Nein
Gehäusebasismaterial PA
Schutzart IP66 (in gestecktem Zustand), IP67 (in gestecktem Zustand)
Werkstoff Verriegelungselement Edelstahl

Ausführung

Anzahl Kabeleingang seitlich
Anzugsdrehmoment 3 Nm
Ausführung Gehäuse Kabeleingang seitlich
Ausführung Verschlusssystem Schraube
BG 4
Baugröße 4
Dichtung NBR
Farbe (RAL) RAL 9011
Geeignet für ModuPlug® Ja
Größe Kabeleingänge M 32
Kabeleingang mit Verschraubung
Kabelverschraubungen, Anzahl
Oberteil/Unterteil/Deckel Oberteil

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000437
ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437
ETIM 9.0 EC000437
ETIM 10.0 EC000437
ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-02-02
ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02
ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02
ECLASS 14.0 27-44-02-02
ECLASS 15.0 27-44-02-02

Zulassungen

Zulassungen CURUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E223801

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2716820000
Art: HDC 10B AF WM COVER
Ausfuehrung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 4, Schutzart: IP66 (in gestecktem Zustand), Deckel für Gehäuseunterteile, Schraube
 
Best.-Nr.: 2716720000
Art: HDC 10B TOS 1M32 WMP
Ausfuehrung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 4, Schutzart: IP66 (in gestecktem Zustand), IP67 (in gestecktem Zustand), Kabeleingang oben, Schraube, , Größe Kabeleingänge: M 32
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile