Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
HDC 06B TSS 1M25 WMP
         

Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 3, Stopień ochrony: IP66 (po podłączeniu), IP67 (po podłączeniu), Wpust kablowy z boku, Śruba, , Wymiary wlotów kablowych: M 25
Nr zam. 2716750000
Typ HDC 06B TSS 1M25 WMP
GTIN (EAN) 4050118803624
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Wysokość 96 mm
Wysokość (cale) 3,78 inch
Masa netto 123 g

Temperatury

Temperatura otoczenia -40 °C…100 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dławnica kablowa WMP

Średnica kabla, min. 9 mm
Średnica kabla, maks. 17 mm
rozmiar klucza 26 mm
Wymiary wlotów kablowych M 25

Dane ogólne

Klasa palności wg UL 94 V-0
Obudowy EMC Nie
Podstawowy materiał obudowy PA
Stopień ochrony IP66 (po podłączeniu), IP67 (po podłączeniu)
moment dokręcający 3 Nm
tworzywo element ryglujący stal nierdzewna

wersja

BG 3
Dławnice kablowe, liczba
Odpowiednie do ModuPlug® Tak
Wielkość konstrukcyjna 3
Wymiary wlotów kablowych M 25
część górna/część dolna/wieko część górna
kolor (RAL) RAL 9011
liczba wpustów kablowych z boku
moment dokręcający 3 Nm
uszczelka NBR
wersja obudowy Wpust kablowy z boku
wersja systemu zamykania Śruba
wpust kablowy z dławnicami kablowymi

wymiary

wpust kablowy z dławnicami kablowymi
wysokość obudowy B 96 mm

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Katalogi Catalogues in PDF-format

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000437
ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437
ETIM 9.0 EC000437
ETIM 10.0 EC000437
ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-02-02
ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02
ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02
ECLASS 14.0 27-44-02-02
ECLASS 15.0 27-44-02-02

Dopuszczenia

Dopuszczenia CURUS
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E223801

Produkty pokrewne

Nr zam.: 2716810000
Typ: HDC 06B AF WM COVER
Wersja:
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 3, Stopień ochrony: IP66 (po podłączeniu), Pokrywa dolnej części obudowy, Śruba
 
Nr zam.: 2716700000
Typ: HDC 06B TOS 1M25 WMP
Wersja:
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 3, Stopień ochrony: IP66 (po podłączeniu), IP67 (po podłączeniu), Wpust kablowy od góry, Śruba, , Wymiary wlotów kablowych: M 25