Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
VP HEX M16 PA6 GY
         

Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Mosiężne zaślepki, zamknięte, M 16 x 1,5, 15 mm, Poliamid 6 (PA 6)
Nr zam. 2715740000
Typ VP HEX M16 PA6 GY
GTIN (EAN) 4050118805093
Ilość 50 Szt.

Wymiary i masa

Wysokość 4,3 mm
Wysokość (cale) 0,169 inch
Szerokość 19 mm
Szerokość (cale) 0,748 inch
Długość 15 mm
Długość (cale) 0,591 inch
Średnica 22 mm
Grubość ścianki, min. 0,5 mm
Grubość ścianki, maks. 14 mm
Masa netto 0,003 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -20 °C...100 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Informacje ogólne

Dławnice kablowe metryczna
Halogenki Nie
Klasa palności wg UL 94 V-2
Normy zgodnie z wymaganiami UL94 V-2
Stopień ochrony IP65, IP68 - 5 bar (30 min.)
długość gwintu 15 mm
gwint (zewnętrzny) M 16 x 1,5
moment dokręcający 1,5 Nm
skok gwintu 1,5 mm
tworzywo Poliamid 6 (PA 6)
zakres temperatur roboczych, maks. 100 °C
zakres temperatur roboczych, min. -20 °C
średnica pierścienia uszczelniającego 16 mm

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000451
ETIM 7.0 EC000451
ETIM 8.0 EC000451
ETIM 9.0 EC000451
ECLASS 9.0 27-14-44-25
ECLASS 9.1 27-14-44-33
ECLASS 10.0 27-14-44-25
ECLASS 11.0 27-14-44-25
ECLASS 12.0 27-14-08-05
ECLASS 13.0 27-14-08-05
ECLASS 14.0 27-14-08-05

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 2715760000
Typ: VP HEX M25 PA6 GY
Wersja:
Mosiężne zaślepki, zamknięte, M 25 x 1,5, 15 mm, Poliamid 6 (PA 6)
 
Nr zam.: 2715780000
Typ: VP HEX M40 PA6 GY
Wersja:
Mosiężne zaślepki, zamknięte, M 40 x 1,5, 18 mm, Poliamid 6 (PA 6)
 
Nr zam.: 2715790000
Typ: VP HEX M50 PA6 GY
Wersja:
Mosiężne zaślepki, zamknięte, M 50 x 1,5, 18 mm, Poliamid 6 (PA 6)