Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
PB-CON IKSC M4X8 A2
         

Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Złącze wtykowe do druku, Śruba mocująca
Nr zam. 2708610000
Typ PB-CON IKSC M4X8 A2
GTIN (EAN) 4050118775464
Ilość 40 Szt.
parametry produktu  

Wymiary i masa

Masa netto 1,56 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny Stal
Materiał styków Stop Cu
Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70 °C
Temperatura pracy, min. -50 °C
Temperatura pracy, max. 100 °C
Zakres temperatur montaż, min. -25 °C
Zakres temperatur montaż, max. 100 °C

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą IEC 60664-1, IEC 61984

Opakowanie

Długość VPE 80 mm
Szerokość VPE 43 mm
Wysokość VPE 17 mm

Ważna informacja

Zgodność IPC Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
  • Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
  • Pobieranie

    Dane projektowe
    CADENAS eCATALOG CAX data
    Katalogi Catalogues in PDF-format

    Klasyfikacje

    ETIM 6.0 EC000887
    ETIM 7.0 EC000887
    ETIM 8.0 EC003861
    ETIM 9.0 EC003861
    ECLASS 9.0 23-11-01-90
    ECLASS 9.1 23-11-01-90
    ECLASS 10.0 23-11-01-90
    ECLASS 11.0 23-11-01-90
    ECLASS 12.0 23-11-01-90
    ECLASS 13.0 23-11-01-90
    ECLASS 14.0 23-11-01-90

    Dopuszczenia

    ROHS Zgodny

    Produkty pokrewne

    Barwny:
    Nr zam.: 2594970000
    Barwny: czarny
    Typ: PB-ENDCAP 160 02RF BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, Płytka osłonowa, czarny
     
    Nr zam.: 2654620000
    Barwny: czerwony
    Typ: PB-CO RD
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, Element kodujący, czerwony
     
    Nr zam.: 2708620000
    Barwny:
    Typ: PB-CON SF DELTA PT 40X12
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Śruba mocująca