TERMSERIES, Relaiskoppler mit zwangsgeführten Kontakten, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ B) AgNi, Nennsteuerspannung: 24 V UC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Nein
Best.-Nr.
2706430000
Art
TRP 24VUC 2CO FG
GTIN (EAN)
4050118892819
VPE
5 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
87,8 mm
Tiefe (inch)
3,457 inch
Höhe
97,5 mm
Höhe (inch)
3,839 inch
Breite
12,8 mm
Breite (inch)
0,504 inch
Nettogewicht
60,5 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-25 °C...70 °C
Betriebstemperatur
-25 °C...60 °C
Feuchtigkeit
5…85%, keine Betauung
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9
Bemessungsdaten UL
Umgebungstemperatur (Betrieb), max.
60 °C
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 14
Leiterart
starre Kupferleiter, feindrähtige Kupferleiter
Verschmutzungsgrad
2
Steuerseite
Nennsteuerspannung
24 V UC ±10 %
Nennstrom AC
24,4 mA
Nennstrom DC
23,5 mA
Nennleistung
585 mVA, 565 mW
Statusanzeige
LED grün
Schutzschaltung
Gleichrichter
Spulenspannung Ersatzrelais abweichend zur Nennsteuerspannung
Ja
Spulenspannung Ersatzrelais
24 V DC
Lastseite
Nennschaltspannung
250 V AC
Dauerstrom
6 A
max. Schaltfrequenz bei Nennlast
0,1 Hz
Schaltspannung AC, max.
250 V
Schaltspannung DC, max.
250 V
Schaltleistung AC (ohmsch), max.
1500 VA
Schaltleistung DC (ohmsch), max.
144 W @ 24 V
Einschaltverzögerung
≤ 30 ms
Ausschaltverzögerung
<20 ms
Kontaktausführung
2 Wechsler, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ B) (AgNi)
Mechanische Lebensdauer
10 x 106 Schaltungen
min. Schaltleistung
10 mA @ 5 V
Allgemeine Daten
Einsatzhöhe
≤ 2000 m, über N.N.
Tragschiene
TS 35
Prüftaste vorhanden
Nein
Mechanische Schaltstellungsanzeige
Nein
Farbe
schwarz
Isolationskoordination
Bemessungsspannung
300 V
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite
≥ 6 mm
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite
3,51 kVeff /1 min.
Art der Isolation Eingang - Ausgang
verstärkte Isolierung
Spannungsfestigkeit benachbarte Kontakte
2,21 kVeff/ 1 min
Art der Isolation benachbarte Kontakte
Basisisolierung
Spannungsfestigkeit offener Kontakt
1,5 kVeff / 1 min
Spannungsfestigkeit zur Tragschiene
3,51 kVeff /1 min
Schutzart
IP20
Stehstoßspannung benachbarte Kontakte
4 kV (1,2/50 µs)
Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen
Normen
EN 61326-1, EN 61010-2-201
Zertifikat-Nr. (cULus)
E141197
Anschlussdaten
Leiteranschlusstechnik
PUSH IN
Abisolierlänge Bemessungsanschluss
8 mm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
1,5 mm²
Klemmbereich, min.
0,14 mm²
Klemmbereich, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG)
TERMSERIES, Relaiskoppler mit zwangsgeführten Kontakten, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ B) AgNi, Nennsteuerspannung: 24 V UC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
TERMSERIES, Relaiskoppler mit zwangsgeführten Kontakten, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ B) AgNi, Nennsteuerspannung: 24 V UC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Nein
TERMSERIES, Relaiskoppler mit zwangsgeführten Kontakten, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ B) AgNi, Nennsteuerspannung: 24 V UC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.