Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-SW-EL08-8GT-MINI
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Netzwerk Switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. 2705000000
Art IE-SW-EL08-8GT-MINI
GTIN (EAN) 4050118740936
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 90 mm
Tiefe (inch) 3,543 inch
Höhe 95 mm
Höhe (inch) 3,74 inch
Breite 41 mm
Breite (inch) 1,614 inch
Nettogewicht 365 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -40 °C...75 °C
Feuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c, 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

EMV-Konformität und Zulassungen

EMV-Normen EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 10 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV; Signal: 4 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Freier Fall gemäß IEC 60068-2-31
Schock gemäß IEC 60068-2-27
Sicherheitsnorm UL 61010-1, UL 61010-2-201
Vibration gemäß IEC 60068-2-6

Garantie

Zeitraum 5 Jahre

MTBF

MTBF
Entsprechend Norm Telcordia SR-332
Betriebszeit (Stunden), min. 1.742.238 h

Schnittstellen

Anzahl Ports 8x RJ45
LED-Anzeige Power LED: PWR1, PWR2, Port LED: LNK/ACT, 10/100/1000M (RJ45 port)
RJ45-Ports 10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Voll-/Halbduplex-Modus, Auto MDI/MDI-X-Anschluss

Spannungsversorgung

Anschluss 1 abnehmbarer 4-poliger Klemmenblock
Stromaufnahme
Spannung 12 V
Strom 0,42 A
Spannung 24 V
Strom 0,17 A
Spannung 48 V
Strom 0,09 A
Verpolungsschutz Ja
Versorgungsspannung 12/24/48 V DC, 2 redundante Eingänge
Versorgungsspannungsbereich
Spannungsart DC
Spannung, min. 10,8 V
Spannung, max. 52,8 V
Überstromschutz Ja

Switch Eigenschaften

Bandbreite Rückwandbus 16 Gbit/s
Größe der MAC-Tabelle 4 K
Jumbo Frame-Unterstützung bis 9 KB
Paketpuffergröße 1,5 Mbit

Technische Daten

Gehäusebasismaterial Metall
Geschwindigkeit Gigabit Ethernet
Montageart Tragschiene
Schutzart IP30
Switch unmanaged

Technologie

Datenvermittlung Store and Forward
Flusssteuerung IEEE 802.3x Flusssteuerung
Standard IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX, IEEE 802.3ab for 1000BASE-T, IEEE 802.3x zur Flusssteuerung

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur, max. 75 °C
Betriebstemperatur, min. -40 °C
Einsatzhöhe
Höhe, max. 2.000 m
Anmerkung gemäß UL
Höhe, max. 6.000 m
Anmerkung zu Einschränkungen siehe die Herstellererklärung zur Einsatzhöhe im Abschnitt „Downloads“
Feuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur, max. 85 °C
Lagertemperatur, min. -40 °C

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000734
ETIM 7.0 EC000734
ETIM 8.0 EC000734
ETIM 9.0 EC000734
ECLASS 9.0 19-17-01-06
ECLASS 9.1 19-17-01-06
ECLASS 10.0 19-17-04-02
ECLASS 11.0 19-17-04-02
ECLASS 12.0 19-17-04-02
ECLASS 13.0 19-17-04-02
ECLASS 14.0 19-17-04-02

Zulassungen

Zulassungen CE KOREANCERT UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2682130000
Art: IE-SW-EL05-5TX
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
 
Best.-Nr.: 2682210000
Art: IE-SW-EL05-5GT
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
 
Best.-Nr.: 2682220000
Art: IE-SW-EL05-4GT-1GESFP
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45, 1x 1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
 
Best.-Nr.: 2682140000
Art: IE-SW-EL08-8TX
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
 
Best.-Nr.: 2682230000
Art: IE-SW-EL08-8GT
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
 
Best.-Nr.: 2682170000
Art: IE-SW-EL08-6TX-2SC
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2x SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Best.-Nr.: 2682180000
Art: IE-SW-EL08-6TX-2SCS
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2x SC-Singlemode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Best.-Nr.: 2682240000
Art: IE-SW-EL10-8GT-2GESFP
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
 
Best.-Nr.: 2682150000
Art: IE-SW-EL16-16TX
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
 
Best.-Nr.: 2682160000
Art: IE-SW-EL16-14TX-2FESFP
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 14x RJ45, 2x Slots 100BaseSFP, IP30, -40 °C...75 °C
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Best.-Nr.: 2682200000
Art: IE-SW-EL18-16TX-2GC
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast/Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 16x RJ45 10/100BaseT(X), 2x combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
 
Best.-Nr.: 2682190000
Art: IE-SW-EL24-24TX
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 24x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile