Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
IE-PS-RJ45-FH-180-P-1.6-CG
         

Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Wtyczka RJ45 ze stykami kolcowymi, proste, Dławnica kablowa, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PROFINET
Nr zam. 2703420000
Typ IE-PS-RJ45-FH-180-P-1.6-CG
GTIN (EAN) 4050118734959
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Masa netto 23,86 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...85 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane ogólne

Kierunek odejścia prosty
złącze 1 RJ45
Przyłącze 2 Przebijanie
Okablowanie PROFINET
Podstawowy materiał obudowy odlew ciśnieniowy cynkowy, niklowany
Średnica izolacji, min, 1,1 mm
Średnica izolacji, maks, 1,6 mm
Kategoria Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Powierzchnia styku Złoto na niklu
Maks. średnica przyłącza przewodu, sztywnego 0.51...0.64 mm
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, sztywny (AWG) AWG 24...AWG 22
Średnica przyłącza przewodu, elastycznego 0.46...0.76 mm
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, elastyczny (AWG) AWG 27...AWG 22
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, bardzo elastyczny 0.61...0.78 mm, Konieczne dopuszczenie kabla przez firmę Weidmüller
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, bardzo elastyczny (AWG) AWG 24...AWG 22, Konieczne dopuszczenie kabla przez firmę Weidmüller
Uwaga, podłączanie bardzo cienkiego przewodu wielodrutowego Konieczne dopuszczenie kabla przez firmę Weidmüller
Średnica płaszcza, min. 5 mm
Średnica płaszcza, maks. 9 mm
Ekranowanie 360° obudowa dookólna
Stopień ochrony IP20
Cykle wpinania 750
Możliwość ponownego podłączenia ≤ 4 cykle (przy takim samym przekroju)

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych IEC 60603-7-51
Nr certyfikatu (DNV) TAE00003EW
Nr certyfikatu (cULus) E471884

Właściwości elektryczne

Obciążalność przy temp. 50°C 1 A
PoE / PoE+ zgodnie z IEEE 802.3at
Rezystancja stykowa ≤ 20 mΩ
Wytrzymałość izolacji ≥ 500 MΩ
Wytrzymałość napięciowa styk / ekran ≥ 1500 V AC/DC
Wytrzymałość napięciowa styk / styk ≥ 1000 V AC/DC

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
CADENAS eCATALOG CAX data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001121
ETIM 7.0 EC001121
ETIM 8.0 EC001121
ETIM 9.0 EC001121
ECLASS 9.0 27-44-03-90
ECLASS 9.1 27-44-03-90
ECLASS 10.0 27-44-03-90
ECLASS 11.0 27-44-03-90
ECLASS 12.0 27-44-03-90
ECLASS 13.0 27-44-03-90
ECLASS 14.0 27-44-03-90

Dopuszczenia

Dopuszczenia CULUS DETNORVER
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E471884

Produkty pokrewne

Nr zam.: 2703440000
Typ: IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.1-CG
Wersja:
Wtyczka RJ45 ze stykami kolcowymi, proste, Dławnica kablowa, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
 
Nr zam.: 2703390000
Typ: IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.6-CG
Wersja:
Wtyczka RJ45 ze stykami kolcowymi, proste, Dławnica kablowa, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
 
Nr zam.: 2703460000
Typ: IE-PS-RJ45-FH-180-B-1.1-CG
Wersja:
Wtyczka RJ45 ze stykami kolcowymi, proste, Dławnica kablowa, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
 
Nr zam.: 2703410000
Typ: IE-PS-RJ45-FH-180-B-1.6-CG
Wersja:
Wtyczka RJ45 ze stykami kolcowymi, proste, Dławnica kablowa, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B