TFI-SERIES, Timer Star-Delta, Numero di contatti: 2, contatto NA, AgNi, Tensione nominale: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Corrente permanente: 3 A, Collegamento a vite
N. d’ordine
2697270000
Tipo
TFIS 12-240VUC 2NO SD
GTIN (EAN)
4050118705270
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
75 mm
Profondità (pollici)
2,953 inch
Posizione verticale
67 mm
Altezza (pollici)
2,638 inch
Larghezza
225 mm
Larghezza (pollici)
8,858 inch
Peso netto
81 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...70 °C
Temperatura d'esercizio
-25 °C...60 °C
Umidità
5…95 % umidità relativa, senza condensazione
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
REACH SVHC
/
lato di comando
Tensione nominale
12...240 V UC -10 % / +10 %
Potenza nominale
500 mVA, 180 mW
Indicatore di stato
LED verde (U/t) lampeggia: relè star chiuso, tempo scorre, Spie LED verdi (U/t) sempre accese: relè delta chiuso, tempo scorre, LED giallo (R): relè star chiuso
Campi di temporizzazione
0.5 s - 10 s, 1.5 s - 30 s, 3 s - 60 s, 9 s - 180 s
Impostazione della tolleranza
5 %
Tempo max. di ripristino in caso di interruzione della tensione
200 ms
Precisione di base
± 1 % (del valore d fondo scala)
Durata min. impulso
100 ms
Precisione di ripetizione
<0.5 % o ±5 ms
Lato di carico
Tensione di commutazione nominale
250 V AC
Corrente permanente
3 A
Tensione di commutazion AC, max.
250 V
Tensione di commutazion DC, max.
30 V
Potenza di commutazione AC (ohmica), max.
750 VA
Potenza di commutazione DC (ohmica), max.
90 W
Tipo di contatto
2 contatto NA (AgNi)
Durata elettrica bobina DC
100x103 cicli di commutazione (3 A a 250 VAC)
Durata meccanica
20 x 106 commutazioni
Potenza di commutazione min.
10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Dati generali
Adatti per montaggio frontale
No
Guida
TS 35
Tasto di prova disponibile
No
Indicatore di posizione dell'interruttore meccanico
No
Colori
nero
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Componente classe d’infiammabilità UL94
Componente
Custodia
Classe d’infiammabilità UL94
V-0
Resistance to vibration EN 61812-1
10 Hz...60 Hz: 0.15 mm, 60 Hz...150 Hz: 2 g
Cordinazione di isolamento
Tensione nominale
300 V
Grado di lordura
2
Classe di sovratensione
III
Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico
≥ 3 mm
Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico
1.6 kV
Tensione impulsiva massima
4 kV
Grado di protezione
IP20
Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme
N° Certificato (cULus)
E360862
Dati di collegamento
Tecnica di collegamento cavi
Collegamento a vite
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento
8 mm
Coppia di serraggio, max.
1 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
2,5 mm²
Campo di sezioni, min.
0,5 mm²
Campo di sezioni, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 20
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 12
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo flessibile, 2 conduttori innestabili, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, 2 conduttori innestabili, max.
TFI-SERIES, Generatore di impulsi, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, AgNi, Tensione nominale: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Corrente permanente: 8 A, Collegamento a vite
TFI-SERIES, Temporizzatore multifunzione, con ingresso di controllo separato, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, AgNi, Tensione nominale: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Corrente permanente: 8 A, Collegamento a vite
TFI-SERIES, Temporizzatore per ritardo dello spegnimento, con ingresso di controllo separato, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, AgNi, Tensione nominale: 24...240 V UC -15 % / +10 %, Corrente permanente: 8 A, Collegamento a vite
TFI-SERIES, Temporizzatore per ritardo dell'accensione, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, AgNi, Tensione nominale: 24...240 V UC -15 % / +10 %, Corrente permanente: 8 A, Collegamento a vite
TFI-SERIES, Timer Star-Delta, Numero di contatti: 2, contatto NA, AgNi, Tensione nominale: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Corrente permanente: 3 A, Collegamento a vite
LED verde (U/t) lampeggia: relè star chiuso, tempo scorre, Spie LED verdi (U/t) sempre accese: relè delta chiuso, tempo scorre, LED giallo (R): relè star chiuso
Campi di temporizzazione
0.5 s - 10 s, 1.5 s - 30 s, 3 s - 60 s, 9 s - 180 s
Impostazione della tolleranza
5 %
Tempo max. di ripristino in caso di interruzione della tensione
TFI-SERIES, Generatore di impulsi, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, AgNi, Tensione nominale: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Corrente permanente: 8 A, Collegamento a vite
TFI-SERIES, Temporizzatore multifunzione, con ingresso di controllo separato, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, AgNi, Tensione nominale: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Corrente permanente: 8 A, Collegamento a vite
TFI-SERIES, Temporizzatore per ritardo dello spegnimento, con ingresso di controllo separato, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, AgNi, Tensione nominale: 24...240 V UC -15 % / +10 %, Corrente permanente: 8 A, Collegamento a vite
TFI-SERIES, Temporizzatore per ritardo dell'accensione, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, AgNi, Tensione nominale: 24...240 V UC -15 % / +10 %, Corrente permanente: 8 A, Collegamento a vite
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.