Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
TFIS 12-240VUC 2NO SD
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung TFI-SERIES, Stern-Dreieck Relais, Anzahl Kontakte: 2, Schließer, AgNi, Nennsteuerspannung: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Dauerstrom: 3 A, Schraubanschluss
Best.-Nr. 2697270000
Art TFIS 12-240VUC 2NO SD
GTIN (EAN) 4050118705270
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 75 mm
Tiefe (inch) 2,953 inch
Höhe 67 mm
Höhe (inch) 2,638 inch
Breite 225 mm
Breite (inch) 8,858 inch
Nettogewicht 81 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...70 °C
Betriebstemperatur -25 °C...60 °C
Feuchtigkeit 5…95 % rel. Luftfeuchtigkeit, keine Betauung

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Steuerseite

Nennsteuerspannung 12...240 V UC -10 % / +10 %
Nennleistung 500 mVA, 180 mW
Statusanzeige LED grün (U/t) blinkt: Sternrelais angezogen, Zeit läuft, LED grün (U/t) leuchtet dauerhaft: Dreieckrelais angezogen, Zeit läuft, LED gelb (R): Sternrelais angezogen
Zeitbereiche 0,5 s - 10 s, 1.5 s - 30 s, 3 s - 60 s, 9 s - 180 s
Einstellgenauigkeit 5 %
max. Rückstellzeit bei Spannungunterbrechung 200 ms
Grundgenauigkeit ± 1 % (vom Skalenendwert)
Min. Impulsdauer 100 ms
Wiederholgenauigkeit < 0,5 % oder ±5 ms

Lastseite

Nennschaltspannung 250 V AC
Dauerstrom 3 A
Schaltspannung AC, max. 250 V
Schaltspannung DC, max. 30 V
Schaltleistung AC (ohmsch), max. 750 VA
Schaltleistung DC (ohmsch), max. 90 W
Kontaktausführung 2 Schließer (AgNi)
Elektrische Lebensdauer DC-Spule 100 x 103 Schaltspiele (3 A bei 250 VAC)
Mechanische Lebensdauer 20 x 106 Schaltungen
min. Schaltleistung 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Allgemeine Daten

Geeignet für Frontmontage Nein
Tragschiene TS 35
Prüftaste vorhanden Nein
Mechanische Schaltstellungsanzeige Nein
Farbe schwarz
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94
Komponente Gehäuse
Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-0
Festigkeit gegen Vibration EN 61812-1 10 Hz...60 Hz: 0,15 mm, 60 Hz...150 Hz: 2 g

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 300 V
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite ≥ 3 mm
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite 1,6 kV
Stehstoßspannung 4 kV
Schutzart IP20

Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

Zertifikat-Nr. (cULus) E360862

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik Schraubanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss 8 mm
Anzugsdrehmoment, max. 1 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 2,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmbereich, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, max. 2,5 mm²
Klingenmaß Gr. PH1

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001439
ETIM 7.0 EC001439
ETIM 8.0 EC001439
ETIM 9.0 EC001439
ECLASS 9.0 27-37-16-05
ECLASS 9.1 27-37-16-05
ECLASS 10.0 27-37-16-05
ECLASS 11.0 27-37-16-05
ECLASS 12.0 27-37-16-05
ECLASS 13.0 27-37-16-05
ECLASS 14.0 27-37-16-05

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E360862

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2697260000
Art: TFIS 12-240VUC 1CO CG
Ausfuehrung:
TFI-SERIES, Taktgeber, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler, AgNi, Nennsteuerspannung: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Dauerstrom: 8 A, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 2697250000
Art: TFIS 12-240VUC 1CO M7C
Ausfuehrung:
TFI-SERIES, Multifunktionszeitrelais, mit separatem Steuereingang, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler, AgNi, Nennsteuerspannung: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Dauerstrom: 8 A, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 2697290000
Art: TFIS 24-240VUC 1CO OFFC
Ausfuehrung:
TFI-SERIES, Rückfallverzögertes Relais, mit separatem Steuereingang, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler, AgNi, Nennsteuerspannung: 24...240 V UC -15 % / +10 %, Dauerstrom: 8 A, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 2697280000
Art: TFIS 24-240VUC 1CO ON
Ausfuehrung:
TFI-SERIES, Einschaltverzögertes Relais, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler, AgNi, Nennsteuerspannung: 24...240 V UC -15 % / +10 %, Dauerstrom: 8 A, Schraubanschluss