LED grün (U/t) blinkt: Sternrelais angezogen, Zeit läuft, LED grün (U/t) leuchtet dauerhaft: Dreieckrelais angezogen, Zeit läuft, LED gelb (R): Sternrelais angezogen
Zeitbereiche
0,5 s - 10 s, 1.5 s - 30 s, 3 s - 60 s, 9 s - 180 s
Einstellgenauigkeit
5 %
max. Rückstellzeit bei Spannungunterbrechung
200 ms
Grundgenauigkeit
± 1 % (vom Skalenendwert)
Min. Impulsdauer
100 ms
Wiederholgenauigkeit
< 0,5 % oder ±5 ms
Lastseite
Nennschaltspannung
250 V AC
Dauerstrom
3 A
Schaltspannung AC, max.
250 V
Schaltspannung DC, max.
30 V
Schaltleistung AC (ohmsch), max.
750 VA
Schaltleistung DC (ohmsch), max.
90 W
Kontaktausführung
2 Schließer (AgNi)
Elektrische Lebensdauer DC-Spule
100 x 103 Schaltspiele (3 A bei 250 VAC)
Mechanische Lebensdauer
20 x 106 Schaltungen
min. Schaltleistung
10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Allgemeine Daten
Geeignet für Frontmontage
Nein
Tragschiene
TS 35
Prüftaste vorhanden
Nein
Mechanische Schaltstellungsanzeige
Nein
Farbe
schwarz
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Festigkeit gegen Vibration EN 61812-1
10 Hz...60 Hz: 0,15 mm, 60 Hz...150 Hz: 2 g
Isolationskoordination
Bemessungsspannung
300 V
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite
≥ 3 mm
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite
1,6 kV
Stehstoßspannung
4 kV
Schutzart
IP20
Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen
Zertifikat-Nr. (cULus)
E360862
Anschlussdaten
Leiteranschlusstechnik
Schraubanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss
8 mm
Anzugsdrehmoment, max.
1 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
2,5 mm²
Klemmbereich, min.
0,5 mm²
Klemmbereich, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, min.
LED grün (U/t) blinkt: Sternrelais angezogen, Zeit läuft, LED grün (U/t) leuchtet dauerhaft: Dreieckrelais angezogen, Zeit läuft, LED gelb (R): Sternrelais angezogen
Zeitbereiche
0,5 s - 10 s, 1.5 s - 30 s, 3 s - 60 s, 9 s - 180 s
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.