TFI-SERIES, Taktgeber, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler, AgNi, Nennsteuerspannung: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Dauerstrom: 8 A, Schraubanschluss
Best.-Nr.
2697260000
Art
TFIS 12-240VUC 1CO CG
GTIN (EAN)
4050118705287
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
60 mm
Tiefe (inch)
2,362 inch
Höhe
87 mm
Höhe (inch)
3,425 inch
Breite
17,5 mm
Breite (inch)
0,689 inch
Nettogewicht
74 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-25 °C...70 °C
Betriebstemperatur
-25 °C...55 °C
Feuchtigkeit
15…85 % rel. Luftfeuchtigkeit, keine Betauung
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
Steuerseite
Nennsteuerspannung
12...240 V UC -10 % / +10 %
Nennleistung
4 VA, 1,5 W
Statusanzeige
LED grün (U/t): blinkt langsam, wenn Zeit t1 läuft, blinkt rasch, wenn Zeit t2 läuft, leuchtet dauerhaft wenn Versorgungsspannung anliegt, LED gelb (R): Relais angezogen
Zeitbereiche
0,05 s - 1 s, 0,5 s - 10 s, 3 s - 60 s, 30 s - 10 min, 3 min - 1 h, 30 min - 10 h, 5 h - 100 h
Einstellgenauigkeit
5 %
max. Rückstellzeit bei Spannungunterbrechung
100 ms
Grundgenauigkeit
±6% (vom Skalenendwert, für den Zeitbereich 0,05 s – 1 s), ±1% (vom Skalenendwert, für alle anderen Zeitbereiche)
Min. Impulsdauer
100 ms
Wiederholgenauigkeit
< 0,5 % oder ±5 ms
Lastseite
Nennschaltspannung
250 V AC
Dauerstrom
8 A
Schaltspannung AC, max.
250 V
Schaltspannung DC, max.
30 V
Schaltleistung AC (ohmsch), max.
2000 VA
Schaltleistung DC (ohmsch), max.
240 W
Kontaktausführung
1 Wechsler (AgNi)
Elektrische Lebensdauer DC-Spule
2 x 105 Schaltspiele (1000 VA ohm. Last)
Mechanische Lebensdauer
20 x 106 Schaltungen
min. Schaltleistung
10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Allgemeine Daten
Bauform
Installationsgehäuse; 1 TE
Geeignet für Frontmontage
Nein
Tragschiene
TS 35
Prüftaste vorhanden
Nein
Mechanische Schaltstellungsanzeige
Nein
Farbe
schwarz
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94
Komponente
Gehäuse
Brennbarkeitsklasse nach UL94
V-0
Festigkeit gegen Vibration EN 61812-1
10 Hz...60 Hz: 0,15 mm, 60 Hz...150 Hz: 2 g
Isolationskoordination
Bemessungsspannung
300 V
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite
≥ 3 mm
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite
1,6 kV
Stehstoßspannung
4 kV
Schutzart
IP20
Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen
Zertifikat-Nr. (cULus)
E360862
Anschlussdaten
Leiteranschlusstechnik
Schraubanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss
8 mm
Anzugsdrehmoment, max.
1 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
2,5 mm²
Klemmbereich, min.
0,5 mm²
Klemmbereich, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, min.
LED grün (U/t): blinkt langsam, wenn Zeit t1 läuft, blinkt rasch, wenn Zeit t2 läuft, leuchtet dauerhaft wenn Versorgungsspannung anliegt, LED gelb (R): Relais angezogen
Zeitbereiche
0,05 s - 1 s, 0,5 s - 10 s, 3 s - 60 s, 30 s - 10 min, 3 min - 1 h, 30 min - 10 h, 5 h - 100 h
Einstellgenauigkeit
5 %
max. Rückstellzeit bei Spannungunterbrechung
100 ms
Grundgenauigkeit
±6% (vom Skalenendwert, für den Zeitbereich 0,05 s – 1 s), ±1% (vom Skalenendwert, für alle anderen Zeitbereiche)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.