Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
IE-C6EL8UG0200XCAU40-4X
         

Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Cavi di sistema, RJ45 IP20, Connettore maschio M12 tipo X IP67, angolato 180°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 20 m
N. d’ordine 2690230200
Tipo IE-C6EL8UG0200XCAU40-4X
GTIN (EAN) 4050118696325
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Lunghezza 20 m
Lunghezza (pollici) 787,402 inch
Peso netto 925 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -40 °C...80 °C
Temperatura d'esercizio -40 °C...80 °C
Temperatura di posa -20 °C...60 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Norme

Densità dei fumi Secondo IEC 61034
Struttura a norma Stile UL 20963

Standard specifici per cavo

Densità dei fumi Secondo IEC 61034
Struttura a norma Stile UL 20963

Connettore maschio dx

Spina di collegamento a destra RJ45, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate

Connettore maschio sx

Spina di collegamento a sinistra M12, Codificato X, IP67, Contatto maschio, Angolato a 180°, Spina di collegamento, Plastica, schermate

Proprietà elettriche cavo

Categoria Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Durata segnale 5,2 ns/m
Impedenza caratteristica 100 ± 5 Ω a 100MHz
Impedenza di trasferimento 15 mΩ/m a 1 MHz, 10 mΩ/m a 10 MHz, 30 mΩ/m a 30 MHz
Resistenza loop 290 Ω/km
Tensione di prova: filo-filo-schermo 700 Vrms, 50 Hz, 1 min

Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi

Alogeni Esente da alogeni a norma IEC 60754-1
Densità dei fumi Secondo IEC 61034
Raggio di curvatura min, ripetuto 10 x diametro cavo
Raggio di curvatura min., una sola volta 5 x diametro cavo
Resistenza agli olii A norma IEC 60811-2-1
Resistenza all'abrasione molto buona
Resistenza alla fiamma A norma IEC 60332-1-2

Struttura del cavo

Cablaggio EIA/TIA T568 B
Colore della guaina Verde (RAL 6018)
Denominazione secondo norma S/FTP, LIO2YSC11Y 4x2x0.15 PIMF FRNC GN
Diametro guaina, max. 6,7 mm
Diametro guaina, min. 6,1 mm
Diametro isolamento 0,98 mm
Diametro rame 0,48 µm
Disposizione dei fili coppia ritorta
Isolamento PE
Materiale dei cavi Conduttore semirigido in rame stagnato
Materiale rivestimento PUR
Schermatura S/FTP
Schermatura coppia di fili Aluminium foil
Schermatura totale Calza di schermatura con fili di rame
Sequenza cromatica –fili - coppie di fili bianco - blu, bianco - arancione, bianco - verde, bianco - marrone
Sezione 4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Spessore calza di schermatura 0,1 mm
Trefoli
quantità di fili

Download

Dati ingegneristici
CADENAS eCATALOG CAX data
Cataloghi Catalogues in PDF-format

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08

Omologazioni

ROHS Conforme

Prodotti impiegati

Lunghezza:
Connettore a destra:
Lunghezza: 0,2 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 2124020002
Connettore a destra: Tipo X M12, flangia, connettore femmina, montaggio parete posteriore
Tipo: IE-C6EL8UG0002U40XSH-E
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, Tipo X M12, flangia, connettore femmina, montaggio parete posteriore, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0.2 m
 
Lunghezza: 0,5 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 2124020005
Connettore a destra: Tipo X M12, flangia, connettore femmina, montaggio parete posteriore
Tipo: IE-C6EL8UG0005U40XSH-E
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, Tipo X M12, flangia, connettore femmina, montaggio parete posteriore, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0.5 m
 
Lunghezza: 1 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 2124020010
Connettore a destra: Tipo X M12, flangia, connettore femmina, montaggio parete posteriore
Tipo: IE-C6EL8UG0010U40XSH-E
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, Tipo X M12, flangia, connettore femmina, montaggio parete posteriore, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1 m
 
Lunghezza: 2 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 2124020020
Connettore a destra: Tipo X M12, flangia, connettore femmina, montaggio parete posteriore
Tipo: IE-C6EL8UG0020U40XSH-E
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, Tipo X M12, flangia, connettore femmina, montaggio parete posteriore, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 2 m
 
Lunghezza: 5 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 2124020050
Connettore a destra: Tipo X M12, flangia, connettore femmina, montaggio parete posteriore
Tipo: IE-C6EL8UG0050U40XSH-E
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, Tipo X M12, flangia, connettore femmina, montaggio parete posteriore, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
 
Lunghezza: 10 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 2124020100
Connettore a destra: Tipo X M12, flangia, connettore femmina, montaggio parete posteriore
Tipo: IE-C6EL8UG0100U40XSH-E
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, Tipo X M12, flangia, connettore femmina, montaggio parete posteriore, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m
 
Lunghezza: 0,5 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1457580005
Connettore a destra: M12 tipo X IP 67 maschio diritto
Tipo: IE-C6EL8UG0005U40XCS-E
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, M12 tipo X IP 67 maschio diritto, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0.5 m
 
Lunghezza: 1 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1457580010
Connettore a destra: M12 tipo X IP 67 maschio diritto
Tipo: IE-C6EL8UG0010U40XCS-E
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, M12 tipo X IP 67 maschio diritto, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1 m
 
Lunghezza: 2 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1457580020
Connettore a destra: M12 tipo X IP 67 maschio diritto
Tipo: IE-C6EL8UG0020U40XCS-E
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, M12 tipo X IP 67 maschio diritto, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 2 m
 
Lunghezza: 3 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1457580030
Connettore a destra: M12 tipo X IP 67 maschio diritto
Tipo: IE-C6EL8UG0030U40XCS-E
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, M12 tipo X IP 67 maschio diritto, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
 
Lunghezza: 5 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1457580050
Connettore a destra: M12 tipo X IP 67 maschio diritto
Tipo: IE-C6EL8UG0050U40XCS-E
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, M12 tipo X IP 67 maschio diritto, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
 
Lunghezza: 7,5 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1457580075
Connettore a destra: M12 tipo X IP 67 maschio diritto
Tipo: IE-C6EL8UG0075U40XCS-E
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, M12 tipo X IP 67 maschio diritto, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 7.5 m
 
Lunghezza: 10 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1457580100
Connettore a destra: M12 tipo X IP 67 maschio diritto
Tipo: IE-C6EL8UG0100U40XCS-E
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, M12 tipo X IP 67 maschio diritto, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m
 
Lunghezza: 12 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1457580120
Connettore a destra: M12 tipo X IP 67 maschio diritto
Tipo: IE-C6EL8UG0120U40XCS-E
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, M12 tipo X IP 67 maschio diritto, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 12 m
 
Lunghezza: 15 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1457580150
Connettore a destra: M12 tipo X IP 67 maschio diritto
Tipo: IE-C6EL8UG0150U40XCS-E
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, M12 tipo X IP 67 maschio diritto, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 15 m
 
Lunghezza: 20 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1457580200
Connettore a destra: M12 tipo X IP 67 maschio diritto
Tipo: IE-C6EL8UG0200U40XCS-E
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, M12 tipo X IP 67 maschio diritto, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 20 m
 
Lunghezza: 25 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1457580250
Connettore a destra: M12 tipo X IP 67 maschio diritto
Tipo: IE-C6EL8UG0250U40XCS-E
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, M12 tipo X IP 67 maschio diritto, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 25 m
 
Lunghezza: 30 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1457580300
Connettore a destra: M12 tipo X IP 67 maschio diritto
Tipo: IE-C6EL8UG0300U40XCS-E
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, M12 tipo X IP 67 maschio diritto, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 30 m
 
Lunghezza: 40 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1457580400
Connettore a destra: M12 tipo X IP 67 maschio diritto
Tipo: IE-C6EL8UG0400U40XCS-E
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, M12 tipo X IP 67 maschio diritto, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 40 m
 
Lunghezza: 50 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1457580500
Connettore a destra: M12 tipo X IP 67 maschio diritto
Tipo: IE-C6EL8UG0500U40XCS-E
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, M12 tipo X IP 67 maschio diritto, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 50 m
Stato consegna:
Disdetto
 
Lunghezza: 100 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1457581000
Connettore a destra: M12 tipo X IP 67 maschio diritto
Tipo: IE-C6EL8UG1000U40XCS-E
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, M12 tipo X IP 67 maschio diritto, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 100 m
 
Lunghezza: 1,5 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 2485600015
Connettore a destra: Connettore maschio M12 tipo X IP67, angolato 0°
Tipo: IE-C6EL8UG0015XCAU40-E
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, Connettore maschio M12 tipo X IP67, angolato 0°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1.5 m
 
Lunghezza: 3 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 2485600030
Connettore a destra: Connettore maschio M12 tipo X IP67, angolato 0°
Tipo: IE-C6EL8UG0030XCAU40-E
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, Connettore maschio M12 tipo X IP67, angolato 0°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
 
Lunghezza: 5 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 2485600050
Connettore a destra: Connettore maschio M12 tipo X IP67, angolato 0°
Tipo: IE-C6EL8UG0050XCAU40-E
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, Connettore maschio M12 tipo X IP67, angolato 0°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
 
Lunghezza: 10 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 2485600100
Connettore a destra: Connettore maschio M12 tipo X IP67, angolato 0°
Tipo: IE-C6EL8UG0100XCAU40-E
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, Connettore maschio M12 tipo X IP67, angolato 0°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m
 
Lunghezza: 15 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 2485600150
Connettore a destra: Connettore maschio M12 tipo X IP67, angolato 0°
Tipo: IE-C6EL8UG0150XCAU40-E
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, Connettore maschio M12 tipo X IP67, angolato 0°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 15 m
 
Lunghezza: 25 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 2485600250
Connettore a destra: Connettore maschio M12 tipo X IP67, angolato 0°
Tipo: IE-C6EL8UG0250XCAU40-E
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, Connettore maschio M12 tipo X IP67, angolato 0°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 25 m
 
Lunghezza: 20 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 2485600200
Connettore a destra: Connettore maschio M12 tipo X IP67, angolato 0°
Tipo: IE-C6EL8UG0200XCAU40-E
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, Connettore maschio M12 tipo X IP67, angolato 0°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 20 m
 
Lunghezza: 30 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 2485600300
Connettore a destra: Connettore maschio M12 tipo X IP67, angolato 0°
Tipo: IE-C6EL8UG0300XCAU40-E
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, Connettore maschio M12 tipo X IP67, angolato 0°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 30 m
 
Lunghezza: 3 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 2690230030
Connettore a destra: Connettore maschio M12 tipo X IP67, angolato 180°
Tipo: IE-C6EL8UG0030XCAU40-4X
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, Connettore maschio M12 tipo X IP67, angolato 180°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
 
Lunghezza: 5 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 2690230050
Connettore a destra: Connettore maschio M12 tipo X IP67, angolato 180°
Tipo: IE-C6EL8UG0050XCAU40-4X
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, Connettore maschio M12 tipo X IP67, angolato 180°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
 
Lunghezza: 10 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 2690230100
Connettore a destra: Connettore maschio M12 tipo X IP67, angolato 180°
Tipo: IE-C6EL8UG0100XCAU40-4X
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, Connettore maschio M12 tipo X IP67, angolato 180°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m
 
Lunghezza: 15 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 2690230150
Connettore a destra: Connettore maschio M12 tipo X IP67, angolato 180°
Tipo: IE-C6EL8UG0150XCAU40-4X
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, Connettore maschio M12 tipo X IP67, angolato 180°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 15 m
 
Lunghezza: 25 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 2690230250
Connettore a destra: Connettore maschio M12 tipo X IP67, angolato 180°
Tipo: IE-C6EL8UG0250XCAU40-4X
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, Connettore maschio M12 tipo X IP67, angolato 180°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 25 m
 
Lunghezza: 30 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 2690230300
Connettore a destra: Connettore maschio M12 tipo X IP67, angolato 180°
Tipo: IE-C6EL8UG0300XCAU40-4X
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, Connettore maschio M12 tipo X IP67, angolato 180°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 30 m
 
Lunghezza: 3 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 2694510030
Connettore a destra: Connettore maschio M12 tipo X IP67, angolato 90°
Tipo: IE-C6EL8UG0030XCAU40-2X
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, Connettore maschio M12 tipo X IP67, angolato 90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
 
Lunghezza: 5 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 2694510050
Connettore a destra: Connettore maschio M12 tipo X IP67, angolato 90°
Tipo: IE-C6EL8UG0050XCAU40-2X
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, Connettore maschio M12 tipo X IP67, angolato 90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
 
Lunghezza: 10 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 2694510100
Connettore a destra: Connettore maschio M12 tipo X IP67, angolato 90°
Tipo: IE-C6EL8UG0100XCAU40-2X
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, Connettore maschio M12 tipo X IP67, angolato 90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m
 
Lunghezza: 15 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 2694510150
Connettore a destra: Connettore maschio M12 tipo X IP67, angolato 90°
Tipo: IE-C6EL8UG0150XCAU40-2X
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, Connettore maschio M12 tipo X IP67, angolato 90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 15 m
 
Lunghezza: 20 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 2694510200
Connettore a destra: Connettore maschio M12 tipo X IP67, angolato 90°
Tipo: IE-C6EL8UG0200XCAU40-2X
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, Connettore maschio M12 tipo X IP67, angolato 90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 20 m
 
Lunghezza: 25 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 2694510250
Connettore a destra: Connettore maschio M12 tipo X IP67, angolato 90°
Tipo: IE-C6EL8UG0250XCAU40-2X
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, Connettore maschio M12 tipo X IP67, angolato 90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 25 m
 
Lunghezza: 30 m
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 2694510300
Connettore a destra: Connettore maschio M12 tipo X IP67, angolato 90°
Tipo: IE-C6EL8UG0300XCAU40-2X
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, Connettore maschio M12 tipo X IP67, angolato 90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 30 m
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi